1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ยึดหน้าแปลน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฮลเดอร์ หน้าแปลน ที่ช่วย งานซ่อมบำรุง พั้นช์ และ ดาย และเหมาะสำหรับ พั้นช์ แบบบางซึ่งไม่สามารถใช้กุญแจได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFW1310-[13,​16,​20,​25]
HFW1310-LC[21-24/1]
HFW1313-[13,​16,​20,​25]
HFW1313-LC[21-24/1]
HFW1610-[13,​16,​20,​25]
HFW1610-LC[21-24/1]
HFW1613-[13,​16,​20,​25]
HFW1613-LC[21-24/1]
HFW2010-[13,​16,​20,​25]
HFW2010-LC[21-24/1]
HFW2013-[13,​16,​20,​25]
HFW2013-LC[21-24/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานV (ก้าน)
(มิลลิเมตร)
H (ก้าน)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
LC การปรับแต่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10131013 ~ 25-

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 101310-21 ~ 24

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10131313 ~ 25-

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 101313-21 ~ 24

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10161013 ~ 25-

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 101610-21 ~ 24

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10161313 ~ 25-

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 101613-21 ~ 24

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10201013 ~ 25-

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 102010-21 ~ 24

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10201313 ~ 25-

-

FLANGE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 102013-21 ~ 24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของก้าน ทั่วไป มี / ไม่มี เจ็คเตอร์ ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
รูปทรงก้าน (ส่วนที่ใช้ติดตั้ง) แฟลงค์เดี่ยว