(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่เป็นส่วนที่สะดวกเมื่อคุณต้องการต่อ สายยาง ไว้ที่ด้านล่างของ คลองเลื่อย แม่พิมพ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่เจาะหรือเพื่อการดูด เพื่อป้องกันไม่ให้เศษลอยขึ้นหรืออุดตัน หากคุณติดส่วน โฮลเดอร์ ที่ด้านล่างของ แม่พิมพ์ คลองเลื่อย ล่วงหน้า คุณสามารถติดและถอด หัวฉีด สายยาง ได้ด้วยสัมผัสเดียว
รหัสสินค้า |
---|
WST15 |
WST20 |
WST27 |
WST33 |
WST40 |
WST45 |
WSTH15 |
WSTH20 |
WSTH27 |
WSTH33 |
WSTH40 |
WSTH45 |
WSTHK15 |
WSTHK20 |
WSTHK27 |
WSTHK33 |
WSTHK40 |
WSTHK45 |
WSTJ15 |
WSTJ20 |
WSTJ27 |
WSTJ33 |
WSTJ40 |
WSTJ45 |
WSTK15 |
WSTK20 |
WSTK27 |
WSTK33 |
WSTK40 |
WSTK45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชุดสำหรับขาย | D ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ข้อต่อ ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,020.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดแบบมาตรฐาน | 15 | |
฿ 1,197.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดแบบมาตรฐาน | 20 | |
฿ 1,330.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดแบบมาตรฐาน | 27 | |
฿ 1,463.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดแบบมาตรฐาน | 33 | |
฿ 1,684.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดแบบมาตรฐาน | 40 | |
฿ 1,861.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดแบบมาตรฐาน | 45 | |
฿ 710.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดแบบมาตรฐานเท่านั้น | 15 | |
฿ 842.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดแบบมาตรฐานเท่านั้น | 20 | |
฿ 887.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดแบบมาตรฐานเท่านั้น | 27 | |
฿ 931.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดแบบมาตรฐานเท่านั้น | 33 | |
฿ 1,020.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดแบบมาตรฐานเท่านั้น | 40 | |
฿ 1,063.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดแบบมาตรฐานเท่านั้น | 45 | |
฿ 1,020.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดขนาดกะทัดรัดเท่านั้น | 15 | |
฿ 1,153.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดขนาดกะทัดรัดเท่านั้น | 20 | |
฿ 1,220.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดขนาดกะทัดรัดเท่านั้น | 27 | |
฿ 1,263.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดขนาดกะทัดรัดเท่านั้น | 33 | |
฿ 1,374.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดขนาดกะทัดรัดเท่านั้น | 40 | |
฿ 1,418.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวยึดขนาดกะทัดรัดเท่านั้น | 45 | |
฿ 333.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อเท่านั้น | 15 | |
฿ 377.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อเท่านั้น | 20 | |
฿ 466.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อเท่านั้น | 27 | |
฿ 554.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อเท่านั้น | 33 | |
฿ 687.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อเท่านั้น | 40 | |
฿ 820.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อเท่านั้น | 45 | |
฿ 1,330.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดขนาดกะทัดรัด | 15 | |
฿ 1,506.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดขนาดกะทัดรัด | 20 | |
฿ 1,662.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดขนาดกะทัดรัด | 27 | |
฿ 1,794.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดขนาดกะทัดรัด | 33 | |
฿ 2,038.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดขนาดกะทัดรัด | 40 | |
฿ 2,216.00 | SHOOTING UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ข้อต่อ + ตัวยึดขนาดกะทัดรัด | 45 |
กำลังโหลด …
ร่องยึดเศษโลหะ | ไม่มี | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อป้องกันการอุดตันเศษ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง