(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | การเคลื่อนไหว (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สเปค ความแม่นยำ ของแกนเดียว (µm) | |
ความแม่นยำ ในการ การวางตำแหน่ง ทางเดียว | ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ๆ | ||||
เทียบเท่ากับ SUS440C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 18 to 43 | 98 to 117.6 | ภายใน 20 | ±ภายใน 5.0 |
เครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องใช้ บ้าน | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
ตัว ชุดขับมอเตอร์ สเต็ป | สเตจเคลื่อนที่ แกน X อัตโนมัติ แกน X มีความแม่นยำสูง | สเตจเคลื่อนที่ แกน X อัตโนมัติ แกน X มีความแม่นยำปานกลาง | ||
รุ่น ทั่วไป: C-DR42A | รุ่น ทั่วไป: XMSG413-LA24-C-N | รุ่น ทั่วไป: XMBS415-L-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟ (m) | ตำแหน่ง ปก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,185.71 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 2 | L | |
฿ 20,185.71 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 2 | R | |
฿ 20,757.14 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 40 | 4 | R | |
฿ 20,185.71 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 2 | L | |
฿ 20,770.13 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 | 4 | L | |
฿ 20,185.71 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 2 | R | |
฿ 20,770.13 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 | 4 | R | |
฿ 27,333.12 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 | 2 | L | |
฿ 27,926.62 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 | 4 | L | |
฿ 27,333.12 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 | 2 | R | |
฿ 27,926.62 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 | 4 | R | |
฿ 32,446.10 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 | 2 | L | |
฿ 33,058.44 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 | 4 | L | |
฿ 32,446.10 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 | 2 | R | |
฿ 33,058.44 | ECONOMY MOTORIZED STAGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 | 4 | R |
กำลังโหลด …
รูปทรง | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||||||
การวางตำแหน่ง พื้นผิว สเตจกำหนดตำแหน่ง (มม.) | การเคลื่อนไหว (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (kg) | ความละเอียด (พัลส์) | ความเร็วสูงสุด | ความแม่นยำ ในการ การวางตำแหน่ง ทางเดียว | ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ๆ | โมฆะ การเคลื่อนไหว | ความขนาน | การเคลื่อนไหว ความตรง | การเคลื่อนไหว ความขนาน | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | เซนเซอร์ แหล่งกำเนิด (ORG1) | ||
แกน X | แบบ 420 | 40 × 40 | 18 | 98 | 0.4 | 5µm | 10 มม./วินาที | ภายใน20µm | ภายใน ±5.0µm | 10µm | 30µm | 10µm | 20µm | มีให้ | มีให้ |
ประเภท 630 | 60 × 60 | 28 | 0.6 | ||||||||||||
แบบ 650 | 60 × 100 | 43 | 0.8 | ||||||||||||
820 ประเภท | 80 × 80 | 20 | 117.6 | 0.8 |
ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 mm | |
ไกด์ | ประเภท บอลไกด์ เชิงเส้น | |
มอเตอร์ | รูปทรง | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส |
มุม ขั้น | 1.8° | |
ชุดขับมอเตอร์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | DC15 to 32 V |
กระแส Output | 0.1 to 2.2 A | |
แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5 to 24 V | |
แผนก | 200 to 20000 | |
คอนเนคเตอร์ | รหัสสินค้า | HR10A-10J-12P (HIROSE) |
การรับ รหัสรุ่น/ Part number | HR10A-10P-12S (HIROSE) | |
พื้นผิว เซนเซอร์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | DC15 to 32 V |
ประเภท เซนเซอร์ | ไมโครออปติคัล เซนเซอร์ EE-SX4320 (OMRON) | |
เอาท์พุตควบคุม | เอาต์พุต NPN Open Collector | |
ตรรกะ เอาต์พุต | เมื่อตรวจพบ (แรเงา): ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต ท OFF (ที่ไม่นำไฟฟ้า) |
ความละเอียด(ไมโครเมตร) | 5 | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส - มาตรฐาน | ไกด์ | บอลไกด์ เชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการการฟีดโต๊ะวางชิ้นงาน | บอลสกรู | เซนเซอร์ | จำกัด + ที่บ้าน | ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 10 |
สายนำไฟฟ้า | 1 | ชุดขับมอเตอร์ | A | ความขนาน(μm) | 30 |
การเคลื่อนที่ ความขนาน(μm) | 20 | ความตรงของการเคลื่อนไหว(μm) | 10 | วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS440C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง