(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ลดราคาถูกสุดในตลาด! ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพ แบรนด์ OSG

The A brand

NEW A-Brand from OSG
High performance tooling suitable for a wide range of applications.


ดอกเอ็นมิล (End Mill) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่มีความหลากหลายชนิดและต่างประเภท ทั้งแบบ Ball และ Square End Mill

Ball Endmill

Ball Endmill

Square Endmill

Square Endmill
  • สำหรับงานที่ต้องการ ประสิทธิภาพสูง เคลือบด้วย DUROREY COATING ทนทานความร้อน Heat Resistance และการกัดงานวัสดุที่มีความแข็งสูง

    • Spiral Gash Angle มุม Negative แปรผัน - ลดปัญหาปลายบิ่น รักษาคมด้านข้าง คุณภาพผิวงานที่ดี
    • Low Helix Angle (30°) ทนต่อการบิ่น
    • เพิ่มความแข็งแรงด้วย Chisel หนาขึ้นที่หัว ลดปัญหาปลายบิ่นเสียรูป
    • ร่อง Gash ที่มีความต่าง overlap ยังทำให้คายเศษได้ดีขึ้น

    2-Flute High-Efficiency Carbide Ball End Mill For High-Hardness Steel (AE-BD-H)

    Coating: DUROREY
    Work Materials: Carbon Steel, Alloy Steel, Die Steel, Cast Iron, Hardened Steel
    Application: เหมาะสำหรับงานกัดวัสดุแข็ง
    Part No. Overall Length
    (L) (mm)
    Blade Length
    (ℓ) (mm)
    Shank Diameter
    (d) (mm)
    Other Brand OSG Price Day to Ship
    AE-BD-H-R2X8 70 3.2 6 1,849.- 754.- 1 Day
    AE-BD-H-R3X18 90 9 6 1,823.- 811.- 1 Day
    AE-BD-H-R5X30 100 15 10 4,494.- 2,506.- 1 Day
    AE-BD-H-R6X36 110 18 12 4,012.- 3,583.- 1 Day

    *โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

    ระยะเวลาอายุการใช้งาน

    AE-BD-H endurance
    AE-BD-H

    AE-BD สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง

    ดอกเอ็นมิลหัวบอล AE-BD-H สำหรับงาน Finishing ละเอียดสูง R0.5-R6 เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง มาพร้อมกับการเคลือบด้วย DUROREY COATING ซึ่งเป็นการเคลือบผิวแบบ Multi-Layer จึงช่วยในเรื่องของการทนทานความร้อน Heat Resistance และการกัดงานวัสดุที่มีความแข็งสูง อีกทั้งยังช่วนรักษาความคมให้ได้ผิวกัดที่ดีทำให้ผิวชิ้นงานมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น

    • เหมาะสำหรับงาน Finishing ที่ต้องการความละเอียด และความแม่นยำสูง สำหรับงานโค้ง
    • ดีไซน์ใหม่ ร่องคายเศษกว้าง คมกัดแบบร่องมุมต่าง แบ่งสัดส่วนร่องไม่เท่ากันเพื่อลดแรงสะท้าน
    • “DUROREY” เคลือบผิวแบบ NANO Multi Layer Coating ลดอุณหภูมิความร้อนในการกัด ยืดอายุการใช้งาน Tool Life

    1 ดีไซน์หัวคมมีทรงบอล Variable Negative Spiral Gash ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทนทานต่อการบิ่นของเครื่องมือ
    และรักษาผิวกัดลดการเกิดเศษเสี้ยน

    Spiral Gash Negative Angle มุมแปรผัน

    • คมกัดหัว Strong Negative Angle เพิ่มประสิทธิภาพทนต่อการบิ่น
    • คมกัดด้านข้าง รักษาความคมผิวกัดได้ดี รวมถึงความฉากของผิว
    • มุมเลื้อย Helix Angle ที่น้อยกว่าสินค้าเดิม ช่วยให้ทนต่อการบิ่น
    Content

    2 เสริมความแข็งแรงคมกัดที่หัว ด้วยความหนาแกนกลาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น จึงทำให้การคายเศษได้ดียิ่งขึ้น
    Chisel หนา ป้องกันการบิ่นของหัว

    Content

    3 ความละเอีนด Ball R งานที่มีความโค้ง สามารถรักษาความโค้งได้อย่างสม่ำเสมอตลอด 180 องศา

    AE-BD-H • AE-LNBD-H Conventional
    AE-BD-H • AE-LNBD-H Content

    Radius Tolerance : ±0.005 Ball Nose Radius Tolerance R ±0.005

    4 ความละเอียดของ Shank ที่สูงขึ้น มีค่าเผื่ออยู่ที่ระดับ h4 tolerance (0/-0.004)

    5 เหมาะสำหรับหัวจับแบบ Shrink Fit Holder

    6 ลดปัญหาคุณภาพผิวและการเกิดรอยร้าวที่ชิ้นงานและเครื่องมือ ด้วยกระบวนการ DUROREY Coating

    AE-BD-H • AE-LNBD-H Conventional
    AE-BD-H • AE-LNBD-H Content

    พัฒนาสารเคลือบใหม่ DUROREY ช่วยต้านทานความร้อนได้ดีเยี่ยมและเพิ่มความแข็งแรงให้กับงานกัด High-Hardness Steel Milling ด้วยโครงสร้างการเคลือบนวัตกรรมนาโน แบบ Multilayer เรียงกันกว่ายี่สิบชั้น เพิ่มความแข็งแรง พร้อมทั้งป้องกันความร้อนและการเสียดสี อีกทั้งยังลดการเกิดเศษแม้ในขณะกัดงานที่มีความแข็งสูง ทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

    Coating layer

    Icon Guideline

    • Tungsten Carbide Tungsten Carbide
    • DUROREY Coating DUROREY Coating
    • Radius Tolerance : ±0.005 Radius Tolerance : ±0.005
    • Shank Size : h4 Shank Size : h4
    • Available on Shrink Fit Holder Available on Shrink Fit Holder
    • Helix Angel : 30° Helix Angel : 30°
  • สำหรับงานที่ต้องการ ประสิทธิภาพสูง เคลือบด้วย DUROREY COATING ทนทานความร้อน Heat Resistance และการกัดงานวัสดุที่มีความแข็งสูง

    • Unequal Flute Spacing คมกัดมุมร่องต่าง ลดการสะท้าน
    • Strong Spiral Curve ช่วยลดแรงต้านในการกัด
    • High Helix Angle (40°) ช่วยลดแรงต้าน มุมร่องมากทำให้เศษบางขึ้นและลดแรงต้านการกัด
    • Chip Pocket กว้างขึ้นช่วยคายเศษได้ดีขึ้นแม้จะมี 4 ฟัน แต่ มีความละเอีดยสูง สามารถใช้ได้ทั้งขั้นตอน Semi Rough และ Finish

    4-Flute High-Efficiency Carbide Ball End Mill For High-Hardness Steel
    (AE-BM-H)

    Coating: DUROREY
    Work Materials: Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel (~ 40HRC), Staineless Steel, Cast Iron
    Part No. Overall Length
    (L) (mm)
    Blade Length
    (ℓ) (mm)
    Shank Diameter
    (d) (mm)
    Other Brand OSG Price Day to Ship
    AE-BM-H-R2X8 60 4 6 2,580.- 1,140.- 1 Day
    AE-BM-H-R4 70 12 8 5,319.- 2,002.- 1 Day
    AE-BM-H-R6 90 18 12 4,009.- 3,327.- 1 Day

    *โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

    ระยะเวลาอายุการใช้งาน

    AE-BM-H endurance

    เปรียบเทียบแรงต้านทานต่อเวลาในการกัด บริเวณเข้ามุม

    AE-BM-H endurance

    1 Sharp Spiral Curve ดีไซน์ ทรง Sharp Spiral Curve ช่วยลดความต้านทานระหว่างกัดและทำให้ประสิทธิภาพการกัดสม่ำเสมอ

    2 Center 2-Flute Specification มีร่อง Chip Pocket ที่ตรงกลางหัว ช่วยควบคุมการอุดตันของเศษ

    3 Superior Ball R Precision เหมาะสำหรับงานค่า Radius Tolerance ที่แตกต่างตามหน้างาน ทั้งงานหยาบ Roughing และงาน
    Semi-Roughing

    4 Unequal Flute Spacing การแบ่งร่องฟันแบบไม่เท่ากัน หรือ แบ่งร่องมุมต่าง ลดปัญหาการสั่นและสะท้าน

    5 ลดปัญหาคุณภาพผิวและการเกิดรอยร้าวที่ชิ้นงานและเครื่องมือ ด้วยกระบวนการ DUROREY Coating

    AE-BD-H • AE-LNBD-H Conventional
    AE-BD-H • AE-LNBD-H Content

    พัฒนาสารเคลือบใหม่ DUROREY ช่วยต้านทานความร้อนได้ดีเยี่ยมและเพิ่มความแข็งแรงให้กับงานกัด High-Hardness Steel Milling ด้วยโครงสร้างการเคลือบนวัตกรรมนาโน แบบ Multilayer เรียงกันกว่ายี่สิบชั้น เพิ่มความแข็งแรง พร้อมทั้งป้องกันความร้อนและการเสียดสี อีกทั้งยังลดการเกิดเศษแม้ในขณะกัดงานที่มีความแข็งสูง ทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

    Coating layer

    Icon Guideline

    • Tungsten Carbide Tungsten Carbide
    • DUROREY Coating DUROREY Coating
    • Identifies the Tolerance of The Radius for End Mills Identifies the Tolerance of
      The Radius for End Mills
    • Available on Shrink Fit Holder Available on Shrink Fit Holder
    • Helix Angel : 40° Helix Angel : 40°
  • สำหรับงานที่ต้องการ ประสิทธิภาพสูง เคลือบด้วย DUROREY COATING ทนทานความร้อน Heat Resistance และการกัดงานวัสดุที่มีความแข็งสูง

    • Spiral Gash Angle มุม Negative แปรผัน - ลดปัญหาปลายบิ่น รักษาคมด้านข้าง คุณภาพผิวงานที่ดี
    • Low Helix Angle (30°) ทนต่อการบิ่น
    • เพิ่มความแข็งแรงด้วย Chisel หนาขึ้นที่หัว ลดปัญหาปลายบิ่นเสียรูป นอกจากนี้ ร่อง Gash ที่มีความต่าง overlap ยังทำให้คายเศษได้ดีขึ้น

    2-Flute High-Efficiency Carbide Ball End Mill For High-Hardness Steel
    (AE-LNBD)

    Coating: DUROREY
    Work Materials: Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel (~ 40HRC), Staineless Steel, Cast Iron
    Part No. Overall Length
    (L) (mm)
    Blade Length
    (ℓ) (mm)
    Shank Diameter
    (d) (mm)
    Other Brand OSG Price Day to Ship
    AE-LNBD-H-R0.2X2X4 45 0.3 4 1,442.- 642.- 1 Day
    AE-LNBD-H-R2X10X6 60 3.2 6 995.- 514.- 1 Day
    AE-LNBD-H R2X30X6 80 3.2 6 1,476.- 672.- 1 Day

    *โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

    ระยะเวลาอายุการใช้งาน

    AE-LNBD endurance

    แสดงประสิทธิภาพผิวงาน การกัดแบบ High Speed กับ STAVAX (53 HRC) เกรดเหล็กกล้าทำแม่พิมพ์

    AE-LNBD

    1 ดีไซน์หัวคมมีทรงบอล Variable Negative Spiral Gash ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทนทานต่อการบิ่นของเครื่องมือ
    และรักษาผิวกัดลดการเกิดเศษเสี้ยน

    Spiral Gash Negative Angle มุมแปรผัน

    • คมกัดหัว Strong Negative Angle เพิ่มประสิทธิภาพทนต่อการบิ่น
    • คมกัดด้านข้าง รักษาความคมผิวกัดได้ดี รวมถึงความฉากของผิว
    • มุมเลื้อย Helix Angle ที่น้อยกว่าสินค้าเดิม ช่วยให้ทนต่อการบิ่น

    2 ความละเอียด ที่จุดจบปลายโค้ง 180 องศา มีความสม่ำเสมอ

    AE-BD-H • AE-LNBD-H Conventional
    AE-BD-H • AE-LNBD-H Content

    Radius Tolerance : ±0.005 Ball Nose Radius Tolerance R ±0.005

    3 ดีไซน์ทรงหัวเป็นแบบหยดน้ำ ทำให้เข้าถึงบริเวณร่องลึกและเข้าถึงยากได้ โดยส่งผลกระทบต่อพื้นผิวด้านข้างน้อย

    Teardrop-Shaped Design ด้วยรูปทรงลักษณะของความเรียวของหัวทำให้
    การกัดเป็นการกัดลักษณะเฉพาะจุด "point" ลดการสั่นสะเทือน การบิ่น
    ซึ่งส่งผลต่อความละเอียดของผิวงาน

    Content

    4 ลดปัญหาคุณภาพผิวและการเกิดรอยร้าวที่ชิ้นงานและเครื่องมือ ด้วยกระบวนการ DUROREY Coating

    AE-BD-H • AE-LNBD-H Conventional
    AE-BD-H • AE-LNBD-H Content

    พัฒนาสารเคลือบใหม่ DUROREY ช่วยต้านทานความร้อนได้ดีเยี่ยมและเพิ่มความแข็งแรงให้กับงานกัด High-Hardness Steel Milling ด้วยโครงสร้างการเคลือบนวัตกรรมนาโน แบบ Multilayer เรียงกันกว่ายี่สิบชั้น เพิ่มความแข็งแรง พร้อมทั้งป้องกันความร้อนและการเสียดสี อีกทั้งยังลดการเกิดเศษแม้ในขณะกัดงานที่มีความแข็งสูง ทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

    Coating layer
  • สำหรับงานที่ต้องการ ประสิทธิภาพสูง เคลือบด้วย DUROREY COATING ทนทานความร้อน Heat Resistance และการกัดงานวัสดุที่มีความแข็งสูง

    • ขนาดแกน Core Diameter เอ็นมิลที่ใหญ่ ทนทานสำหรับงาน High-speed side milling
    • รูปทรง Core เรียว ความหนาแกนมีความเรียว เพิ่มความต้านทาน ช่วยป้องกันการเอียงของผิวงาน
    • High Helix Angle องศาเลื้อยสูง ลดแรงเสียดทานทำให้งานเสถียร

    Anti-Vibration Long Carbide End Mill AE-VML
    (AE-VML)

    Coating: DUROREY
    Work Materials: Carbon Steel, Tool Steel, Prehardened & Hardened Steel, Staineless Steel, Cast Iron, Copper Alloy, Aluminum, Titanium, Heat Resistant Alloy
    Part No. Overall Length
    (L) (mm)
    Blade Length
    (ℓ) (mm)
    Shank Diameter
    (d) (mm)
    Other Brand OSG Price Day to Ship
    AE-VML-8X25 80 25 8 3,702.- 1,507.- 1 Day
    AE-VML10X31 90 31 10 5,042.- 2,177.- 1 Day
    AE-VML12X38 100 38 12 7,590.- 2,896.- 1 Day

    *โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

    เสถียรภาพและระยะเวลาอายุการใช้งานเครื่องมือ

    AE-VML endurance
    AE-VML 185m 185m Competitor A 97m Competitor B
    AE-VML 185m 185m Competitor A 97m Competitor B

    1 ลดการสั่นสะเทือน

    2 องศาของเส้นเลื้อยที่แตกต่าง

    3 การแบ่งร่องฟันที่ไม่เท่ากัน

    4 รูปทรงเลขาคณิตที่ปลายคมกัดออกแบบมาเพื่อลดแรงต้าน

    Variable Leads Unequal Teeth Spacing Microrelief
    Variable Leads Unequal Teeth Spacing Microrelief
    AE-VML endurance
    AE-VML 168m 134m Competitor A 134m Competitor B
    AE-VML 168m 134m Competitor A 134m Competitor B
    AE-VML 168m 134m Competitor A 134m Competitor B

    5 AE-VML-N ลดปัญหาเศษติดที่เครื่องมือ หรือ เครื่องจักร

    รุ่น Chip Breaker

    • มีร่องคายเศษระหว่างแกน ทำให้เศษสามารถคายออกได้สะดวก
    • เพิ่มความยาวของชั่วโมงการทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดซ่อมบำรุง
    Chip Breaker
    With chipbreaker added No chipbreaker
    With chipbreaker added No chipbreaker
    With chipbreaker added No chipbreaker

    Icon Guideline

    • Tungsten Carbide Tungsten Carbide
    • DUROREY Coating DUROREY Coating
    • Tolrerance for Milling Dia. : 0 ~ 0.02mm Tolrerance for Milling Dia.
      : 0 ~ 0.02mm
    • Available on Shrink Fit Holder Available on Shrink Fit Holder
    • Helix Angel : 42° - 44° Helix Angel : 42° - 44°
  • ด้วยการออกแบบร่องมาเป็นพิเศษ ในขณะที่กัดวัตถุจะเกิดการสั่นน้อย เหมาะกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน

    • Spiral Gash Angle มุม Negative แปรผัน - ลดปัญหาปลายบิ่น รักษาคมด้านข้าง คุณภาพผิวงานที่ดี
    • Low Helix Angle (30°) ทนต่อการบิ่น
    • เพิ่มความแข็งแรงด้วย Chisel หนาขึ้นที่หัว ลดปัญหาปลายบิ่นเสียรูป
    • ร่อง Gash ที่มีความต่าง overlap ยังทำให้คายเศษได้ดีขึ้น

    Anti Vibration Short Carbide End Mill (AE-VMS)

    Coating: DUROREY
    Work Materials: Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel (~ 40HRC), Staineless Steel, Cast Iron
    Part No. Blade Diameter
    (D) (φ)
    Blade Length
    (ℓ) (mm)
    Shank Diameter
    (d) (mm)
    Overall Length
    (L) (mm)
    Other Brand OSG Price Day to Ship
    AE-VMS3 3 8 6 60 1,907.- 521.- 1 Day
    AE-VMS5 5 13 6 60 1,054.- 602.- 1 Day
    AE-VMS6 6 13 6 60 2,226.- 700.- 1 Day
    AE-VMS8 8 19 8 70 2,443.- 1,294.- 1 Day

    *โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

    ระยะเวลาอายุการใช้งาน

    AE-VMS endurance
    cutting edge
    AE-VMS 56m Competitor 39.2m Competitor 22.4m
    AE-VMS 56m Competitor 39.2m Competitor 22.4m
    AE-VMS

    AE-VMS
    - Square Type
    - Radius Type

    ต้องการคุณภาพผิวกัด ชิ้นงานเที่ยงตรงลดระยะเวลาและขั้นตอนการผลิต (รวบขั้นตอน) ยืดอายุการใช้งานทเครื่องมือ และคุ้มค่าราคา

    AE-VMS ใช้ได้ดีในวัสดุ
    Stainless Steel, Cast Iron, Carbon Steel, Alloy Steel and Hardened Steel
    SQUARE TYPE : สูงสุดถึง 40 HRC
    RADIUS TYPE : สูงสุดถึง 45 HRC

    ดอกเอ็นมิลซีรี่ส AE-VM เป็นเอ็นมิลที่สามารถกัดวัตถุได้หลากหลายชนิด เช่น Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless steel, Titanium Alloys ถึง Ni-based Alloy AE-VMS เป็นรุ่นที่มีขนาดสั้นในซีรีส์ AE-VM มีความทนทาน และการคายเศษวัตถุได้ดี ด้วยการออกแบบร่องมาเป็นพิเศษ ในขณะที่กัดวัตถุจะเกิดการสั่นน้อยลง เหมาะกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน

    AE-VMSS
    1. 1.การเคลือบผิว "DUARISE" เพิ่มความลื่น ทำให้การสึกหรอช้าลง และทนความร้อนได้ดี
    2. 2.Positive Rake Angle ช่วยลดแรงฝืด
    3. 3.ดีไซน์ร่องเอ็นมิลด้วยรูปทรงพิเศษ ช่วยให้คายเศษวัตถุได้ดียิ่งขึ้น
    4. 4.Variable Lead ช่วยลดการสั่นได้ดีในขณะที่ทำการกัดวัตถุ

    ดีไซน์ร่องรูปแบบใหม่

    1 Rake Angle ที่คมมากขึ้น ลดแรงในการตัด

    2 Core แกนที่ใหญ่ขึ้น แข็งแรงกว่า คุณภาพกัดเสถียร

    3 ร่องคายเศษกว้างขึ้น ช่วยให้การคายเศษดียิ่งขึ้น

    New Design

    แรงตัดเฉือนน้อย เมื่อใช้ AE-VMS ที่มีมุมของคมกัดที่มากขึ้น
    แรงในการตัดน้อยลง 10% เมื่อเทียบกับสินค้ารายอื่น

    Cutting Resistance

    ลดการเกิดครีบ
    การใช้ AE-VMS สามารถให้ผิวกัดที่ดีกว่า จากการออกแบบลดการสั่น ส่งผลให้เกิดครีบน้อยลง
    จากภาพ AE-VMS สามารถกัดได้ความลึก 10 mm ลึกกว่าสินค้ารายอื่น

    AE-VMS Conventional
    AE-VMS Competitor

    ลดการเกิดแรงสะท้าน และ เสียงรบกวน
    ออกแบบองศาของฟันและองศาของร่องคายเศษที่ไม่เท่ากัน
    ข้อดี ทำให้เกิดการกัด Milling ที่ส่งผลให้เกิดเสียงน้อยลง ป้องกันการบิ่น สึกหรอ และครีบ

    Variable Leads Unequal Teeth Spacing
    Variable Leads Unequal Teeth Spacing

    การคายเศษมีความสม่ำเสมอ และมีขนาดที่เรียงตัวกันเป็นระเบียบ แม้ใช้ในงาน High-speed slotting

    AE-VMS Conventional
    AE-VMS Conventional

    คมกัดด้านหน้า มีความแข็งแรงสูง และคายเศษได้ดี ร่องคายเศษโค้งเว้า R ขนาดใหญ่ของ Gash
    คายเศษได้ดีมากในการกัดแกนแนวตั้ง
    ร่อง มีความแข็งแรงด้วยรูปแบบกระจายแรง

    Content

    เคลือด้วยนวัตกรรม นาโน DUARISE ลดโอกาสเกิด thermal cracks สภาพผิวงานเรียบสวยมากขึ้น

    Coating Layer
    AE-VMS Conventional
    Surface AE-VMS Surface Conventional

    Icon Guideline

    • Tungsten Carbide Tungsten Carbide
    • DUARISE Coating DUARISE Coating
    • Tolrerance for Milling Dia. : 0 ~ -0.02mm Tolrerance for Milling
      Dia. : 0 ~ -0.02mm
    • Available on Shrink Fit Holder Available on Shrink Fit Holder
    • Helix Angel : 37° - 40° Helix Angel : 37° - 40°
  • สามารถกัดวัตถุได้หลากหลายชนิด มีความทนทาน และคายเศษวัตถุได้ดี เคลือบผิว "DUARISE" เพิ่มความลื่น ทำให้การสึกหรอช้าลง และทนความร้อนได้ดี

    Anti Vibration Stub Carbide End Mill (AE-VMSS)

    Coating: DUROREY
    Work Materials: Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel (~ 40HRC), Staineless Steel, Cast Iron
    Part No. Blade Diameter (D)
    (φ)
    Blade Length (ℓ)
    (mm)
    Shank Diameter (d)
    (mm)
    Other Brand OSG Price Day to Ship
    AE-VMSS3 3 4.5 6 937.- 521.- 1 Day
    AE-VMSS4 4 6 6 1,011.- 602.- 1 Day
    AE-VMSS5 5 7.5 6 1,101.- 602.- 1 Day
    AE-VMSS6 6 9 6 1,984.- 700.- 1 Day

    *โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

    ระยะเวลาอายุการใช้งาน

    AE-VMSS endurance
    AE-VMSS

    ดอกเอ็นมิลซีรี่ส AE-VM เป็นเอ็นมิลที่สามารถกัดวัตถุได้หลากหลายชนิด เช่น Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless steel, Titanium Alloys ถึง Ni-based Alloy AE-VMS เป็นรุ่นที่ Stub มีความทนทาน และคายเศษวัตถุได้ดี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ Φ1 และมีสี่ฟัน

    AE-VMSS

    1 การเคลือบผิว "DUARISE" เพิ่มความลื่น ทำให้การสึกหรอช้าลง และทนความร้อนได้ดี

    2 มีความนิ่ง ไม่สั่น ความยาวฟัน 1.5 x D

    3 Positive Rake Angle ช่วยลดแรงฝืด

    4 ดีไซน์ร่องเอ็นมิลด้วยรูปทรงพิเศษ ช่วยให้คายเศษวัตถุได้ดียิ่งขึ้น

    5 Variable Lead ช่วยลดการสั่นได้ดีในขณะที่ทำการกัดวัตถุ

    แรงตัดเฉือนน้อย เมื่อใช้ AE-VMS ที่มีมุมของคมกัดที่มากขึ้น
    แรงในการตัดน้อยลง 10% เมื่อเทียบกับสินค้ารายอื่น

    Cutting Resistance

    ลดการเกิดครีบ
    การใช้ AE-VMSS สามารถให้ผิวกัดที่ดีกว่า จากการออกแบบลดการสั่น ส่งผลให้เกิดครีบน้อยลง
    จากภาพ AE-VMSS สามารถกัดได้ความลึก 10 mm ลึกกว่าสินค้ารายอื่น

    AE-VMSS Conventional
    AE-VMSS Competitor

    ลดการเกิดแรงสะท้าน และ เสียงรบกวน
    ออกแบบองศาของฟันและองศาของร่องคายเศษที่ไม่เท่ากัน
    ข้อดี ทำให้เกิดการกัด Milling ที่ส่งผลให้เกิดเสียงน้อยลง ป้องกันการบิ่น สึกหรอ และครีบ

    Variable Leads Unequal Teeth Spacing
    Variable Leads Unequal Teeth Spacing

    การคายเศษมีความสม่ำเสมอ และมีขนาดที่เรียงตัวกันเป็นระเบียบ แม้ใช้ในงาน High-speed slotting

    AE-VMSS Conventional
    AE-VMSS Conventional

    คมกัดด้านหน้า มีความแข็งแรงสูง และคายเศษได้ดี ร่องคายเศษโค้งเว้า R ขนาดใหญ่ของ Gash
    คายเศษได้ดีมากในการกัดแกนแนวตั้ง
    ร่อง มีความแข็งแรงด้วยรูปแบบกระจายแรง

    Content

    เคลือด้วยนวัตกรรม นาโน DUARISE ลดโอกาสเกิด thermal cracks สภาพผิวงานเรียบสวยมากขึ้น

    Coating Layer
    AE-VMSS Conventional
    Surface AE-VMSS Surface Conventional

    Icon Guideline

    • Tungsten Carbide Tungsten Carbide
    • DUARISE Coating DUARISE Coating
    • Tolrerance for Milling Dia. : 0 ~ -0.02mm Tolrerance for Milling
      Dia. : 0 ~ -0.02mm
    • Available on Shrink Fit Holder Available on Shrink Fit Holder
    • Helix Angel : 37° - 40° Helix Angel : 37° - 40°