(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รวมมิตร Power Supply หลากหลายรุ่น
สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานไต้หวัน
แบรนด์ดังชั้นนำระดับโลก
Single Output Enclosed Power Supply
Part No. | Capacity(W) | Rated Output Current (Single Only)(A) |
Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Output Voltage (Single Only) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRS-35-24 | 35 | 1.5 | 30 x 82 x 99 | DC24V | 375.- |
322.- | Stock |
LRS-50-24 | 50 | 2.2 | 417.- |
358.- | Stock | ||
LRS-75-5 | 75 | 14 | 30 x 97 x 99 | DC5V | 865.- |
358.- | 5 Days |
LRS-100-24 | 100 | 4.5 | 30 x 97 x 129 | DC24V | 534.- |
458.- | 2 Days |
LRS-100-48 | 2.3 | DC48V | 849.- |
749.- | 5 Days | ||
LRS-150-12 | 150 | 12.5 | 30 x 97 x 159 | DC12V | 675.- |
579.- | 2 Days |
LRS-200-24 | 200 | 8.8 | 30 x 147 x 215 | DC24V | 875.- |
750.- | Stock |
LRS-350-12 | 350 | 29 | DC12V | 1,117.- |
958.- | 2 Days | |
LRS-450-24 | 450 | 18.8 | 35 x 124 x 225 | DC24V | 2,529.- |
2,168.- | 2 Days |
LRS-600-12 | 600 | 50 | 41 x 124 x 225 | DC12V | 2,950.- |
2,529.- | 2 Days |
Single Output Enclosed Power Supply
Part No. | Capacity(W) | Rated Output Current (Single Only)(A) |
Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Output Voltage (Single Only) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-15-5 | 15 | 3 | 28 x 51 x 75.5 | DC5V | 422.- |
362.- | Stock |
RS-15-24 | 0.625 | DC24V | 309.- |
265.- | Stock | ||
RS-25-24 | 25 | 1.1 | 28 x 51 x 79 | 390.- |
335.- | Stock | |
RS-100-24 | 100 | 4.5 | 38 x 97 x 159 | 1,287.- |
1,136.- | 5 Days |
Single Output Industrial DIN Rail Power Supply
Part No. | Capacity(W) | Rated Output Current (Single Only)(A) |
Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Output Voltage (Single Only) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NDR-75-24 | 75 | 3.2 | 125 x 32 x 102 | DC24V | 1,237.- |
1,060.- | 2 Days |
NDR-120-24 | 120 | 5 | 125 x 40 x 113 | 1,442.- |
1,236.- | 5 Days | |
NDR-240-24 | 240 | 10 | 125 x 63 x 113 | 2,669.- |
2,288.- | 2 Days | |
NDR-480-24 | 480 | 125 x 85 x 128 | 5,215.- |
4,470.- | 5 Days |
Industrial DIN Rail Power Supply
Part No. | Capacity(W) | Rated Output Current (Single Only)(A) |
Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Output Voltage (Single Only) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDR-75-12 | 75 | 0 to 6.3 A | 32 x 102 x 125 | DC12V | 1,142.- |
979.- | 2 Days |
EDR-75-24 | 0 to 3.2 A | DC24V | 1,142.- |
979.- | 2 Days | ||
EDR-120-12 | 120 | 0 to 10 A | 125 x 40 x 113 | DC12V | 1,320.- |
1,132.- | 5 Days |
EDR-120-24 | 0 to 5 A | DC24V | 1,199.- |
1,028.- | 2 Days | ||
EDR-150-24 | 156 | 0 to 6.5 A | 1,377.- |
1,180.- | 2 Days |
Single Output Enclosed Power Supply
Part No. | Capacity(W) | Rated Output Current (Single Only)(A) |
Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Output Voltage (Single Only) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP-320-12 | 320 | 26.7 | 30 x 115 x 215 | DC12V | 2,229.- |
1,910.- | 2 Days |
RSP-320-24 | 13.4 | DC24V | 2,229.- |
1,910.- | 2 Days | ||
RSP-500-24 | 500 | 21 | 40 x 127 x 230 | 5,213.- |
4,405.- | 5 Days | |
RSP-750-24 | 750 | 31.3 | 41 x 127 x 250 | 10,117.- |
8,561.- | 5 Days | |
RSP-1000-24 | 1000 | 40 | 41 x 127 x 295 | 14,461.- |
12,243.- | 5 Days | |
RSP-1000-48 | 21 | DC48V | 13,803.- |
12,243.- | 5 Days |