(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร

สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร

สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าหรือควบคุมมอเตอร์ เพื่อให้สามารถทำงานตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง สวิตช์สำหรับอุตสาหกรรมสามารถแบ่งการใช้งานได้ 2 ประเภท คือ สวิตช์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบใช้มือสั่งการ (Manual Transfer Switch : MTS) และ สวิตช์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch : ATS) หรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Motor Drive Switch ลักษณะของ สวิตช์จะออกแบบ ให้มีขนาดกะทัดรัด มีความแข็งแรงและง่ายต่อการใช้งาน ติดตั้งได้ง่ายทุกทิศทาง โดยไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้า การควบคุมการทำงานของมอเตอร์หรือเครื่องจักรต่างๆ ภายใน โรงงานอุตสาหกรรม

เลือกซื้อ สวิตซ์

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]

สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL] 60 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์จำกัดระยะ 2 วงจรที่มีหลายชนิด สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้งาน

สวิตช์ประตู / สวิตช์ประตูนิรภัยแบบบาง [D4GS-N]

สวิตช์ประตู / สวิตช์ประตูนิรภัยแบบบาง [D4GS-N] 199 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์ประตูรุ่นบางที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
• รุ่นบางที่มีความกว้าง 17 มม. (3 หน้าสัมผัส)
• ใช้ได้ทั้งพื้นผิวด้านหน้าหรือด้านหลัง เนื่องจากโครงสร้างที่กลับด้านได้

สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็ก / ชุดกุญแจเลื่อน [D4NS/D4NS-SK]

สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็ก / ชุดกุญแจเลื่อน [D4NS/D4NS-SK] 729 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์ประตูนิรภัยล้ำสมัยที่รองรับการสัมผัสหลายจุด ลดชั่วโมงการทำงานและลดไมโครโหลด

สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยขนาดเล็ก [D4N]

สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยขนาดเล็ก [D4N] 389 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยมาตรฐาน สินค้าทั้งหมดจัดจำหน่ายทั่วโลก

สวิตช์จำกัดระยะขนาดเล็ก [HL-5000]

สวิตช์จำกัดระยะขนาดเล็ก [HL-5000] 980 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ขนาดกะทัดรัดที่มีความสามารถในการทำงานสูงในราคาต่ำ สำหรับส่วนหัว กล่อง และฝาปิดใช้วิธีอินเตอร์ล็อคกิ้งแบบไม่สม่ำเสมอและยังคงความทนทานไว้

สวิตช์จำกัดระยะขนาดเล็ก [D4C]

สวิตช์จำกัดระยะขนาดเล็ก [D4C] 729 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์จำกัดระยะขนาดกะทัดรัดที่ยอดเยี่ยม พร้อมความบางและคุณสมบัติการซีลที่สูง

สวิตช์ซีลกึ่งกะทัดรัด [D4MC]

สวิตช์ซีลกึ่งกะทัดรัด [D4MC] 371 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์แบบหุ้มมีความทนทานสูงตั้งแต่ 10 ล้านครั้งขึ้นไป และมีความสามารถในการทำซ้ำสูง เนื่องจากเป็นไมโครสวิตช์แบบฝัง

สวิตช์มีซีลขนาดกะทัดรัด [ZC-□55]

สวิตช์มีซีลขนาดกะทัดรัด [ZC-□55] 672 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์แบบหุ้มขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง มีความทนทานกว่า 10 ล้านครั้งขึ้นไป และมีความสามารถในการทำซ้ำสูง เนื่องจากไมโครสวิตช์แบบฝัง

สวิตช์พื้นฐานอเนกประสงค์ [Z]

สวิตช์พื้นฐานอเนกประสงค์ [Z] 198 ฿ truckสอบถาม • เป็นหนึ่งในซีรีส์สวิตช์พื้นฐานที่ขายดีที่สุด โดยมีความแม่นยำสูงและมีให้เลือกหลากหลายชนิด

สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก [V]

สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก [V] 56 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยโดยเฉพาะ

สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษ [SS]

สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษ [SS] 36 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษที่ให้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยอย่างครบถ้วน

สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษ [D2F]

สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษ [D2F] 34 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษ มีขั้วต่อหลากหลายรูปแบบ
• ผสานกลไกสแนปที่ทำด้วยสปริงแยกที่มีความแม่นยำสูง 2 อัน ซึ่งให้ความทนทานเป็นเลิศ

สวิตช์ CS-Touch CS / CSJ / CSS / CSK / CSP

สวิตช์ CS-Touch CS / CSJ / CSS / CSK / CSP 1,263 ฿ truckสอบถาม • ดีไซน์บาง การใช้งานแบบขนานพร้อมรูปแบบที่หลากหลาย
• ตั้งแต่ M5 / ระยะเคลื่อนที่ยาว / กันน้ำ

โบลท์สต๊อปเปอร์ ST พร้อมสวิตช์

โบลท์สต๊อปเปอร์ ST พร้อมสวิตช์ 1,099 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์สัมผัสแบบ 2-in-1 พร้อมสวิตช์กำหนดตำแหน่งในตัวกับโบลท์สต๊อปเปอร์

คอนแทคสวิตช์ - ประเภทสลักเกลียว แบบไม่สัมผัส

คอนแทคสวิตช์ - ประเภทสลักเกลียว แบบไม่สัมผัส 764 ฿ truckสอบถาม • สามารถตรวจจับด้วยแรงหน้าสัมผัสต่ำได้

สวิตช์กำหนดตำแหน่งที่ไม่มีการสัมผัสชนิดแบน

สวิตช์กำหนดตำแหน่งที่ไม่มีการสัมผัสชนิดแบน 1,047 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์กำหนดตำแหน่ง - ไม่มีจุดสัมผัส ชนิดแบน (IP65)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสวิตซ์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สวิตซ์

สวิตช์สำหรับอุตสาหกรรม

สวิตช์สำหรับอุตสาหกรรม

สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าหรือควบคุมมอเตอร์ เพื่อให้สามารถทำงานตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง สวิตช์สำหรับอุตสาหกรรมสามารถแบ่งการใช้งานได้ 2 ประเภท คือ สวิตช์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบใช้มือสั่งการ (Manual Transfer Switch : MTS) และ สวิตช์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch : ATS) หรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Motor Drive Switch ลักษณะของ สวิตช์จะออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด มีความแข็งแรงและง่ายต่อการใช้งาน ติดตั้งได้ง่ายทุกทิศทาง โดยไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้า การควบคุมการทำงานของมอเตอร์หรือเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทของสวิตช์

ไมโครสวิตช์

ไมโครสวิตช์

ไมโครสวิตช์ (Micro switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ประกอบง่าย หลักการทำงานของสวิตช์ประเภทนี้เวลาใช้งานจะต้องกดปุ่มสวิตช์หรือกดก้านคันโยกที่ยื่นออกมาจากตัวสวิตช์ จะทำให้วงจรเปิด (ON) และเมื่อปล่อยมือออกจากกดปุ่มสวิตช์หรือกดก้านคันโยก จะตัดวงจร (OFF) นิยมนำมาใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์

ลิมิตสวิตช์

ลิมิตสวิตช์

ลิมิตสวิตช์ หรือสวิตช์จำกัดระยะเวลา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ การทำงานอาศัยแรงกดจากลูกเบี้ยวมาชนที่ปุ่มกด โครงสร้างภายในคล้ายกับสวิตช์ปุ่มกด ลิมิตสวิตช์ประเภทนี้มีหน้าสัมผัสทั้งแบบเปิด (ON) และแบบปิด (NC) เหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานควบคุมแบบอัตโนมัติ เช่น ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์ขนของ, ประตูไฟฟ้า และระบบสายพานลำเลียง เป็นต้น

คอนแทคสวิตช์

คอนแทคสวิตช์

คอนแทคสวิตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า หลักการทำงานจะอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ต่างๆ โดยจะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญในการทำงาน ได้แก่ แกนเหล็ก, ขดลวด, สปริง และ หน้าสัมผัส เป็นต้น สามารถควบคุมระยะไกลได้แทนการสับสวิตช์ด้วยมือโดยตรง จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้งานควบคุมมอเตอร์, ควบคุมระบบแสงสว่าง และควบคุมเครื่องจักรต่างๆ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ

สวิตช์เท้าเหยียบ (Foot Switches) เป็นสวิตช์ที่วางอยู่บนพื้นเพื่อให้สามารถควบคุมได้โดยการเหยียบ นิยมใช้เพื่อการควบคุมที่ไม่ซับซ้อน เช่น การเปิด-ปิด หรือล็อคการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักร

เลือกสวิตช์ต่างๆอย่างไรในงานอุตสาหกรรม

เลือกสวิตช์ต่างๆอย่างไรในงานอุตสาหกรรม

การเลือกสวิตช์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ จึงควรพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. 1ควรเลือกใช้สวิตช์ที่ได้คุณภาพมีเครื่องหมายรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
  2. 2ควรมีสวิตช์เปิด-ปิดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
  3. 3ควรเลือกสวิตช์ที่สามารถป้องกันฝุ่นและความชื้นสูงได้
  4. 4ควรเลือกวัสดุของสวิตช์ที่สามารถทนความร้อน ทนสารเคมี และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี

การดูแลบำรุงรักษาสวิตช์

การดูแลบำรุงรักษาสวิตช์

วิธีการดูแลและบำรุงรักษาสวิตช์ที่ดี มีดังนี้

  1. 1เก็บรักษาอุปกรณ์สวิตช์ให้ห่างไกลจากน้ำหรือความชื้น
  2. 2ตำแหน่งการติดตั้งสวิตช์ควรอยู่ให้สูงพอสมควร
  3. 3หลีกเลี่ยงการใช้สวิตช์ที่ชำรุดเสียหาย ให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันทีและควรหมั่นตรวจสอบอยู่เป็นประจำ
  4. 4เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งให้ปิดสวิตช์ หรือถอดปลั๊กทันที
  5. 5ขั้วต่อสายของสวิตช์ต้องแน่นและใช้ประเภทของสวิตช์ให้ถูกต้องกับกำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน