(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เข็มขัดนิรภัย ป้องกันการตก

เข็มขัดนิรภัย ป้องกันการตก เข็มขัดนิรภัย ป้องกันการตก

เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถทำงานบนที่สูงหรืองานที่เสี่ยงอันตรายต่อการพลัดตกลงมา เช่น งานทาสีและซ่อมแซมอาคาร งานดับเพลิง เช็ดกระจกบนตึกสูง กู้ภัยช่วยคนจมน้ำ รวมถึงกิจกรรมโลดโผนต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปเข็มขัดนิรภัยจะมีหลากหลายหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานทั้งเข็มขัดนิรภัยครึ่งตัว เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว และเข็มขัดนิรภัยแบบแขวนตัว ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเข็มขัด และเชือกที่ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถปรับระดับความกระชับได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ยึดจับเชือกที่จะนำมาใช้งานร่วมกับเข็มนิรภัยเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถเคลื่อนไหวและยึดเกาะบนที่สูงได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เลือกซื้อ เข็มขัดนิรภัย

เลือกตามแบรนด์

เข็มขัดนิรภัย แบบไขลาน, ระบบกันสะเทือนแบบเส้นเดียว

เข็มขัดนิรภัย แบบไขลาน, ระบบกันสะเทือนแบบเส้นเดียว 2,646 ฿ truckสอบถาม • มีตะขอ ขนาดใหญ่ที่ใช้งานง่าย
• สามารถปรับความยาว สายรัด ได้ด้วยการ สวิตช์กด ครั้งเดียว

เข็มขัดนิรภัย แบบพับเก็บได้ 2 ทาง (หัวเข็มขัด เหล็กกล้า )

เข็มขัดนิรภัย แบบพับเก็บได้ 2 ทาง (หัวเข็มขัด เหล็กกล้า ) 3,157 ฿ truck19 วัน • ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ได้ทั้งโดยการยึดความยาว
• การพันด้วยปุ่มหรือโดยการขยายและหดตัวเช่น สายพาน

เข็มขัดนิรภัย แบบเชือก ( ตะขอ ขนาดใหญ่น้ำหนักเบา)

เข็มขัดนิรภัย แบบเชือก ( ตะขอ ขนาดใหญ่น้ำหนักเบา) 1,585 ฿ truckสอบถาม • รองรับไซต์ก่อสร้างทั้งหมดด้วย ตะขอ ขนาดใหญ่ น้ำหนักเบา
• ใช้ สายพาน สานธรรมดาที่มี เนื้อสัมผัส สปริง
• เข็มขัดนิรภัย สำหรับงานทั่วไป

เข็มขัดนิรภัย สำหรับเส้น รุ่น TFC-11 หัว สายพาน อะลูมิเนียม ชนิดหัวเข็มขัด

เข็มขัดนิรภัย สำหรับเส้น รุ่น TFC-11 หัว สายพาน อะลูมิเนียม ชนิดหัวเข็มขัด 2,957 ฿ truck1 วัน • ตัวเครื่อง/ สายพาน เสริมสำหรับ เข็มขัดเซฟตี้
• สำหรับงานที่ดำเนินการโดยใช้เข็มขัดกันสะเทือน รูปทรง U เช่นงานไฟฟ้าทางอากาศภายในอาคาร

หัวเข็มขัด อะลูมิเนียม Cobra ที่มีความแข็งแรงสูง

หัวเข็มขัด อะลูมิเนียม Cobra ที่มีความแข็งแรงสูง 1,917 ฿ truckสอบถาม • หัวเข็มขัดส สเปค แข็งแกร่งและเป็นมืออาชีพ
• สามารถล็อคและปล่อยได้ด้วยสัมผัสเดียว
• ทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

หัวเข็มขัด Cobra ที่มีความแข็งแรงสูง

หัวเข็มขัด Cobra ที่มีความแข็งแรงสูง 1,690 ฿ truckสอบถาม • หัวเข็มขัดแข็งแรง Prospe•
• ล็อค ด้วยสัมผัสเดียว ปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียว
• สามารถทำงานได้ดีแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

หัวเข็มขัด สเตนเลส Cobra ที่มีความแข็งแรงสูง

หัวเข็มขัด สเตนเลส Cobra ที่มีความแข็งแรงสูง 2,525 ฿ truck1 วัน • หัวเข็มขัดส สเปค แข็งแกร่งและเป็นมืออาชีพ
• สามารถล็อคและปล่อยได้ด้วยสัมผัสเดียว
• ทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ล็อคตัวเอง

ล็อคตัวเอง 34,021 ฿ truckสอบถาม • ประกอบด้วย กลไก เฟืองวงล้อ ที่ใช้แรงเหวี่ยง และมีโครงสร้างที่ช่วยให้สามารถดึงออกหรือล็อคได้อย่างอิสระขึ้นอยู่กับความเร็วในการถอน

ตัว จับ สกรู แบบเต็ม (สำหรับทั้ง 3/8 "และ 1/2")

ตัว จับ สกรู แบบเต็ม (สำหรับทั้ง 3/8 "และ 1/2") 4,457 ฿ truck1 วัน • ตัวจับ สกรู แบบเต็มที่สามารถต่อเข้ากับ สกรู แบบเต็มได้ 2 ประเภท
• สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยด้วยมือข้างเดียว ใช้กับ สกรู ได้ทั้งหมด 2 แบบ W3/8 และ W1/2

ตัว จับ สกรู แบบเต็ม (สำหรับ 3/8 " )

ตัว จับ สกรู แบบเต็ม (สำหรับ 3/8 ") 2,287 ฿ truck10 วัน • ชนิดเล็กสำหรับ สกรู 3/8 "(W3 / 8) เท่านั้น
• ชนิด ล็อค นิรภัยสอง ล็อค พร้อม ก้านโยก คลองเลื่อย สามารถติดตั้งได้ด้วยมือเดียว

เชือกคล้อง เครื่องมือ

เชือกคล้อง เครื่องมือ ขอราคา truckสอบถาม • อุปกรณ์เสริม กระเป๋าคาดเอว ต่างๆ ที่สามารถ แบบผสม กันเพื่อสร้างชุดค่าผสมที่เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ

บล็อค ความปลอดภัย

บล็อค ความปลอดภัย 31,279 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์สำหรับป้องกันการหกล้มเมื่อขึ้นและลง
• ทุกรุ่นมี คลัทช์ สไลด์ แบบฝัง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการตกที่ ตัวเครื่อง ได้อย่างมาก

เข็มขัดนิรภัย (พร้อมหัวเข็มขัดสไลด์ อะลูมิเนียม)

เข็มขัดนิรภัย (พร้อมหัวเข็มขัดสไลด์ อะลูมิเนียม) 1,205 ฿ truckสอบถาม • มี น้ำหนักเบา พร้อมหัวเข็มขัดสไลด์แบบ สปริงโหลด อะลูมิเนียม

ตัว เครื่องปรับแรงตึง เชือกหลักแนวนอน

ตัว เครื่องปรับแรงตึง เชือกหลักแนวนอน 8,987 ฿ truckสอบถาม • คลองเลื่อย เชือกหลักแนวนอนชนิด ความตึง มือ
• เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของสมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างความตึง สูงสุด = ประมาณ 30 กก.

รัดเข็มขัดนิรภัย

รัดเข็มขัดนิรภัย 7,718 ฿ truck19 วัน • ขนาดฟรีไซส์ (รองรับสูงสุด 190 ซม.
• 100 กก.)

ลวดสลิงไขลานชนิดโล่ป้องกันความปลอดภัยชนิดห่อหุ้ม

ลวดสลิงไขลานชนิดโล่ป้องกันความปลอดภัยชนิดห่อหุ้ม 173,064 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้เพื่อป้องกันการตกระหว่างขึ้น
• ลงหรือสำหรับการทำงานใน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ที่ที่ความสูง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเข็มขัดนิรภัยจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เข็มขัดนิรภัย

วิธีการใช้งานเข็มขัดนิรภัย

ประเภทของเข็มขัดนิรภัย

สำหรับวิธีการใช้งานของเข็มขัดนิรภัยผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเนื่องจากจะต้องนำไปใช้งานบนที่สูงและเสี่ยงอันตรายต่อการพลัดตกลงมา โดยก่อนการใช้งานผู้ใช้จะต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ละเอียด ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเข็มขัดนิรภัยไม่ให้มีการฉีก ปริ ขาด หรือมีรอยตัด หากพบห้ามนำมาใช้งานโดยเด็ดขาด จากนั้นนำเข็มขัดมารัดที่เอวของผู้ใช้งานแล้วปรับความกระชับของเข็มขัดให้พอดีกับตัวผู้ใช้งาน แล้วนำตะขอเกี่ยวกับจุดยึดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นจากที่สูง เมื่อใช้งานเสร็จแล้วทำความสะอาดด้วยสบู่โดยใช้แปรงขนอ่อนขัดสายเข็มขัดแล้วผึ่งให้แห้ง จัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยโดยปราศจากแสงแดดและความชื้น

ประเภทของเข็มขัดนิรภัย

  • เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว เหมาะสำหรับพกพาใช้งานได้ทุกสถานที่ เช่น งานกู้ภัย ปีนไต่เขา งานปีนเสาไฟฟ้า งานก่อสร้าง งานปีนซ่อมแซมภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น
  • เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว เหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อการพลัดตกลงมาจากที่สูง เช่น งานเช็ดกระจกบนตึกสูง งานทาสีอาคาร งานปีนเสา งานก่อสร้าง เป็นต้น
  • สายรัดกันตกเก้าอี้ เหมาะสำหรับใช้รัดเด็กกับเก้าอี้ไว้ในระหว่างทานข้าวเพื่อป้องกันเด็กพลัดตกจากเก้าอี้
  • อุปกรณ์ปีนต้นไม้ นิยมใช้ในงานตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บผลผลิตสำหรับเกษตรกร หรือช่างตัดไม้ เป็นต้น
  • เข็มขัดโรยตัว ใช้ในงานโรยตัวจากที่สูง เช่น ปีนเขา เช็ดกระจก ทาสีอาคาร งานปีนเสาไฟฟ้า งานบนหลังคา เป็นต้น
เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว (Single Line Safety Belt)

เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว (Single Line Safety Belt)

เข็มขัดนิรภัยแบบครึ่งตัว (Single Line Safety Belt) เป็นเข็มขัดคาดบริเวณเอว ประกอบด้วยตัวล็อค ตะขอเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึด และมีกระเป๋าสำหรับใส่เครื่องมือ สายผลิตจากวัสดุไนลอนที่มีเนื้อเหนียว แข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบา รองรับน้ำหนักได้ดี และใช้งานปลอดภัยด้วยระบบล็อคเชือก 2 ชั้น สามารถปรับเก็บสายเชือกได้อัตโนมัติ จึงทำให้ทำงานบนที่สูงได้คล่องตัว เหมาะสำหรับพกพาใช้งานได้ทุกสถานที่ เช่น งานกู้ภัย ปีนไต่เขา งานปีนเสาไฟฟ้า งานก่อสร้าง งานปีนซ่อมแซมภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Harness Safety Belt)

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Harness Safety Belt)

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Harness Safety Belt) เป็นอุปกรณ์สำหรับการทำงานบนที่สูง ประกอบด้วยสายรัดหน้าเส้นคู่ มีห่วง D-Ring สำหรับเกี่ยวกับจุดยึดหลายจุด พร้อมสายกันตกแบบคาดเอว ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี ทนต่อแรงดึงและยึดเกาะได้ดี โดยสามารถปรับระดับความกระชับได้ตั้งแต่บริเวณหน้าอก ขา หัวไหล่ และลำตัวให้พอดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฎิบัติงานมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อการพลัดตกลงมาจากที่สูง เช่น งานเช็ดกระจกบนตึกสูง งานทาสีอาคาร งานปีนเสา งานก่อสร้าง เป็นต้น

สายรัดกันตกเก้าอี้ (Chair Harness)

สายรัดกันตกเก้าอี้ (Chair Harness)

สายรัดกันตกเก้าอี้ (Chair Harness) เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับลูกน้อยที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่ลื่นและตกลงจากเก้าอี้ในระหว่างทานข้าวหรือท่องเที่ยวนอกบ้าน เนื้อผ้าทำมาจากผ้าฝ้ายคอตตอนคุณภาพดี มีความนุ่มไม่ระคายเคืองผิวเด็ก มาพร้อมกับตัวล็อคที่มีความแข็งแรงไม่หลุดง่าย สามารถปรับความยาวของสายได้ตามต้องการ และพกพาพับเก็บได้สะดวก โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถนำสายรัดมาใช้รัดกับเก้าอี้เด็กตามร้านอาหารที่มีพนักพิงหรือรัดไว้กับตัวก็ได้จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กพลัดตกลงมาได้

อุปกรณ์ปีนต้นไม้ (Tree Climbing Tools)

อุปกรณ์ปีนต้นไม้ (Tree Climbing Tools)

อุปกรณ์ปีนต้นไม้ (Tree Climbing Tools) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การปีนต้นไม้เป็นเรื่องที่ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น โครงสร้างทำมาจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ประกอบด้วยฐานเหยียบ เบาะสำหรับนั่ง พร้อมกับตะขอยึดที่มีความยืดหยุ่นสามารถโค้งงอ ยืดและคลายตัวได้ดี และมีเชือกสำหรับรัดเอวเพื่อช่วยพยุงให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนที่และทำงานบนต้นไม้ได้อย่างสะดวกด้วยมือทั้งสองข้าง จึงนิยมนำมาใช้ในงานตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บผลผลิตสำหรับเกษตรกร หรือช่างตัดไม้ เป็นต้น

เข็มขัดโรยตัว

เข็มขัดโรยตัว

เข็มขัดโรยตัว เป็นเข็มขัดแบบครึ่งตัว ทำมาจากวัสดุที่เป็นโพลีเอธิลีนและโพลิเอสเตอร์ที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน มาพร้อมกับห่วง D-Ring สำหรับคล้องต่ออุปกรณ์ยึดหลายจุด และมีการเสริมแผ่นฟองน้ำบริเวณรอบเอว รอบขา และหลังเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในขณะทำงานบนที่สูง ใช้งานง่ายโดยการสวมเข็มขัดเข้าที่ขาทั้งสองข้างแล้วคาดเข็มขัดไว้ที่เอวทำการล็อคให้แน่น ซึ่งในบางรุ่นมีการออกแบบให้สามารถประกอบเข้ากับเชสท์ฮาร์เนสเพื่อให้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานโรยตัวจากที่สูง เช่น ปีนเขา เช็ดกระจก ทาสีอาคาร งานปีนเสาไฟฟ้า งานบนหลังคา เป็นต้น

เข็มขัดนิรภัยกันตก

ป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

เข็มขัดนิรภัยกันตก

คุณสมบัติ
เข็มขัดนิรภัยกันตกมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันผู้สวมใส่ตกลงมาและทำขึ้นเพื่อลดแรงกระแทกต่อร่างกาย ซึ่งรองรับได้ไม่เกิน 8 kN(ประมาณ 800 กก.) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยลดแรงกระแทกที่รองรับร่างกายเมื่อตกจากที่สูงด้วย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเข็มขัดนิรภัยกันตก

  • แบบเข็มขัดคาดลำตัว เข็มขัดนิรภัยกันตกแบบที่มีเฉพาะเข็มขัดคาด
  • ที่ช่วงเอวขอยึดโดยตรง วิธีการยึดกับโครงสร้างอาคาร
  • กันตกโดยพันรอบ พันเชือกรอบโครงสร้างอาคารแล้วใช้ตะขอยึดเป็นรูปตัวเลข 8
  • สายช่วยชีวิต คำเรียกทั่วไปของเชือกที่มีตะขอยึดและเชือกเสริม

วิธีการใช้งานเข็มขัดนิรภัย

การป้องกันการตกจากนั่งร้าน
สถานะที่โครงสร้างและผู้ปฏิบัติงานเชื่อมต่อกันโดยเชือกเส้นเดียว

การป้องกันการตกจากนั่งร้าน

การป้องกันการตกจากการปีน
พันเชือกรอบโครงสร้างของอาคารและใช้ตะขอยึดเข้ากับห่วงตัว D ของเข็มขัดนิรภัยกันตก

การป้องกันการตกจากการปีน

ข้อควรระวังการใช้เข็มขัดนิรภัย

สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักรวมเครื่องมืออื่นๆ มากกว่า 100 กก. ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยกันตกที่สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 100 กก.