(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อ PVC สำหรับระบบน้ำ

ท่อ PVC สำหรับระบบน้ำ ท่อ PVC สำหรับระบบน้ำ

ท่อ PVC คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างและส่งน้ำ เช่น งานท่อประปา ท่อลำเลียงของเหลว ท่อระบายน้ำทิ้ง หรือเดินสายไฟ เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างทั่วไปของท่อ PVC จะเป็นท่อพลาสติกทรงกระบอกแบบตรงยาว ผิวเรียบ ผลิตจากวัสดุพอลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) เป็นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา ทนต่อแสงแดด กรดด่าง และแรงกระแทกได้ดี และสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยการใช้ข้อต่อเชื่อมเข้าหากันหรือในงานบางประเภทจะใช้น้ำยาประสานท่อ PVC เนื่องจากท่อ PVC มีให้เลือกใช้งานหลายสีหลายขนาด และแต่ละสีก็จะบ่งบอกการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกท่อ PVC ให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เลือกซื้อ ท่อ PVC

เลือกตามแบรนด์

ท่อ PVC

ท่อ PVC ขอราคา truckสอบถาม -

ท่อเหล็ก HI (ชนิดทนต่อแรงกระแทก) HIVP

ท่อเหล็ก HI (ชนิดทนต่อแรงกระแทก) HIVP 245 ฿ truckสอบถาม • คงคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกดีแม้ในอุณหภูมิต่ำ ลดความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็นหรือการกระแทกจากการก่อสร้างระบบประปาอื่น ๆ

ท่อปลอก PVC (ตัด)

ท่อปลอก PVC (ตัด) 184 ฿ truckสอบถาม • ความยาว L(มิลลิเมตร) : 200

ท่อเหล็ก HI (ชนิดทนต่อแรงกระแทก)

ท่อเหล็ก HI (ชนิดทนต่อแรงกระแทก) 326 ฿ truckสอบถาม • ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์แข็งที่มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน แข็งแกร่ง
• ใช้ ไวนิล คลอไรด์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ป้องกันการเปลี่ยนสีและกลิ่นในน้ำที่อาจเป็นอันตรายต่อ ตัวเครื่อง

ท่อเหล็ก HT (ชนิด ทนความร้อน)

ท่อเหล็ก HT (ชนิด ทนความร้อน) 519 ฿ truckสอบถาม • ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์มีคุณสมบัติ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
• ใช้ในสปา ห้องครัว ท่อ หม้อไอน้ำ ฯลฯ

ท่อ PVC โปร่งใส

ท่อ PVC โปร่งใส 804 ฿ truckสอบถาม • ท่อ PVC นี้มีความโปร่งใสและต้านทานการกัดกร่อนและทนสารเคมียอดเยี่ยม ขนาดเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ VP สามารถเชื่อมต่อกับฟิตติ้ง PVC ได้

ท่อ VP (สำหรับท่อความดัน/น้ำเสียจากการซักล้าง)

ท่อ VP (สำหรับท่อความดัน/น้ำเสียจากการซักล้าง) ขอราคา truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติการกัดกร่อนและทนสารเคมีเหนือกว่า ประหยัดเนื่องจากการก่อสร้างง่ายขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่า
• ท่อระบายน้ำในบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ร้านค้า และสถานประกอบการ

ท่อเหล็ก VP (สำหรับท่อ ความดัน / น้ำเสียจากการซักล้าง)

ท่อเหล็ก VP (สำหรับท่อ ความดัน / น้ำเสียจากการซักล้าง) 1,394 ฿ truck40 วัน • กึ่งถาวรป้องกัน การกัดกร่อน ภายในเรียบมากจึงมีความต้านทานแรงเสียดทานน้อยมาก ป้องกันไม่ให้เมือก ฯลฯ เกาะติดภายใน ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลาหลายปีท่อเหล็ก VP แบบหนาสามารถใช้กับท่อระบายน้ำได้

ท่อเหล็ก VPW (สำหรับประปา) พีวีซี

ท่อเหล็ก VPW (สำหรับประปา) พีวีซี 117 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี เหนือกว่า ประหยัดเนื่องจากการก่อสร้างง่ายขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่า
• ท่อระบายน้ำใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

ท่อ PVC แบบ Dual-Purpose (ชิ้นส่วน ข้อต่อฟิตติ้ง และส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง )

ท่อ PVC แบบ Dual-Purpose (ชิ้นส่วน ข้อต่อฟิตติ้ง และส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง ) 2,658 ฿ truckสอบถาม • สามารถซ่อมแซมน้ำรั่วจากท่อน้ำ แบบตรง และพื้นที่ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง ท่อ PVC ชนิดแข็ง สำหรับจ่ายน้ำ (VP) ท่อ PVC ชนิดแข็ง ทนต่อแรงกระแทก (HIVP) ท่อ PVC ชนิดแข็ง ทนความร้อน (HT) และ ข้อต่อฟิตติ้ง TS เป็นต้น

ท่อเหล็ก VU (สำหรับการระบายน้ำและการไหลของอากาศ)

ท่อเหล็ก VU (สำหรับการระบายน้ำและการไหลของอากาศ) ขอราคา truckสอบถาม • ท่อระบายน้ำที่มีน้ำหนักเบาทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
• ใช้ในท่อระบายน้ำและท่อ ช่องระบายอากาศ ใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ท่อ PVC แข็งทนแรงกระแทก [HI-VP]EA471EP-50

ท่อ PVC แข็งทนแรงกระแทก [HI-VP]EA471EP-50 ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ- ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็งที่ทนต่อแรงกระแทก
• ความยาว - 2 ม
• แรงดันใช้งานสูงสุด ( ความดัน ไฮโดรสแตติก) -0.75 mpa

ท่อเหล็ก VE [สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ]EA947HN-2

ท่อเหล็ก VE [สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ]EA947HN-2 161 ฿ truck1 วัน • ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็งสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า ( ท่อเหล็ก J)
• ความยาว - 2 ม
• สี:ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ

ท่อเหล็ก น้ำประปาและ ท่อเหล็ก ใช้งานทั่วไป - VP

ท่อเหล็ก น้ำประปาและ ท่อเหล็ก ใช้งานทั่วไป - VP 7,242 ฿ truck17 วัน • ขนาด : 100
• มิติ D(มิลลิเมตร) : 114
• สเปค : การระบายน้ำทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด

ผลิตภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด ขอราคา truckสอบถาม -

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีท่อ PVCจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ท่อ PVC

วิธีใช้งานท่อ PVC

วิธีใช้งานท่อ PVC

ควรเลือกชนิดท่อ PVC ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน โดยพิจารณาจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในท่อ, ขนาดความยาวของท่อ, คุณสมบัติการใช้งาน และเลือกข้อต่อหรือน้ำยาประสานให้เหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งท่อ PVC ในบริเวณที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดเพราะอาจทำให้ท่อกรอบเสื่อมสภาพเร็วจนเกิดการรั่วซึมได้

ประเภทของท่อ PVC

ท่อ PVC สีฟ้า

ท่อ PVC สีฟ้า

ท่อ PVC สีฟ้า เป็นท่อน้ำที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อแรงดันน้ำได้ดี โดยทั่วไปท่อ PVC ประเภทนี้จะมีขนาดความหนาตามเกรดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้แก่ ขนาดความหนา 5, 8.5 และ 13.5 ซึ่งแต่ละเกรดยิ่งความหนาของผนังท่อมากก็จะทนต่อแรงดันน้ำได้มากขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานท่อประปาต่างๆ เช่น ระบบน้ำดื่ม ท่อระบายน้ำ หรืองานระบบปั๊มน้ำ เป็นต้น

ท่อ PVC สีเทา

ท่อ PVC สีเทา

ท่อ PVC สีเทา เป็นท่อการเกษตรที่มีเนื้อเหนียว ราคาถูก ไม่แตกหักได้ง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมกรด ด่าง และแสงแดดได้ดี แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงดันน้ำ ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบปลายเรียบและปลายบาน ดังนั้นท่อ PVC สีเทา จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรมและการระบายสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ใช้งานเป็นท่อระบายน้ำทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ท่อ PVC สีเหลือง

ท่อ PVC สีเหลือง

ท่อ PVC สีเหลือง เป็นท่อไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่ลามไฟ ทนต่อแรงกระแทก และทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 60 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ท่อ PVC เหลืองยังมีข้อต่อที่แตกต่างจากท่อ PVC ทั่วไปโดยจะมีรัศมีที่ค่อนข้างกว้างเพื่อช่วยให้ต่อสายไฟได้ง่าย มีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบทั้งท่อตรงปกติ ท่อสายลูกฟูก ท่อปลายเรียบ และท่อปลายบาน ดังนั้นท่อ PVC สีเหลืองจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC สีขาว

ท่อ PVC สีขาว

ท่อ PVC สีขาว เป็นท่อไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติโดดเด่นคล้ายกับท่อ PVC สีเหลือง แต่มีความยืดหยุ่นกว่าสามารถดัดโค้งได้ถึง 90 องศาโดยไม่ต้องใช้ความร้อน ทนต่อแรงกระแทก ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้ดี และสามารถเดินลอยได้โดยไม่ต้องทาสีทับ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบท่อตรงและแบบสายลูกฟูก จึงเหมาะสำหรับติดตั้งเดินสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ภายในบ้านและอาคารต่างๆ