(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

บานพับประตู สำหรับติดตั้งเข้ากับบานประตู

บานพับประตู สำหรับติดตั้งเข้ากับบานประตู บานพับประตู สำหรับติดตั้งเข้ากับบานประตู

บานพับประตู (Flap Stay) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งเข้ากับบานประตูเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ตู้แขวนลอยติดผนัง ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ ตู้โชว์ ฯลฯ โดยกลไลการทำงานจะเป็นการค้ำบานประตูเข้ากับโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ทำให้การเปิด-ปิดสะดวกอยู่ในระดับองศาที่พอดี และยังช่วยป้องกันไม่ให้บานประตูไปกระทบกับสิ่งของรอบข้างได้ ซึ่งลักษณะทั่วไปของบานพับประตูจะเป็นโลหะสองท่อนยึดเข้าด้วยกันคล้ายกับข้อศอกที่มีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ สามารถกางเข้า-ออกได้ง่าย และตรงส่วนปลายทั้งสองฝั่งจะมีรูที่ใช้สำหรับนำสกรูมายึดเข้ากับบานประตูและโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ ดังนั้นเพื่อให้การเปิด/ปิดประตูมีความรวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานจึงควรเลือกใช้บานพับประตูให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เลือกซื้อ บานพับประตู

เลือกตามแบรนด์

สเตย์

สเตย์ 705 ฿ truckสอบถาม • รับ โหลดไฟฟ้า ได้ 15 กก. อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานทั่วไป สเตนเลส
• การขยายตัวและการหดตัวของภาพนิ่ง

สเตย์/ กับกลไกจับ

สเตย์/ กับกลไกจับ 282 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์รองรับท่อ สเตนเลส พร้อม สต๊อปเปอร์ แบบธรรมดาที่ทำงาน มุม 160 องศา
• วัสดุตัวบอดี้ เหล็กกล้า

กันสาด

กันสาด 341 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานทั่วไปสำหรับฝาปิด มีให้เลือก 2 แบบ ด้านซ้ายและด้านขวา สเตนเลส

บานพับแบบเลื่อน สำหรับประตูบานบน B-21

บานพับแบบเลื่อน สำหรับประตูบานบน B-21 165 ฿ truckสอบถาม • ขนาดกะทัดรัดทำให้ประหยัดพื้นที่เมื่อติดตั้ง
• มีชนิดด้านขวาและซ้ายให้เลือก
• ประตูบนเครื่องมือวัด อุปกรณ์สื่อสาร

แขนคํ้าสําหรับฝาแบบวันทัช B-580-1

แขนคํ้าสําหรับฝาแบบวันทัช B-580-1 650 ฿ truckสอบถาม • บานประตูถูกยึดอยู่กับที่ ด้วยการทำงานของสต็อปเปอร์เมื่อเปิดบานประตู
• ยกบานประตูขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดสต็อปเปอร์ ปิดบานประตู
• สำหรับด้านขวาและด้านซ้าย

ตัวยึดโต๊ะสแตนเลส B-1847

ตัวยึดโต๊ะสแตนเลส B-1847 449 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
• การจัดการผิวหน้า : ขัดเรียบ
• น้ำหนักที่รองรับได้: 147 นิวตัน (ปลายฟิตติ้งโลหะ)

สเตย์สปริง

สเตย์สปริง 956 ฿ truckสอบถาม • สเตนเลส อุปกรณ์รองรับท่อ แรงปฏิกริยา เนื่องจาก กลไก สปริง

กลอนล็อค หลังคาขนาดเล็ก

กลอนล็อค หลังคาขนาดเล็ก 78 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์รองรับท่อ ปิดราคาประหยัดและกะทัดรัด มี 2 แบบสำหรับซ้ายและขวา สเตนเลส

แขนค้ำยันสำหรับประตูแกนหมุน

แขนค้ำยันสำหรับประตูแกนหมุน 399 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์รองรับท่อ สเตนเลส พร้อมฟังก์ชั่ สต๊อปเปอร์ ฟังก์ชั่น ที่ช่วยให้ชิ้นส่วนยึดทำงานได้

บานพับสแตนเลสแบบวันทัช B-1223

บานพับสแตนเลสแบบวันทัช B-1223 663 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
• สต็อปเปอร์จะทำงานเมื่อเปิดหน้าต่าง
• เมื่อปิด ยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดสต็อปเปอร์

บานพับแบบวันทัช สำหรับประตูบานบนสแตนเลส, B-1460

บานพับแบบวันทัช สำหรับประตูบานบนสแตนเลส, B-1460 890 ฿ truckสอบถาม • การเปิดบานประตูจะทำให้สต็อปเปอร์ทำงาน และบานประตูจะถูกยึดไว้อย่างปลอดภัย
• ยกบานประตูขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดสต็อปเปอร์ ปิดบานประตู
• ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย เพื่อป้องกันไม่ให้บานประตูปิดโดยไม่ตั้งใจ

บานพับแบบ Free-Stop สแตนเลส B-1470

บานพับแบบ Free-Stop สแตนเลส B-1470 1,325 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ: แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304) (คันโยกหยุดเรซิ่น)
• การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
• น้ำหนักที่รองรับได้: 392 นิวตัน

บานพับโต๊ะสแตนเลส B-1485

บานพับโต๊ะสแตนเลส B-1485 1,366 ฿ truck1 วัน • เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
• เมื่อยกโต๊ะขึ้น จะถูกยึดอยู่กับที่ด้วยสต็อปเปอร์
• เลื่อนโดยการดึงลูกบิดสต็อปเปอร์

บานพับแบบแบนวันทัช สำหรับประตูบานบน B-38

บานพับแบบแบนวันทัช สำหรับประตูบานบน B-38 121 ฿ truckสอบถาม • มีทั้งแบบขวา และแบบซ้าย
• ล็อค พร้อมลูกเหล็กกล้าและสปริงแผ่น
• วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)

สเตนเลส หยุดพักB-1145

สเตนเลส หยุดพักB-1145 1,697 ฿ truck29 วัน • เมื่อเปิดประตู ขาพิน จะเข้าไปในรู สต๊อปเปอร์ กั้นพร้อมกับการเคลื่อนไหวของ สปริง เพื่อยึดให้แน่น
• เมื่อดัน แขน (ส่วน PUSH) ลงตัวกั้นจะถูก สต๊อปเปอร์ และสามารถปิดประตูได้
• สามารถเปลี่ยน มุม เปิดได้โดยการขัน สลักเกลียว หกเหลี่ยมของ มุม ชนิด L

แขนคํ้าสําหรับฝา B-40

แขนคํ้าสําหรับฝา B-40 112 ฿ truckสอบถาม • ออกแบบให้กะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
• สำหรับการใช้งานด้านขวาหรือด้านซ้าย
• วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)

แขนคํ้าสําหรับฝาสแตนเลส พร้อมสต็อปเปอร์ B-1570N

แขนคํ้าสําหรับฝาสแตนเลส พร้อมสต็อปเปอร์ B-1570N 414 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
• ล็อคอัตโนมัติโดยการใช้สปริง
• สามารถปิดประตูได้ด้วยการปลดสต็อปเปอร์

บานพับแบบ Free-Stop สแตนเลส B-1571

บานพับแบบ Free-Stop สแตนเลส B-1571 2,566 ฿ truckสอบถาม • ด้วยการทำงานของสต็อปเปอร์นิรภัยชนิดกลไกวงล้อ แม้ว่าคุณจะปล่อยมือออกขณะเปิดประตูบานบน บานประตูก็จะกลับไปที่ตำแหน่งเดิม
• เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
• วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)

บานพับวันทัชแบบ Free สแตนเลส B-1479

บานพับวันทัชแบบ Free สแตนเลส B-1479 1,014 ฿ truck1 วัน • เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
• ขณะที่บานประตูเปิด สามารถยึดสินค้าไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้โดยใช้สต็อปเปอร์
• เมื่อปิด ให้กางบานพับให้เต็มที่เพื่อปลดสต็อปเปอร์

แขนคํ้าสําหรับฝาพร้อมสต็อปเปอร์อัตโนมัติ B-1020-B

แขนคํ้าสําหรับฝาพร้อมสต็อปเปอร์อัตโนมัติ B-1020-B 600 ฿ truckสอบถาม • กลไกสต็อปเปอร์แบบเลื่อนยึดประตูไว้อย่างแน่นหนา
• ล็อคอัตโนมัติด้วยสปริง และเมื่อสต็อปเปอร์ถูกปล่อยออกประตูจะปิดได้
• สำหรับด้านขวาและด้านซ้าย

บานพับแบบแดมเปอร์พับได้ B-495

บานพับแบบแดมเปอร์พับได้ B-495 869 ฿ truckสอบถาม • ใช้ได้ทั้งบานหน้าและบานบน
• จะได้เอฟเฟกต์ของแดมเปอร์ในทิศทางที่บานหน้าเปิด และทิศทางที่บานบนปิด
• ความยาวของ link ปรับได้

บานพับพีวอทสแตนเลส B-1472-1

บานพับพีวอทสแตนเลส B-1472-1 476 ฿ truckสอบถาม • บานพับมีหลายระดับ พร้อมฟังก์ชันปรับความแข็งแรงได้
• บานพับหลายระดับแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อหยุดทุก ๆ 22.5° เปิดและปิดประตูได้ไกลถึง 90° ทั้งยังป้องกันการสั่นสะเทือนของประตูอีกด้วย
• สำหรับด้านขวาและด้านซ้าย

แขนคํ้าสําหรับประตูสแตนเลส พร้อมสต็อปเปอร์ สำหรับประตูหนัก B-1450

แขนคํ้าสําหรับประตูสแตนเลส พร้อมสต็อปเปอร์ สำหรับประตูหนัก B-1450 1,366 ฿ truckสอบถาม • ชนิดผสมทั้งด้านซ้าย/ขวา (ใช้โดยเปลี่ยนการตั้งค่า)
• มีลวดปลดล็อคทำให้ใช้กับที่สูงได้
• วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)

แขนค้ำยันสำหรับประตูแบบสวิง LAMP สำหรับบานเปิดลง, SLD

แขนค้ำยันสำหรับประตูแบบสวิง LAMP สำหรับบานเปิดลง, SLD 8,460 ฿ truckสอบถาม • ใช้ฟังก์ชันของกลไกดั้งเดิม Rapcon จึงช่วยให้ปิดและเปิดประตูได้อย่างราบรื่น
• เปิดประตูได้โดยการเลื่อนลงมาข้างหน้า และเมื่อเปิดประตูจนสุด จะสามารถมองเห็นส่วนเปิดทั้งหมดของตู้ได้ (ยกเว้นยูนิตส่วนติดตั้งของตัวสินค้าหลัก)
• ประตูจะปิดเบานุ่มนวลด้วยแรงของสปริง

แขนคํ้าสําหรับประตูบานบนแบบเลื่อน สแตนเลส B-1455

แขนคํ้าสําหรับประตูบานบนแบบเลื่อน สแตนเลส B-1455 828 ฿ truckสอบถาม • เมื่อปิด ยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดสต็อปเปอร์
• สามารถยึดบานประตูได้ 3 ตำแหน่ง
• เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนได้สูง

แขนคํ้าสปริงสําหรับประตูสแตนเลส B-1491

แขนคํ้าสปริงสําหรับประตูสแตนเลส B-1491 1,842 ฿ truck1 วัน • หยุดในตำแหน่งที่กำหนด ด้วยการทำงานของสปริง
• เนื่องจากใช้สปริง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วไหลของแก๊ส
• ไม่มีทิศทางในการติดตั้ง

ล็อคนิรภัยสแตนเลส B-1474

ล็อคนิรภัยสแตนเลส B-1474 1,511 ฿ truckสอบถาม • แบบยึดอยู่กับที่อย่างแน่นหนา เน้นเรื่องความปลอดภัย
• ปิดเฉพาะเมื่อกดปุ่ม เพื่อปลดล็อค
• ผลิตจาก SUS316 ที่ทนต่อเกลือ

บานพับแบบ Trap สแตนเลส B-1468

บานพับแบบ Trap สแตนเลส B-1468 1,159 ฿ truckสอบถาม • โครงสร้างนิรภัยทนต่อแรงกระแทกจากการสั่นสะเทือน
• ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
• มี 3 ชนิดที่มีความยาวเท่ากัน (L₂) และตำแหน่งหยุดต่างกัน (1 ถึง 6)

แขนคํ้าสําหรับฝาสแตนเลส B-1040

แขนคํ้าสําหรับฝาสแตนเลส B-1040 249 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
• ผิวสำเร็จ: B-1040 / การขัดผิวแบบ Tumble
• ออกแบบให้กะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

บานพับสแตนเลสสำหรับประตูบานใหญ่ B-1451

บานพับสแตนเลสสำหรับประตูบานใหญ่ B-1451 1,449 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนได้สูง
• ชนิดผสมทั้งด้านซ้าย/ขวา
• บานพับชนิดผสมทั้งด้านซ้าย/ขวา สำหรับประตูหนัก พร้อมกลไกการหยุดของคอยล์สปริงอันทรงพลัง

แขนคํ้าสปริงสําหรับประตูสแตนเลสแบบมีสต็อปเปอร์ B-1480-S

แขนคํ้าสปริงสําหรับประตูสแตนเลสแบบมีสต็อปเปอร์ B-1480-S 1,056 ฿ truckสอบถาม • เมื่อเปิดประตู พินจะตกลงไปในรูสต็อปเปอร์ด้วยการทำงานของสปริง ยึดประตูให้อยู่กับที่
• เมื่อแขนถูกดันลง สต็อปเปอร์จะถูกปลดออก
• สินค้ามีกลไกล็อค B-1480 ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แขนคํ้าสําหรับฝาแบบวันทัช B-580-2

แขนคํ้าสําหรับฝาแบบวันทัช B-580-2 592 ฿ truckสอบถาม • เมื่อเปิดบานประตู บานจะถูกยึดอยู่กับที่ด้วยการทำงานของสต็อปเปอร์
• สต็อปเปอร์จะถูกปลดออก หากบานประตูถูกยกขึ้นเล็กน้อยขณะปิด
• สำหรับด้านขวาและด้านซ้าย

บานพับขนาดใหญ่สำหรับประตู B-25

บานพับขนาดใหญ่สำหรับประตู B-25 414 ฿ truckสอบถาม • แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• บานพับขนาดใหญ่สำหรับประตูที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและขวา โดยการติดตัวยึด
• วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)

เหล็กแบน อยู่กับ ตัว หยุด เหล็กกล้า

เหล็กแบน อยู่กับ ตัว หยุด เหล็กกล้า 211 ฿ truckสอบถาม • ติดตั้งง่าย
• ตัวเครื่อง
• เฟอร์นิเจอร์ป้ายโฆษณา ฯลฯ

บานพับแบบสต็อปเปอร์ B-60-B สำหรับประตูบานบน

บานพับแบบสต็อปเปอร์ B-60-B สำหรับประตูบานบน 932 ฿ truckสอบถาม • สินค้า B-1060B-60 ที่มีอยู่ ได้เปลี่ยนเป็น B-1060-BB-60-B โดยมีการปรับปรุงตัวสต็อปเปอร์
• หยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้โดยใช้คันโยกหยุด
• แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

บานพับแบบล็อคตายสแตนเลส B-1467

บานพับแบบล็อคตายสแตนเลส B-1467 1,180 ฿ truckสอบถาม • โครงสร้างปลอดภัย ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
• ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
• เมื่อเปิดจะถูกยึดอยู่กับที่ และปิดต่อเมื่อสต็อปเปอร์ถูกดัน

สายคาด สเตนเลส

สายคาด สเตนเลส 132 ฿ truckสอบถาม • ทำจาก สเตนเลส เพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
• การใช้ประโยชน์ ตัวเครื่อง,เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

แขนคํ้าสําหรับประตูสแตนเลสน้ำหนักเบา B-1454

แขนคํ้าสําหรับประตูสแตนเลสน้ำหนักเบา B-1454 435 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
• ชนิดใช้งานคู่ทั้งด้านซ้ายและขวา (รูปนี้แสดงการใช้ด้านซ้าย ในการใช้งานด้านขวา ให้ใส่ตัวยึดแบบกลับด้าน)
• แผงไฟฟ้า/แผงจ่ายไฟ อุปกรณ์วัด อุปกรณ์สื่อสาร และเรือ

บานพับขนาดใหญ่สำหรับประตูสแตนเลส B-1025

บานพับขนาดใหญ่สำหรับประตูสแตนเลส B-1025 692 ฿ truckสอบถาม • B-1025-2A เป็นตัวยึดชนิดอื่นของ B-1025-2
• B-1025-3A เป็นชนิดสแตนเลสของ B-25-3
• ตัวยึดเหมือน B-1025-2A

บานพับแบบมีตัวหยุด สำหรับบานสแตนเลส B-1060-B

บานพับแบบมีตัวหยุด สำหรับบานสแตนเลส B-1060-B 1,118 ฿ truckสอบถาม • หยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้โดยใช้คันโยกหยุด
• แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• ทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีบานพับประตูจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า บานพับประตู

วิธีใช้งานบานพับประตู

วิธีใช้งานบานพับประตู

ควรเลือกรูปแบบของบานพับประตูให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยพิจารณาได้จากวัสดุ ขนาด น้ำหนัก และชนิดของบานประตู เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ควรวัดความสูง ระยะทับขอบประตู ระยะห่างระหว่างรูเจาะของบานพับประตูให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อความแข็งแรงคงทนในการรับน้ำหนักของประตู หากบานประตูหลวมหรือเปิด-ปิดไม่แนบสนิท สามารถปรับหน้าบานประตูให้แน่นหนาได้ด้วยตนเองโดยใช้ไขควงขันสกรูหมุนไปตามทิศทางที่ต้องการ

ประเภทบานพับประตู

บานพับประตูแบบเปิดขึ้น (Upward Opening)

บานพับประตูแบบเปิดขึ้น (Upward Opening)

บานพับข้อศอกแบบเปิดขึ้น (Upward Opening) เป็นบานพับที่มีลักษณะคล้ายกับข้อศอกเปิดขึ้นค้างจังหวะเดียว ทำงานด้วยระบบโช็คไฮดรอลิคที่สามารถติดตั้งบานไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา ซึ่งเมื่อต้องการปิดให้ดันบานประตูขึ้นเล็กน้อยแล้วค่อยๆ ประคองให้ประตูปิด ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและค้ำบานประตูที่กำลังเปิดใช้ไม่ให้ตกลงมาได้ จึงเป็นที่นิยมใช้ติดตั้งเข้ากับบานพับตู้เฟอร์นิเจอร์

บานพับข้อศอกแบบเปิดลง (Downward Opening)

บานพับข้อศอกแบบเปิดลง (Downward Opening)

บานพับข้อศอกแบบเปิดลง (Downward Opening) มีลักษณะคล้ายกับบานพับข้อศอกแบบเปิดขึ้น แต่เมื่อเปิดบานประตูออกจะลงไปอยู่ในแนวตั้งฉาก ทำให้สามารถปรับแรงกดได้เล็กน้อยตามขนาดพื้นที่และช่วยดึงไม่ให้บานประตูที่กำลังเปิดใช้งานอยู่หลุดร่วงลงไปได้ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ติดตั้งเข้ากับตู้ลอยติดผนัง เช่น ตู้เก็บของในห้องครัว เป็นต้น

บานพับข้อศอกแบบเปิดขนานกับตู้ (Vertically Upward Opening)

บานพับข้อศอกแบบเปิดขนานกับตู้ (Vertically Upward Opening)

บานพับข้อศอกแบบเปิดขนานกับตู้ (Vertically Upward Opening) โดยทั่วไปโครงสร้างของอุปกรณ์จะเป็นแผ่นโลหะที่ประกอบเข้าด้วยกันคล้ายกับแขนค้ำ สามารถติดตั้งเข้ากับโครงสร้างของตู้และบานประตูทั้งสองฝั่งได้โดยการขันสกรูยึดขนานกับตู้ ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเปิด/ปิดบานประตูได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับใช้ติดตั้งเข้ากับบานประตูของตู้แขวนผนังที่จำเป็นต้องจัดวางในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด

บานพับข้อศอกแบบรับน้ำหนักมาก (Heavy Support)

บานพับข้อศอกแบบรับน้ำหนักมาก (Heavy Support)

บานพับข้อศอกแบบรับน้ำหนักมาก (Heavy Support) โครงสร้างของบานพับประตูชนิดนี้จะผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความแข็งแรงทนทานสูง ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักของบานประตูที่มีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี ซึ่งบานพับประเภทนี้จะมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ โดยบางรูปแบบจะประกอบด้วยเส้นลวดที่ใช้สำหรับล็อคและปลดล็อคบานประตูระหว่างเปิดออก เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บานประตูปิดพับลงกะทันหันได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ติดตั้งเข้ากับบานประตูเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะ

บานพับข้อศอกแบบปรับแรงกดได้ (One Touch Flap Stay)

บานพับข้อศอกแบบปรับแรงกดได้ (One Touch Flap Stay)

บานพับข้อศอกแบบปรับแรงกดได้ (One Touch Flap Stay) เป็นบานพับประตูที่มีโครงสร้างหลักคล้ายกับข้อศอก ส่วนระหว่างกลางของอุปกรณ์จะเป็นโลหะทรงกลมประกอบเข้าด้วยกัน และด้านในของบานพับสามารถปรับระดับบานประตูระหว่างเปิดใช้งานให้อยู่ในองศาที่ต้องการได้ เช่น 45 องศา, 75 องศา หรือ 160 องศา นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เป็นแบบเปิดขึ้นและเปิดลงได้โดยการสลับฝั่งของขาบานพับ จึงเหมาะสำหรับติดตั้งเข้ากับบานประตูเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป เช่น ตู้เก็บของ, ตู้ลอยติดผนัง, ตู้เสื้อผ้า, เครื่องกั้นทางเข้า-ออก เป็นต้น