(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊กพ่วง สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปลั๊กพ่วง สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปลั๊กพ่วง (Power Strip) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบชั่วคราวเฉพาะจุดเท่านั้น ข้อดีคือ สามารถย้ายจุดใช้ทำงานไปบริเวณไหนก็ได้ ปัจจุบันปลั๊กพ่วงที่นำมาใช้งานจะมีหลายรูปแบบ เช่น ปลั๊กพ่วงสำหรับใช้งานทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน จะประกอบด้วย สวิตซ์เปิด-ปิด รางปลั๊กพ่วง เต้ารับ สายไฟ ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ นอกจากนี้ยังมีปลั๊กพ่วงชนิดอื่นที่นำมาใช้งานเฉพาะพื้นที่ เช่น ปลั๊กพ่วงสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกชนิดของปลั๊กพ่วงให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟได้ และต้องผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานด้วย

เลือกซื้อ ปลั๊กพ่วง

เลือกตามแบรนด์

ปลั๊กพ่วง, การก่อสร้าง, 6 ช่องเสียบ

ปลั๊กพ่วง, การก่อสร้าง, 6 ช่องเสียบ 1,428 ฿ truckสอบถาม • ประเภท เต้ารับ 3P 6 พร้อม แม่เหล็ก
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V
• รูปทรง ปลั๊ก A-3

ปลั๊กพ่วง, การก่อสร้าง, 2 ช่องเสียบ

ปลั๊กพ่วง, การก่อสร้าง, 2 ช่องเสียบ 718 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง ปลั๊ก : A-3
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V
• ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) : ญี่ปุ่น (PSE)

ปลั๊กพ่วง สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง 4 เต้ารับ

ปลั๊กพ่วง สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง 4 เต้ารับ 780 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง ปลั๊ก : A-3
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V
• ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) : ญี่ปุ่น (PSE)

ปลั๊กพ่วง ก่อสร้าง 8 ช่องเสียบ (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

ปลั๊กพ่วง ก่อสร้าง 8 ช่องเสียบ (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 2,202 ฿ truckสอบถาม • ใช้ สายไฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3 ขาพิน 8 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พร้อม แม่เหล็ก

รางปลั๊กไฟ 8 ช่อง พร้อมการป้องกันการถอดปลั๊ก

รางปลั๊กไฟ 8 ช่อง พร้อมการป้องกันการถอดปลั๊ก 2,348 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊ก 3P/8 รางปลั๊กพ่วงพร้อมสวิตช์ส่วนกลาง และแม่เหล็กกรองสัญญาณรบกวน

อแดปเตอร์แปลง 3P-to-2P

อแดปเตอร์แปลง 3P-to-2P 228 ฿ truckสอบถาม • แปลงปลั๊ก 3P เป็นปลั๊ก 2P
• รูปทรงช่องเสียบ : ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V

รางปลั๊กไฟ สาย EDLP

รางปลั๊กไฟ สาย EDLP 267 ฿ truckสอบถาม • นี่คือตัว โฮลเดอร์ ออลอินวัน รุ่น ปกติที่รวมวิธีป้องกันหลุดชั่วคราวสำหรับตำแหน่งต่างๆ เช่นการยึดเสาและผนัง (แบบมีรูสกรู) การยึด (ด้วย ตะขอ) การยึดติดเข้ากับเหล็ก (แม่เหล็ก) และการพันรอบส่วนฐาน (พร้อมมือจับ)

รางปลั๊กไฟ ช่องเสียบขนาดกะทัดรัด 5 ช่องเสียบ

รางปลั๊กไฟ ช่องเสียบขนาดกะทัดรัด 5 ช่องเสียบ 288 ฿ truckสอบถาม • นี่คือตัว โฮลเดอร์ ออลอินวัน รุ่น ปกติที่รวมวิธีป้องกันหลุดชั่วคราวสำหรับตำแหน่งต่างๆ เช่นการยึดเสาและผนัง (แบบมีรูสกรู) การยึด (ด้วย ตะขอ) การยึดติดเข้ากับเหล็ก (แม่เหล็ก) และการพันรอบส่วนฐาน (พร้อมมือจับ)

ปลั๊กพ่วง เต้ารับ 5 ช่อง พร้อมระบบ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

ปลั๊กพ่วง เต้ารับ 5 ช่อง พร้อมระบบ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 651 ฿ truck3 วัน • มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ครบถ้วนรวมถึง สวิตช์ / ปิด ฟังก์ชั่น อิสระ
• ติดตั้ง สวิตช์ อิสระ เฉพาะด้าน สำหรับแต่ละ เต้ารับ
• สามารถประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บายได้โดยการปิดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้

รางปลั๊กไฟ 3 ช่องเสียบ 1SW ป้องกันฝุ่น

รางปลั๊กไฟ 3 ช่องเสียบ 1SW ป้องกันฝุ่น 401 ฿ truckสอบถาม • มาตรฐาน ELPA: AC125V 15A. รวม: สูงถึง 1,500 W. ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10 ° C ถึง 40 ° C. จำนวน ช่องเสียบ: 3. สำหรับใช้ภายในอาคารโดยมี สวิตช์ ชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นที่สะดวกเท่านั้น

ปลั๊กพ่วง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สวิง ทนฟ้าผ่า

ปลั๊กพ่วง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สวิง ทนฟ้าผ่า 268 ฿ truck3 วัน • ELPA สูงถึง 1,500 W. ปกป้องอุปกรณ์จากไฟกระชากการแกว่งช่วยให้พื้นที่รอบ ๆ เต้ารับ เป็นระเบียบเรียบร้อยสี:ดำขาว

ปลั๊กพ่วง SW เข้มข้นพร้อม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก - 3 เต้ารับ

ปลั๊กพ่วง SW เข้มข้นพร้อม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก - 3 เต้ารับ 406 ฿ truck3 วัน • ราง ปลั๊กพ่วง ELPA พร้อม สวิตช์ ส่วนกลาง
• จัดอันดับ:125 V AC รวม 15 A
• จำนวน เต้ารับ มากถึง 1,500 W
• สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น
• สี:ขาว

รางปลั๊กไฟ, EDLP ช่องเสียบมุม

รางปลั๊กไฟ, EDLP ช่องเสียบมุม 46 ฿ truckสอบถาม • รางปลั๊กไฟ ELPA
• พิกัด: 125 V 15 A
• 1500 วัตต์
• จำนวนช่องเสียบ: 3
• สี: ดำ/ขาว

รางปลั๊กไฟ, EDLP 3 ช่องเสียบ

รางปลั๊กไฟ, EDLP 3 ช่องเสียบ 112 ฿ truckสอบถาม • รางปลั๊กไฟ ELPA
• พิกัด: 125 V 15 A
• 1500 วัตต์
• จำนวนช่องเสียบ: 3
• สี: ดำ/ขาว

รางปลั๊กไฟปลั๊กเข้ามุม พร้อมช่องเสียบ 3 ช่องเสียบ

รางปลั๊กไฟปลั๊กเข้ามุม พร้อมช่องเสียบ 3 ช่องเสียบ 192 ฿ truck3 วัน • ELPA Power จากช่องเสียบเดียว แยกจ่ายได้เป็นสามทาง ด้วยปลั๊กไฟเข้ามุมนี้ โดยรวม: สูงถึง 1,500 W ช่องเสียบ หมุนขึ้นและลง 180° มีประโยชน์ในการประหยัดพื้นที่ เนื่องจากมีความบางและสามารถติดตั้งบนผนังได้

เต้ารับ บาร์ IEC60320 / C-13 × 4 พอร์ตไม่มี สายไฟ

เต้ารับ บาร์ IEC60320 / C-13 × 4 พอร์ตไม่มี สายไฟ 7,134 ฿ truck3 วัน • อุปกรณ์อเนกประสงค์คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เครื่องเสียง IT และ OA พร้อมขายึดชั้นวาง

ตัวแยกจ่ายกระแสไฟ แบบช่องเสียบคู่ บิดล็อค 30 A

ตัวแยกจ่ายกระแสไฟ แบบช่องเสียบคู่ บิดล็อค 30 A 2,086 ฿ truckสอบถาม • ตัวแยกจ่ายกระแสไฟ 30A ช่องเสียบแบบบิดล็อค 2 ช่อง แบบมีตะขอ
• ตัวเคส ใช้ไนล่อนเรซิ่น ไม่ลามติดไฟ (UL94 V-0 grade) ที่มีความทนทาน และทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
• สามารถใช้โดยรวมได้ถึง 30 A

รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , ช่องเสียบ NEMA L6-15R จำนวน 2 ช่อง, ชุดสายไฟพร้อมปลั๊กแบบบิดล็อค

รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , ช่องเสียบ NEMA L6-15R จำนวน 2 ช่อง, ชุดสายไฟพร้อมปลั๊กแบบบิดล็อค 1,646 ฿ truckสอบถาม • ใช้เคส ไนล่อนเรซิ่นทนไฟ และแรงกระแทก ซึ่งมีโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ VCT 3.5 mm22
• มี ช่องเสียบ 2 ช่อง 2P 15 A ต่อกราวด์ และสามารถใช้ได้โดยรวมสูงสุด 15 A

รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 12 ช่อง, (มีกราวด์, 2P, 15 A, 125 V)

รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 12 ช่อง, (มีกราวด์, 2P, 15 A, 125 V) 4,281 ฿ truckสอบถาม • รางปลั๊กไฟ 12 ช่องเสียบ 125 V
• 15 A
• วางช่องเสียบแบบขนาน เพื่อการออกแบบกะทัดรัด
• ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) (KC1230HNF,KC1330HNF)

รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์, 8 ช่องเสียบ (มีกราวด์, 2P, 15 A, 125 V)

รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์, 8 ช่องเสียบ (มีกราวด์, 2P, 15 A, 125 V) 3,304 ฿ truckสอบถาม • วางช่องเสียบแบบขนาน เพื่อการออกแบบกะทัดรัด
• ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) (KC1030HNF,KC1130HNF)

พาวเวอร์แพ็ค - ช่องเสียบแบบบิดล็อค 20 A × 3 ช่อง - ตัวบอดี้ทำจากเหล็กแผ่น

พาวเวอร์แพ็ค - ช่องเสียบแบบบิดล็อค 20 A × 3 ช่อง - ตัวบอดี้ทำจากเหล็กแผ่น 14,474 ฿ truck3 วัน • กล่องจ่ายไฟแบบมีตะขอ ช่องเสียบ 20 A x 3 ช่อง (ตัวกล่องทำจากเหล็กแผ่น) ให้โครงสร้างภายนอกที่ความแข็งแรง และรองรับการจ่ายไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไซต์งาน

ราง ปลั๊กพ่วง ไฮเปอร์แนวตั้งพร้อม ช่องเสียบ ใบมีดลบคม แบน 15-A แปดช่อง คลองเลื่อย สายไฟพร้อมปลั๊ก ใบมีดลบคม แบน

ราง ปลั๊กพ่วง ไฮเปอร์แนวตั้งพร้อม ช่องเสียบ ใบมีดลบคม แบน 15-A แปดช่อง คลองเลื่อย สายไฟพร้อมปลั๊ก ใบมีดลบคม แบน 22,460 ฿ truck5 วัน • ปรับปรุงเสถียรภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องการจัดเรียงแนวตั้งคุณภาพสูงรางปลั๊กไฟแบบใบมีดแบน 15 A × 8 พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

TAP X (พร้อมแผ่นปิดกันน้ำ)

TAP X (พร้อมแผ่นปิดกันน้ำ) 100 ฿ truckสอบถาม • ติดตั้งแผ่นปิดกันน้ำ สำหรับช่องเสียบ และซีลกันน้ำ เพื่อความปลอดภัย
• เรซิ่น UF บนผิวด้านในของตัวบอดี้ แข็งแรงสำหรับกันรอยครูด
• ใช้ตัวบอดี้คู่ ทำจากเรซินที่ทนความร้อน ซึ่งไม่เสี่ยงต่อการลามไฟที่ตัวด้านนอก

รางปลั๊กไฟแบบปรับได้

รางปลั๊กไฟแบบปรับได้ 615 ฿ truckสอบถาม • รางปลั๊กไฟแบบปรับได้ 6 ช่องของ Acro ขนาดกะทัดรัด SW สีชมพู/เหลือง

ปลั๊กพ่วง

ปลั๊กพ่วง 943 ฿ truck1 วัน • สูงสุด (รวม) 1500 W
• พิกัด 15 A
• 125 V - สายไฟ 3 ม.
• พร้อม หัวแปลง สายดิน 2P - ช่องเสียบ: 4

รางปลั๊กไฟสำหรับ FS

รางปลั๊กไฟสำหรับ FS 2,951 ฿ truckสอบถาม • รางปลั๊กไฟ ที่ต่อขยายได้ง่าย

อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ สำหรับชั้นวางของ 19 นิ้ว

อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ สำหรับชั้นวางของ 19 นิ้ว 584 ฿ truckสอบถาม • ชุดบาร์ เต้ารับ สำหรับ ชั้นวางของ 19 นิ้ว

ปลั๊กพ่วงเพื่อแยกอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ

ปลั๊กพ่วงเพื่อแยกอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ 89 ฿ truckสอบถาม • จาก 1 เต้ารับ สามารถจ่ายไฟได้ 3 ช่องเปิด
• จำนวนเต้ารับ : 3 ช่องเปิด
• W x D x H (มม.) : 44 × 30 × 25

ราง ปลั๊กพ่วง แบบโครงสร้างคู่ใช้ในการก่อสร้างพร้อมระบบป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

ราง ปลั๊กพ่วง แบบโครงสร้างคู่ใช้ในการก่อสร้างพร้อมระบบป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 1,738 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊กไฟแบบ 3 ขา 8 ซ็อกเก็ตสำหรับการใช้งานในงานก่อสร้างโดยใช้เคสโครงสร้างคู่ที่ทนความร้อนสูง
• ใช้ เคส โครงสร้างคู่ที่ ทนความร้อน สูงพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ
• นอกจากนี้เต้ารับยังมีโครงสร้างสองชั้นที่ใช้ยูเรียเรซินที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมสายไฟ หุ้มสองชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัย

Unplugging-Prevention เต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง

Unplugging-Prevention เต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง 1,044 ฿ truckสอบถาม • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยในระดับสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน สเกลวัด ในงานก่อสร้าง / คุณสมบัติ

ปลั๊กพ่วง 2 ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน ไฟกระชาก

ปลั๊กพ่วง 2 ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน ไฟกระชาก 389 ฿ truck3 วัน • ติดตั้ง ตัวกรองสัญญาณรบกวน แบบฝัง ตัว เพื่อตัดเสียงรบกวน
• อุปกรณ์ดูดซับไฟกระชากในตัวช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า
• ปลั๊กแบบ สวิง ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์สายไฟ ได้อย่างปลอดภัยแม้ในพื้นที่ จำกัด

ปลั๊ก หม้อแปลงกระแสสลับ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง ( ทรงตัว L, 2 ขาพิน)

ปลั๊ก หม้อแปลงกระแสสลับ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง ( ทรงตัว L, 2 ขาพิน) 298 ฿ truck3 วัน • ผลิตภัณฑ์ สะดวกสำหรับ ตัวแปลงไฟ ACไม่เกะกะ สายไฟ ไฟ AC
• หม้อแปลงกระแสสลับ นี้ ปลั๊ก เข้ากับ เต้ารับ โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ สายไฟ AC
• ไม่ต้องใช้ สายไฟ AC หมายถึง อแดปเตอร์/ตัวแปลง มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นในขณะเดินทางเหมาะสำหรับเน็ตบุ๊ก

ราง ปลั๊กพ่วง FA, กำหนดความยาวได้อิสระ เดี่ยว

ราง ปลั๊กพ่วง FA, กำหนดความยาวได้อิสระ เดี่ยว ขอราคา truckสอบถาม • มีประเภทและความยาว สายไฟ กำหนดเองได้ (0.2 ถึง 50 ม.)
• มี รูปทรง ปลั๊กที่กำหนดเองได้
• วัสดุหลักคือเรซินไนลอน

ปลั๊กสีดำ

ปลั๊กสีดำ ขอราคา truckสอบถาม • รูปร่างรางปลั๊กแบบกำหนดเองและรางปลั๊กได้ถึง 2 ประเภทม มีประเภทและความยาว สายไฟ กำหนดเองได้ (0.2 ถึง 50 ม.)ม มี รูปทรง ปลั๊กที่กำหนดเองได้

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีปลั๊กพ่วงจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ปลั๊กพ่วง

ประเภทปลั๊กพ่วง

ในการเลือกใช้ปลั๊กพ่วง เราจะเป็นต้องคำนึงถึงความสะดวกและความเหมาะสมต่อสภาพการใช้งานแล้ว พิจารณาถึงคุณภาพและมาตรฐานของปลั๊กพ่วงให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด การใช้ปลั๊กพ่วงจึงช่วยอำนวยความสะดวกได้มาก ที่สำคัญต้องมีระบบฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ไว้ใช้สำหรับในกรณีที่ตัดกระแสไฟฟ้าเกิน เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายหรือไฟฟ้าลัดวงจรด้วย

ปลั๊กพ่วงแบบบิดล็อค

ปลั๊กพ่วงแบบบิดล็อค

ปลั๊กพ่วงแบบบิดล็อค เป็นปลั๊กพ่วงที่มีฐานขายึดทั้งด้านบนและด้านล่าง มีรูไว้สำหรับใช้สกรูยึดติดเข้ากับบล็อกผนังชนิดฝัง เนื่องจากการใช้งานต้องอาศัยแรงบิด ดังนั้นการติดตั้งปลั๊กพ่วงแบบบิดล็อคต้องมีความแน่นหนาและแข็งแรง ส่วนการใช้งานก็ง่ายเพียงเสียบปลั๊กไฟและออกแรงบิดให้ลงล็อค เต้ารับก็จะยึดขาปลั๊กตัวผู้ไว้ได้อย่างแน่นหนา ไม่หลุดง่าย สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ปลั๊กไฟหลุดจากเต้าด้วยแรงสั่นสะเทือนในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน เหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้ไฟตลอดเวลา หรือเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน โดยเฉพาะเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เครื่องปั๊ม เครื่องเจาะ เป็นต้น

ปลั๊กพ่วงไร้สาย

ปลั๊กพ่วงไร้สาย

ปลั๊กพ่วงไร้สาย เป็นปลั๊กพ่วงที่ไม่มีสายไฟ มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถใช้งานร่วมกับเต้ารับไฟฟ้าได้ทันที การติดตั้งใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กพ่วงไร้สายเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า และเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไป ข้อดีคือ ช่วยเพิ่มช่องเสียบปลั๊กให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายชนิดพร้อมกัน ไม่ต้องกังวลกับการเก็บสายไฟ มีความสวยงามเป็นระเบียบ และยังช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งข้อเสีย อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต้องมารวมที่จุดเดียว อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย

ปลั๊กพ่วงทาวเวอร์

ปลั๊กพ่วงทาวเวอร์

ปลั๊กพ่วงทาวเวอร์ หรือจะเรียกอีกอย่างว่า ปลั๊กพ่วงคอนโด เป็นปลั๊กพ่วงรูปทรงแนวตั้งทรงสูง มีฐานหรือขาที่แข็งแรงทำให้สามารถวางในแนวตั้งได้ดี ไม่ล้มง่าย และไม่เปลืองพื้นที่และไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง ซึ่งต่างจากปลั๊กพ่วงทั่วไปรูปแบบจะเป็นแนวนอนวางราบไปกับพื้น หากต้องการเปลี่ยนเป็นแนวตั้งต้องทำการยึดปลั๊กให้ติดผนังด้วยสกรู นอกจากนี้ปลั๊กพ่วงทาวเวอร์จะมีเต้าเสียบแข็งแรงและเสียบได้แน่นหนา สามารถเสียบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้หลายทิศทาง บางชนิดก็มีระบบตัดไฟอัตโนมัติหากใช้ไฟฟ้าเกินอีกด้วย

ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชาก

ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชาก

ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชาก เป็นปลั๊กพ่วงที่มีความสามารถพิเศษในการต้านทานกระแสไฟได้ชั่วขณะหนึ่งจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า หรืออาจเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรเสียหายได้ ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชากมีคุณสมบัติที่สามารถทนความร้อนได้สูง ไม่ติดไฟ เต้ารับแข็งแรง สามารถเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ฟิวส์ได้ง่าย เหมาะนำมาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่ต้องการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟกระชาก เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ รวมไปถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ

ปลั๊กพ่วงแบบมีสวิตช์

ปลั๊กพ่วงแบบมีสวิตช์

ปลั๊กพ่วงแบบมีสวิตช์ ได้มีการออกแบบให้มีปุ่มสวิตช์ เปิด-ปิด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมมีไฟแสดงสถานะ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน มีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ซึ่งบางรุ่นก็มีสวิตช์ เปิด-ปิด เพียงตัวเดียว หรือบางรุ่นก็มีสวิตช์ เปิด-ปิด แยกทุกช่องเสียบเต้ารับไฟฟ้า เหมาะนำมาใช้งานต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ดูข้อมูลสินค้าปลั๊กพ่วง