(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

COATING PUNCHES - TiCN ลดระยะเวลาจัดส่ง

Delivery Detail
ติดต่อเรา คลิกเลย !!

- ตรวจสอบราคา และเทียบรหัสสินค้าได้

- ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ ตอบทุกคำถามได้อย่างรวดเร็ว

1382
Ext. 213, 267

COATING PUNCHES - TiCN
พั้นช์เคลือบ TiCN

  • check_icon ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมผิวพั้นช์สำหรับส่งชุบ
  • check_icon ช่วยจัดการค่าใช้จ่ายให้ประหยัดมากขึ้น
  • check_icon ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเวลาส่งชุบ
  • check_icon ปัญหาคุณภาพผิวของพั้นช์จะหมดไป
  • check_icon ไม่ต้องเสียเวลาซ่อมชิ้นงาน
  • check_icon ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนพั้นช์บ่อยๆ
  • check_icon กำลังการผลิตรวมที่เพิ่มมากขึ้น

ภาพรวมของพั้นช์เคลือบผิว

ปัจจุบันนี้ได้มีการใช้แผ่นโลหะ High Tensile หรือมีการปั๊มชิ้นงานที่มีช่องว่าง (Clearance) น้อยมาก แผ่นโลหะหนาและรูขนาดเล็กนิยมใช้มากขึ้นเพื่อทำให้น้ำหนัก สินค้าเบาลง เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นการปั๊มที่ยากลำบาก และการปั๊มดังกล่าวมีแรงกดที่ปลายพั้นช์สูง ทำให้มีปัญหาการสึกหรอ แตกหัก บิ่นที่ปลายพั้นช์ แต่พั้นช์เคลือบผิว TiCN (Coating Punch - TiCN) สามารถรองรับ เงื่อนไขการปั๊มที่ยากลำบากแบบนั้นได้

ลักษณะพิเศษของพั้นช์ TiCN

  • check_icon สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานต่ำ กันการสึกหรอได้ดี
  • check_icon ความแข็งของผิวสูงทำให้อายุการใช้งานของแม่พิมพ์นานขึ้น
  • check_icon เกิดรอยตำหนิที่สินค้าได้ยาก
  • check_icon อายุการใช้งานของพั้นช์นานขึ้น ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นงานบ่อยครั้ง
  • check_icon ช่วยลดต้นทุนในภาพรวม

[ข้อมูลอ้างอิง] การทดสอบอายุการใช้งานโดยใช้พั้นช์เคลือบแบบเดิม
■ การทดสอบอายุการใช้งานโดยใช้ SUS304

detail

ถ้ากำหนดอายุการใช้งานของพั้นช์ อยู่ที่ความสูงของครีบ 100μm
พั้นช์ธรรมดา 5,000 ครั้ง ในขณะที่ พั้นช์เคลือบ TiCN +20,000 ครั้ง

detail detail

ข้อดีของการเคลือบ TiCN

  • check_icon ด้วยผิวเคลือบที่บาง จึงมีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง
  • check_icon เพราะการเคลือบใช้อุณหภูมิที่ 500°C หรือต่ำกว่า จึงไม่ทำให้เนื้อวัสดุมีความแข็งที่ลดลง หรือเสียรูป
  • check_icon มีคุณสมบัติของการเลื่อนที่ดีเยี่ยม จึงสามารถปั๊มด้วยความเร็วสูงได้
  • check_icon ด้วยความแข็งที่ 3000HV จึงแข็งแรงกว่า Cemented Carbide

สภาพการใช้งานของลูกค้า จากผลการสำรวจลูกค้าของมิซูมิ

detail
** จากข้อมูลจึงสรุปได้ว่า มาตรฐานการตัดสินในการเลือกใช้พั้นช์มี 2 มาตรฐานหลัก ได้แก่ **
1. ชนิดของวัสดุที่ใช้ 2. ความหนาของวัสดุที่ใช้
ข้อแนะนำในการเลือกพั้นช์ (วัสดุที่ใช้และความหนาวัสดุ)
detail

พั้นช์เคลือบ TiCN จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ...

  1. 1.เมื่อใช้กับงานที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง
  2. 2.ถ้าวัสดุที่ใช้เป็นสแตนเลส
  3. 3.ถ้าวัสดุที่ใช้เป็น Light Metal
  4. 4.ถ้าวัสดุที่ใช้เป็น Nonferrous Metal
  5. 5.ถ้าวัสดุที่ใช้เป็น High Tensile และมีความหนาแน่นมากกว่า 2 มม.

พั้นช์เคลือบ TiCN: เป็นเลิศในความแม่นยำและความเรียบเนียน ป้องกันการสึกหรอได้ดี!!
TiCN Coating: Excellence in Precision, Wear Resistance and Smoothness!!

ติดต่อเรา คลิกเลย !!

- ตรวจสอบราคา และเทียบรหัสสินค้าได้

- ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ ตอบทุกคำถามได้อย่างรวดเร็ว

1382
Ext. 213, 267

MISUMI 5 Benefit