(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

Magnet Q&A

Magnet จาก MISUMI

คำถามที่พบบ่อย

แม่เหล็กสามารถปรับแต่งหลังกระบวนการแปรรูปได้หรือไม่
แม่เหล็กนั้นแตกหักง่ายจึงไม่สามารถนำไปตัดแต่งหรือต๊าปเกลียวได้
แรงแม่เหล็กอาจลดลงเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปหรือได้รับแรงกระแทก
แม่เหล็กเป็นไปตามข้อกำหนดของ RoHs หรือไม่
สินค้าทุกชนิดของเราเป็นไปตามข้อกำหนดของ RoHs รวมถึงสินค้าแม่เหล็กด้วย
แม่เหล็กขึ้นสนิมง่ายหรือไม่
แม่เหล็กขึ้นสนิมง่ายตามลำดับดังนี้ Neodymium→Alnico→Cobalt→Ferrite
แต่หากผ่านการชุบผิวด้วยนิกเกิ้ลก็จะเป็นสนิมได้ยาก
แม่เหล็กใช้งานได้ถึงอุณหภูมิกี่องศา
อุณหภูมิที่สามารถทนได้ของสารแม่เหล็ก Neodymium อยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส Heat Resistance Neodymium อยู่ที่ 150 องศาเซลเซียส Cobalt อยู่ที่ 200 องศาเซลเซียส Ferrite อยู่ที่ 300 องศาเซลเซียส Alnico อยู่ที่ 400 องศาเซลเซียส
แม่เหล็กที่มีแรงแม่เหล็กสูงคือชนิดใด
แม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กสูงคือ Neodymium>Cobalt>Alnico>Ferrite ตามลำดับ
ค่า surface magnetic flux density gauss 〔G〕กับแรงดูดแตกต่างกันอย่างไร
ค่า surface magnetic flux density คือ ค่าที่แสดงถึงปริมาณของ magnetic flux (จำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ซม. ค่าที่วัดได้จะแปรเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่วัดค่าขนาดของสารแม่เหล็ก และรูปร่างแรงดูด คือ ค่าที่แสดงถึงน้ำหนักเหล็กเป็นกิโลกรัมที่สามารถยกขึ้นได้ในแนวดิ่ง
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการอธิบายอย่างง่ายเท่านั้น
สารแม่เหล็กดูดสแตนเลสได้หรือไม่
สสารมีทั้งประเภทที่สารแม่เหล็กดูดติดได้และดูดติดไม่ได้
สแตนเลสตระกูล 400 (แร่เหล็กที่มีโครเมี่ยมผสมอยู่เกินกว่า 10.5% ขึ้นไป)สามารถดูดติดได้ แต่ สแตนเลสตระกูล 300(แร่เหล็กที่มีโครเมี่ยมผสมอยู่ 18% และมีนิกเกิ้ลผสมอยู่ 8%)จะไม่สามารถดูดติดได้ แต่ทว่า หากนำสแตนเลสตระกูล 300 ไปขึ้นรูปลึก หรือผ่านกระบวนการขึ้นรูปเย็น ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียงตัวจนมีอำนาจแม่เหล็กเกิดขึ้นได้
Heat-resistant temperature กับ Curie temperature แตกต่างกันหรือไม่
แตกต่างกัน
Heat-resistant temperature คือ อุณหภูมิสุดท้ายที่หากแม่เหล็กดังกล่าวมีอุณหภูมิเลยกว่านี้ไป อำนาจแม่เหล็กจะไม่ย้อนกลับคืนมาอีก
Curie temperature คือ อุณหภูมิที่สารแม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กโดยสมบูรณ์
หากเลยจากอุณหภูมิ Curie temperature ไปแล้ว ถึงแม้จะปล่อยให้อุณหภูมิกลับมาที่อุณหภูมิปกติอีกครั้ง พลังแม่เหล็กก็จะไม่ฟื้นฟูกลับมาตามธรรมชาติ
ควรเลือกใช้กาวแบบไหนดี
ขอแนะนำให้ใช้กาวสำหรับติดโลหะทุกชนิด แบบผสม 2 สาร

Q. คุณลักษณะของ Rubber Magnet

● ประเภท High strength type และ Strong type ขั้ว N กับขั้ว S จะเรียงสลับกันทุก 6 มม. หากดูตามภาพตัดขวางจะเห็นขั้วแม่เหล็กตามแผนภาพด้านล่าง ฝั่งที่ถูก seal ไว้จะไม่มีพลังแม่เหล็กผ่านออกมา
กาวสำหรับติดโลหะทุกชนิด High strength type และ Strong type

● Standard type ความกว้างของขั้วแม่เหล็กเป็นดังตารางด้านล่าง หากดูตามภาพตัดขวางจะเห็นขั้วแม่เหล็กตามแผนภาพด้านขวาสุดนี้ ฝั่งที่ถูก seal ไว้ จะไม่มีพลังแม่เหล็กผ่าน
กาวสำหรับติดโลหะทุกชนิด Standard type

แม่เหล็กมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง
แม่เหล็กแต่ละวัสดุมีคุณสมบัติดังนี้

Q. จุดเด่น

Neodymium Magnet ปัจจุบันเป็นวัสดุที่มีแรงแม่เหล็กสูงที่สุด มีจุดเด่นที่แม้ขนาดเล็ก แต่มีแรงแม่เหล็กมาก ข้อเสียคือเป็นสนิมง่าย จัดเป็นแม่เหล็กที่ทำจากแร่หายากเช่นเดียวกับ Cobalt Magnet
Cobalt Magnet ชื่อทางการคือ Samarium Cobalt Magnet เป็นวัสดุที่มีแรงแม่เหล็กสูงรองจาก Neodymium Magnet ข้อดีคือเป็นสนิมได้ยาก และใช้ได้ในอุณหภูมิสูงด้วย แต่เนื่องจากมีความแข็งแรงเชิงกลต่ำและแตกหักง่ายมากจึงจำเป็นต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง
Ferrite Magnet มีแรงแม่เหล็กต่ำ ค่า Coercivity สูงเมื่อเทียบกับแร่อื่น จึงเป็นวัสดุที่สูญเสียสภาพความเป็นแม่เหล็กได้ยาก มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำและแตกหักง่ายจึงจำเป็นต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง
Alnico Magnet ทนต่ออุณหภูมิดีมากและมีความแข็งแรงเชิงกลที่สูง ข้อเสียคือสูญเสียสภาพความเป็นแม่เหล็กได้ง่ายมาก

Q. ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ・แม่เหล็กทุกชนิดเป็นวัสดุแตกหักได้ง่าย จึงนำเข้ากระบวนการดัดแปลงต่อไม่ได้
  • ・หากได้รับการกระแทกรุนแรงอาจเกิดความเสียหายได้ โปรดเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
  • ・สนามแม่เหล็กอาจส่งผลเสียต่อสินค้าดังต่อไปนี้
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกาข้อมือ
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
  • ・หากใช้งานนอกขอบเขตของอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ อาจทำให้แรงแม่เหล็กลดลง
  • ・หากแม่เหล็กได้รับการกระแทกรุนแรง เมื่อนำเข้ากระบวนการแปรรูปอาจส่งผลให้แรงแม่เหล็กลดลงได้
  • ・เพื่อไม่ให้รับแรงกระแทกโดยตรง ควรเว้นระยะไว้ 0.1-0.3 มม.
caution

Q. ค่าเฉพาะ

ค่าเฉพาะ

E ค่าในตารางเป็นเพียงค่าสำหรับการใช้งานทั่วไป ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน

Heat-resistant exception

Q. ทิศทางแม่เหล็ก

ทิศทางแม่เหล็ก

Q. จัดลำดับตามคุณลักษณะ

จัดลำดับตามคุณลักษณะ

Q. เปรียบเทียบ Heat-resistant temperature

เปรียบเทียบ Heat-resistant temperature
Heat-resistant exception

ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้เป็นค่าอุณหภูมิในกรณีที่เป็นสารแม่เหล็ก

Q. เปรียบเทียบความทนทานต่อสนิม

  ก่อนทดสอบ ผ่านไป 24 ชม. ผ่านไป 72 ชม.
Neodymium Magnet(การชุบผิว : ไม่มี)ความทนทานต่อสนิม : ต่ำ Neodymium Magnet Neodymium Magnet Neodymium Magnet
Neodymium Magnet (การชุบผิว : Nickel Plating) ความทนทานต่อสนิม : ดีเยี่ยม Neodymium Magnet Neodymium Magnet Neodymium Magnet
Cobalt Magnet (การชุบผิว : ไม่มี) ความทนทานต่อสนิม : ดี Cobalt Magnet Cobalt Magnet Cobalt Magnet
Cobalt Magnet (การชุบผิว : Nickel Plating) ความทนทานต่อสนิม : ดีเยี่ยม Cobalt Magnet Cobalt Magnet Cobalt Magnet

E ทดสอบความชื้นตามมาตรฐาน JIS K 5400 ข้อ 9.2.2. แต่ในการทดลองที่อุณหภูมิ 50℃ ได้ใช้อุณหภูมิในการทดลองจริงเป็น 70℃
E คราบที่เหมือนรอยด่างบน Cobalt Magnet เป็นคราบน้ำ

Q. จุดเด่นของแม่เหล็ก

โหลด {kgf} = โหลด N x 0.101972
E หลีกเลี่ยงกระบวนการดัดแปลงแม่เหล็ก
เนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนของแม่เหล็กเสียหายได้
E การกระแทกอย่างรุนแรงที่กระทำโดยตรงต่อผิวหน้าของแม่เหล็ก
อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
E แม่เหล็กที่มี Holder ควรติดตั้งให้มีการเว้นระยะไว้ 0.1-0.3 มม.
เพื่อป้องกันแรงกระแทกที่กระทำต่อผิวหน้าแม่เหล็กขณะดูดจับ
E Holder ของแม่เหล็กยึดติดไว้ด้วยกาว
* "แรงดูด"

จุดเด่นของแม่เหล็ก

ติดต่อสอบถาม

สอบถามปัญหาด้านเทคนิค

TEL : 038-959-200 กด 7

email : askmisumi.co.th

เวลาทำการและรับคำสั่งซื้อ

8:00 - 18:00

(วันจันทร์ - วันเสาร์)

TEL : 038-959-200 กด 1

MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th