(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

ตลับลูกปืน

เคล็ดลับง่ายๆในการบำรุงรักษาตลับลูกปืน

การบำรุงรักษาตลับลูกปืน

งานด้านการผลิตส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้ลูกปืนหรือ Bearing เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร แต่ยังเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญมากนัก ซึ่งการเอาใจใส่ในชิ้นส่วนเล็กๆตัวนี้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องจักรสะดุดหรือหยุดการทำงานลงได้ โดยการป้องกันปัญหานั้นตามปกติแล้วจะต้องครอบคลุมถึงการเติมสารหล่อลื่นเพื่อดูแลรักษาตลับลูกปืนตามอายุการใช้งาน ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือการสังเกตการทำงานของลูกปืนและจดบันทึกว่าเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนลูกปืนหรือเติมสารหล่อลื่น โรงงานผลิตลูกปืนส่วนมากจะมีข้อมูลและตารางการบำรุงรักษารวมถึงอายุการใช้งานมาให้ การทำตามคู่มือนั้นอย่างเคร่งครัดก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่แน่นอนว่าในการใช้งานจริงนั้นอาจจะส่งผลให้การบำรุงรักษาและอายุการใช้งานนั้นแตกต่างกันออกไป

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเครื่องจักรของคุณเก่า ไม่มีข้อมูลจากโรงงานผลิต หรือคุณไม่สามารถเสี่ยงที่จะปล่อยให้ไลน์การผลิตหยุดทำงาน คุณสามารถหาอายุการใช้งานของลูกปืนคร่าวๆได้ โดยการใช้ข้อมูลต่างๆมาคำนวณอายุการใช้งานโดยใช้สูตรดังนี้

สูตรการบำรุงรักษาตลับลูกปืน

โดยที่

  • • L : อายุการใช้งานประเมินของลูกปืน (1 ล้านรอบ)
  • • C : แรงพลวัตประเมิน (โดยทั่วไปทางผู้ผลิตจะระบุมา หรือเป็นค่าโดยทั่วไป)
  • • P : แรงสมมูลเทียบเท่า (โหลดที่ลูกปืนแบกรับตามการใช้งานจริง)
  • • a : เลขยกกำลัง ซึ่ง
    • • a = 3 สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลม
    • • a = 10/3 สำหรับตลับลูกปืนทรงกระบอก, ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม, ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง, และตลับลูกปืนเม็ดเรียว

เมื่อนำข้อมูลแทนค่าลงในสูตรก็จะทราบได้ทันทีว่าเมื่อไรควรเปลี่ยนตลับลูกปืน อย่าลืมตรวจดูให้แน่ใจว่าหน่วยที่ผู้ผลิตกำหนดมาว่าคือนิวตันหรือปอนด์ โดยอายุการใช้งานที่คำนวณได้นั้น เป็นอายุการใช้งานในกรณีที่มีการดูแลรักษาตลับลูกปืนโดยการใช้สารหล่อลื่นตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการคำนวณระยะเวลาใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมนั้น สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรดังนี้

สูตรการบำรุงรักษาตลับลูกปืน

  • • t : อายุชั่วโมงการทำงาน
  • • K : ค่าคงที่ของลูกปืน โดยที่
    • • K = 1 สำหรับตลับลูกปืนเม็ดโค้งและตลับลูกปืนเม็ดเรียว
    • • K = 5 ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกและตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
    • • K = 10 สำหรับตลับลูกปืนตุ๊กตา
  • • d : ขนาดรูสวม (mm)
  • • n : ความเร็วรอบ (rpm)

สูตรคำนวณต่างๆนี้อาจดูเหมือนยาก แต่ถ้าดูแต่ละตัวแปรจะเห็นได้ว่าค่าต่างๆ นั้นสามารถหาได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สิ่งสำคัญคือการจดบันทึกการใช้งาน มันไม่ใช่แค่เป็นวินัยที่ดี แต่เป็นการบันทึกที่จะช่วยคุณจดจำการใช้งานและการบำรุงรักษาในอนาคตด้วย ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าอายุการใช้งานของลูกปืนและระยะเวลาในการบำรุงรักษานั้นคำนวณอย่างไร หากมีคำถามในการเลือกซื้อหรือคำนวณการใช้งานลูกปืน สามารถติดต่อได้ที่ askmisumi@misumi.co.th มิซูมิพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกๆ ปัญหา

ตลับลูกปืน

MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th