(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์หินขัด/หินเจียร

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์หินขัด/หินเจียร เครื่องมือช่าง อุปกรณ์หินขัด/หินเจียร

เลือกซื้อ เครื่องมือช่าง

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ประแจปากตายปากคู่ (ขนาดนิ้ว)

ประแจปากตายปากคู่ (ขนาดนิ้ว) 287 ฿ truckสอบถาม • "หัว หอกใหม่" ให้ความกว้างของส่วน หัว ที่เล็กที่สุดในโลก
• ใช้โครงสร้างส่วนชนิด (R1) ทำให้ น้ำหนักเบา และทนต่อการดัดงอ
• ขนาดมีการระบุในการ การตีขึ้นรูป ลายนูนขนาดใหญ่และง่ายต่อการดู

ประแจ S

ประแจ S 243 ฿ truckสอบถาม • ความหนาได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด ประแจผ่านการตกแต่งด้วยรูปทรง หอกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานในจุดที่แคบ

ประแจบางเฉียบ (SNT-0550)

ประแจบางเฉียบ (SNT-0550) 106 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับเปลี่ยน ลูกล้อ เช่นโต๊ะเก้าอี้และเกวียน
• S53C
• กระบวนการเตรียมผิว:แผ่นเพลท โครเมี่ยม นิกเกิล

ตะขอ รุ่นมาตรฐาน (HW105)

ตะขอ รุ่นมาตรฐาน (HW105) 1,296 ฿ truckสอบถาม • ประแจ เฉพาะด้าน สำหรับขันและถอด น็อต แบบกลม พร้อมร่องและรู
• ช่วงของเส้นผ่านศูนย์กลางของ น็อตกลม ที่จะยึดนั้นกว้าง

สกรูหัวดาวแบบมีเดือย โฮลเดอร์ (THR-12S)

สกรูหัวดาวแบบมีเดือย โฮลเดอร์ (THR-12S) 65 ฿ truckสอบถาม • ที่จับยึดสามารถหมุนได้เพื่อให้ประแจแต่ละขนาดแตกต่างกันสามารถนำออกและนำกลับมาได้อย่างง่ายดาย
• รองรับ สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ทนต่อการงัดแงะ
• ความแข็ง คือ HRC 55 ถึง 60

ประแจ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย เหลี่ยม (TSHR-15)

ประแจ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย เหลี่ยม (TSHR-15) 158 ฿ truckสอบถาม • รองรับ สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ทนต่อการงัดแงะ
• มือจับทรงตัว T ง่ายต่อการหยิบจับ
• ผลิตภัณฑ์ผ่านการชุบผิวโดยการชุบออกไซด์สีดำ
• ความแข็งระดับ HRC 54-59

คลองเลื่อย ประแจสำหรับ สกรูหัวทอร์ค (Torx) พร้อม ห่วงเซฟตี้

คลองเลื่อย ประแจสำหรับ สกรูหัวทอร์ค (Torx) พร้อม ห่วงเซฟตี้ 398 ฿ truck3 วัน • ประแจพับและชุดบิตพร้อม ห่วงเซฟตี้ สะดวกในการจัดเก็บ

ชุดเหล็กส่ง

ชุดเหล็กส่ง 967 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับการถอดหมุด ทรงเรียว หมุด สปริงพิน
• มาพร้อมกระเป๋าที่สะดวกในการพกพาและจัดเก็บ
• สำหรับการถอดหมุด ทรงเรียว หมุด สปริงพิน ฯลฯ

คลองเลื่อย พันช์ ปะเก็น【1-17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (3H-P17)

คลองเลื่อย พันช์ ปะเก็น【1-17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (3H-P17) 6,522 ฿ truckสอบถาม • การ บรรจุภัณฑ์ รูปทรงโดนัทสามารถทำได้ง่ายเนื่องจากสามารถปรับจุดกึ่งกลางได้
• สะดวกสำหรับการจัดเก็บและการจัดการเพราะเป็น เคส พิเศษ

ชุดแสตมป์ตัวเลข (SK-15)

ชุดแสตมป์ตัวเลข (SK-15) 921 ฿ truckสอบถาม • ตัวอักษรที่่สวยงามสามารถสลักได้ โดยใช้การแกะสลักลึกและส่วนก้านที่กว้าง ซึ่งรอยสลักจะคงอยู่ได้ยาวนาน

ศูนย์ พันช์

ศูนย์ พันช์ 626 ฿ truck1 วัน • ใช้ เหล็กกล้า อัลลอยพิเศษเพื่อ ความทนทาน และความแข็งแรง
• ด้วยกันลื่น ขึ้นลาย ด้ามจับ
• สำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องมือ เสริม

ค้อนกระแทก (OS-20)

ค้อนกระแทก (OS-20) ขอราคา truckสอบถาม • ลูกบอล เหล็กกล้า ขนาดเล็กบรรจุอยู่ใน หัว เพื่อให้สามารถดูดซับปฏิกิริยาและทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
• หัว:ไนล่อน (สีขาว)
• โพลีเอทิลีน ความหนาแน่น สูง (PE) (สีเขียว)

ค้อน งานซ่อมบำรุง (0HD)

ค้อน งานซ่อมบำรุง (0HD) 2,713 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากพันธมิตรทางวิชาการและการยศาสตร์
• โครงสร้าง Shockless วัสดุ
• เครื่องวัดระดับน้ำ ความเหนื่อยล้าสูงสุดจะลดลงประมาณ 30% (เมื่อเทียบกับ บริษัท ของเรา)

ค้อนพลาสติกเบอร์ 70

ค้อนพลาสติกเบอร์ 70 653 ฿ truckสอบถาม • หัวทำจากพลาสติกนิ่มและแข็งแรงทนทานซึ่งไม่ทำลายชิ้นงาน
• หัวสามารถเปลี่ยนและแยกจำหน่าย
• สำหรับเครื่องตัดเฉือนสายสะพาย
• แม่พิมพ์
• การก่อสร้างภายใน
• อิฐ
• ปูกระเบื้อง
• ไม้เช่นประตูหน้าต่าง
• งานไม้
• งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
• งานก่อสร้าง
• งานอดิเรก ฯลฯ

ค้อน ทองแดง (FH-05)

ค้อน ทองแดง (FH-05) ขอราคา truckสอบถาม • หัว ทำจาก เหล็กหล่อ มี ทองแดง ปราศจากกรด 99.99%
• ค้อน ทองแดง ที่ใช้ต้นโอ๊กญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยมเพื่อการ มือจับ ที่แข็งแรงและทนทาน

คลองเลื่อย เครื่องมือTSA4331 (TSA4331SV)

คลองเลื่อย เครื่องมือTSA4331 (TSA4331SV) 30,294 ฿ truck12 วัน • สำหรับช่างยนต์
• คลองเลื่อย พื้นฐานพร้อม เครื่องมือ เลือกอย่างเคร่งครัดซึ่งจำเป็นสำหรับ งานซ่อมบำรุง ยานพาหนะ
• เคส โลหะแบบ 3 สเตจ แบบแผ่นแบน V

ชุดเครื่องมือ (58 ชิ้น)

ชุดเครื่องมือ (58 ชิ้น) 2,798 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงรถยนต์และเครื่องจักรและงาน DIY ชุดเครื่องมือ 58 ชิ้ยที่คัดสรรมาอย่างดี ชุดเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อให้อุ่นใจ ขนาดกะทัดรัด พร้อมเคสที่พกพาง่าย เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงรถยนต์ ซ่อมจักรยาน โครงการ DIY ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

คลองเลื่อย เครื่องมือช่างทั่วไป โปร มาตรฐาน

คลองเลื่อย เครื่องมือช่างทั่วไป โปร มาตรฐาน 13,186 ฿ truck1 วัน • คลองเลื่อย เครื่องมือ มาตรฐาน ที่ เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรด้วยไดรฟ์ 12.7 มม. (1/2 ")

เหล็กแบน (C4-15)

เหล็กแบน (C4-15) 255 ฿ truckสอบถาม • ความ ความทนทาน ดีเยี่ยมแข็งแรงและเหนียวในการรักษาความร้อนทั้งหมด
• สำหรับการกำจัด ตะปู และ ก้านโยก ทำงาน
• เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล

ภายในใช้ชะแลง (00293)

ภายในใช้ชะแลง (00293) 626 ฿ truckสอบถาม • หางถูกขยายให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถใช้เป็น เครื่องกวาดตะกอน ได้
• สำหรับการถอด ตะปู และการทำงานของ ก้านโยก

โจมตี (D-15)

โจมตี (D-15) 175 ฿ truckสอบถาม • เครื่องมือที่ ทรงพลัง เครื่องมือ ดับทั้ง ตัวเครื่อง ซึ่งแทรกซึม ก้าน แบบเหลี่ยม
• สำหรับงานบิ่นแยกส่วนและงัด
• SPQ (ชิ้น): 12
• เหล็กกล้า เหล็กลวด แข็งพิเศษ

ก้านโยก ขนาดเล็ก (D19-22)

ก้านโยก ขนาดเล็ก (D19-22) 381 ฿ truckสอบถาม • การรักษาความร้อนที่สมบูรณ์
• รูติดตั้ง เชือกนิรภัย
• ใบมีดลบคม มี ด กว้างและบางและกัดเข้าไปในรอยแยก

คีมสำหรับปั๊มน้ำ

คีมสำหรับปั๊มน้ำ 518 ฿ truck3 วัน • รูปทรง ใบมีดลบคม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดแน่น ข้อต่อฟิตติ้ง ทุกสิ่งเช่นท่อเหล็กเส้น แบบกลม น็อต หกเหลี่ยม วัสดุ แผ่นเพลท ฯลฯ
• เปิด แบบปรับได้ เครื่องวัดระดับน้ำ ได้ 5-8 เพื่อให้เข้ากับขนาดต่างๆ

คัตเตอร์ตัดท่อ

คัตเตอร์ตัดท่อ 396 ฿ truckสอบถาม • ความหนาของผนังสูงสุด (มม.): 3

ผู้จำหน่าย สายยาง แข็งแกร่ง (ใช้ สเตนเลส / ทองแดง / อะลูมิเนียม) (3564-FM-10)

ผู้จำหน่าย สายยาง แข็งแกร่ง (ใช้ สเตนเลส / ทองแดง / อะลูมิเนียม) (3564-FM-10) 7,307 ฿ truck1 วัน • เครื่องดัดท่อ สำหรับ สเตนเลส และ ท่อทองแดง
• แรงบิด ดัดและรอยขีดข่วนภายนอกของ สายยาง ลดลงโดยการใช้ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ใน รองเท้า
• ฟังก์ชั่น ปรับข้อผิดพลาดรวมอยู่ใน ตะขอ ขึ้นอยู่กับความหนาของผนัง สายยาง

สิ่ว แบน (THT-13)

สิ่ว แบน (THT-13) 88 ฿ truck1 วัน • ชนิดแกร่งทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม นิกเกิล โครเมี่ยม
• เป็น เครื่องมือ สำหรับกระบวนการ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
• สำหรับการตัดแผงบางและการบิ่น คอนกรีต

คลองเลื่อย สิ่ว (A6-4)

คลองเลื่อย สิ่ว (A6-4) 464 ฿ truck1 วัน • ดับเหนี่ยวนำจะดำเนินการ
• สำหรับงานบิ่นเจาะงานเจาะ
• SPQ (คลองเลื่อย): 6

แท่งขูด

แท่งขูด 470 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับงานขูดที่ มี ขอบ ใบมีดลบคม ดับ
• งาน กำจัด สนิม และการขูด
• ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.): 97

สิ่ว มือจับ ทำจากไม้

สิ่ว มือจับ ทำจากไม้ 1,269 ฿ truck5 วัน • มือจับ ทำจากไม้โอ๊คแข็งแรงทนทาน
• การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ขึ้น
• สำหรับการบิ่น คอนกรีต ฯลฯ
• สำหรับการแยกบล็อกและอิฐ

หินเจียรยาง แบบมีแกน – Diamond Rabin【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียรยาง แบบมีแกน – Diamond Rabin【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,264 ฿ truckสอบถาม • Diamond Rabin ซึ่งผสมผสานคุณสมบัติของยางที่ยอดเยี่ยมของ Daiwa Rabin และสารขัดถูเพชร เพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากในฐานะเครื่องมือ เพชรแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการปรับปรุงกระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

งานเจียรไน KTM

งานเจียรไน KTM 877 ฿ truckสอบถาม • ตรงกลางของลูกบดเจียร ได้รับการยึดอย่างแน่นหนา เนื่องจากเพลาถูกขันเข้ากับที่จับ
• ปลาย มีความยืดหยุ่น
• เนื่องจากลูกบอลเจียรไนแต่ละลูก เคลือบด้วยหินสารขัดถูพิเศษที่พอดีกับพื้นผิวของชิ้นงาน และอยู่ในรูปทรงกลม ผลิตภัณฑ์จึงมีความอ่อนโยนและทรงพลังสำหรับงานกรุณาใช้ผลิตภัณฑ์เปียก

WA (สีแดง) หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา .6 มม.)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WA (สีแดง) หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา .6 มม.)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 330 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ เหล็กกล้า ชุบแข็งและ วัสดุ ได้รับความร้อน
• หินขัดแบบมีแกน ทำจาก วัสดุ สารขัดถู WA ที่ มี ความแข็ง สูงและมี ความแกร่ง ต่ำกว่าสามารถบดได้โดยไม่เกิดการอุดตันชิ้นงานชุบแข็งที่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าเครื่องมือ ฯลฯนอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างกว้างขวางสำหรับ วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป การหล่อ ฯลฯ

MA ซีรีส์ A (เมาส์) กระเบื้อง【15-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MA ซีรีส์ A (เมาส์) กระเบื้อง【15-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,982 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไปของเหล็กกล้าทั่วไปและการหล่อ

ผ้า การขัดเงา 228 มม. × 280 มม【5-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ผ้า การขัดเงา 228 มม. × 280 มม【5-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • ความยืดหยุ่น ทำให้ พื้นผิว ตกแต่งอ่อนนุ่ม ไม่กันน้ำ เนื่องจากใช้กาว
• ผ้าใบแลพแผ่นชีต ประกอบด้วยผ้า การขัดเงา กระดาษ กันละอองฝน และ กระดาษ G
• เนื่องจากผ้ากากกะรุนใช้ผ้าเป็น วัสดุฐาน จึงสามารถฉีกขาดด้วยตนเองเพื่อใช้งานได้

กระดาษกันน้ำ【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาษกันน้ำ【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 13 ฿ truckสอบถาม • กระดาษ Cwt ความทนทานสูงชุบด้วยน้ำมัน ใช้งานได้อย่างหลากหลายตั้งแต่งานหนักจนถึงงานตกแต่งทั่วไป
• เคลือบอย่างสม่ำเสมอด้วยเม็ดซิลิคอนคาร์ไบด์ จึงได้พื้นผิวความละเอียดสูง
• การขัดแม่พิมพ์เพื่อตกแต่ง
• การขัดหล่อโลหะต้นแบบ

แผ่น โพลีเน็ต

แผ่น โพลีเน็ต 105 ฿ truckสอบถาม • วัสดุขัดถูยึดติดกับวัสดุตาข่ายใยสังเคราะห์ทั้งสองด้านอย่างสม่ำเสมอ
• เนื่องจากไม่มีการอุดตัน และสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน อายุการใช้งานจึงยาวนานมากโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความคมชัด

แผ่น Univex NS【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่น Univex NS【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 951 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ สารขัดถู มีลักษณะคล้าย ฟองน้ำ ที่ ทำจาก ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอนและ สารขัดถู พิเศษที่เชื่อมด้วยความร้อน การใช้งานหลายอย่างเช่นการตกแต่ง พื้นผิว โลหะและงานปาดหน้า

Star Disk A【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Star Disk A【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 963 ฿ truckสอบถาม • แผ่นดิสก์ชนิดอลูมินาสำหรับกำจัดรอยเชื่อม สนิม ฟิล์ม การเคลือบผิว ฯลฯ
• STAR DISK เป็นเลิศในวัสดุสำหรับงานติดตั้งและช่วยให้การเจียรเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยลง

TOKUMARU α【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TOKUMARU α【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 420 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย และขัดด้วยเสียงเงียบและมีเกิดการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเมื่อเทียบหินเจียรแบบหรือหินเจียรออฟเซ็ท
• ใช้กระดาษผลิตจากประเทศจีน

Techno Disc HYBRID【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Techno Disc HYBRID【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,651 ฿ truckสอบถาม • การผสมผสานของการขัดพื้นผิวเรียบและแบบโค้งทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งเม็ดบีดที่มุมภายในของชิ้นส่วนที่เชื่อม เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ทั่วไป

แผ่นดิสก์ ซุปเปอร์ เซรามิก【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นดิสก์ ซุปเปอร์ เซรามิก【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,003 ฿ truckสอบถาม • ใช้เพื่อตรวจจับ "แรง งานลับคม/งานเจียรไน"
• ใช้สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนักลอก สเกลวัด ดำและแปรรูปลูกปัดเชื่อม

หินลับ WA (สีแดง) (1000E60010)

หินลับ WA (สีแดง) (1000E60010) 438 ฿ truck5 วัน • ใช้วัสดุขัด WA ที่มีความทนทานสูงและสารยึดเกาะ V36 (สีแดง) ที่ทำงานได้ดี

หินเจียร SG【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียร SG【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,250 ฿ truckสอบถาม • หินเจียร ของเม็ด ขัด อลูมินาโพลีคริสตัลลีน
• เมื่อมีโครงสร้างผลึกที่ละเอียดในกระบวนการเจียรนัยจะทำให้เกิดการแตกหักหรือหลุดออกสำหรับคริสตัลแต่ละก้อน

หินเจียร WA (S050023)

หินเจียร WA (S050023) 536 ฿ truckสอบถาม • WA หินขัด ชนิด แบน เหมาะ สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ทุกประเภท โดยที่มีการตัดเพียงเล็กน้อยรวมถึง งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กกล้า ชุบแข็งที่ไวต่อความร้อน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องมือช่างจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก