(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

คอยล์สปริง

ประเภท ลักษณะเฉพาะ ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก ความยาวทั้งหมด ระยะยุบตัวที่ยอมรับได้ แรงกด N (kgf)
รหัสสินค้า/ Part number สี นาที สูงสุด นาที สูงสุด นาที สูงสุด
ไวร์สปริง

ค่าคงที่ของสปริงกำหนดตายตัวสำหรับแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง (แรงกดแตกต่างตามขนาดความยาวรวม)
WY
(FA)
- φ3 φ16 5 70 75%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
0.38
{0.04}
10.3
{1.05}
WR
(FA)
- φ3 φ27 5 90 60%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
0.9
{0.09}
23.5
{2.4}
WF
(FA)
- φ3 φ27 5 90 45%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
1.1
{0.11}
35.3
{3.6}
WL
(FA)
- φ2 φ27 5 100 40%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
0.98
{0.1}
117.7
{12.0}
WT
(FA)
- φ3 φ27 5 80 40%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
2.9
{0.3}
125.5
{12.8}
WM
(FA)
- φ3 φ27 5 100 35%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
3.4
{0.4}
171.6
{17.5}
WH
(FA)
- φ4 φ27 5 100 30%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
4.9
{0.5}
441.3
{45.0}
WB
(FA)
- φ3 φ27 5 100 25%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
4.9
{0.5}
735.5
{75.0}
NWL
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน st.)
(FA)
- φ5.5
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
φ16.6
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
30 60 40%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
13.7
{1.4}
27.5
{2.8}
NWM
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน st.)
(FA)
- φ5.5
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
φ16.6
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
30 60 32%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
20.6
{2.1}
34.3
{3.5}
WP
(แบบยาว)
(กด)
- φ11.5 φ17 100 500 70%
(1 ล้านครั้งม ครั้ง)
21.3
{2.2}
34.3
{3.5}


อุณหภูมิที่ใช้
ข้อมูลที่แสดงในแคตตาล็อก เช่น ค่าการรับแรงกด ได้มาจากขั้นตอนการวัดที่อุณหภูมิปกติ (40 oC หรือน้อยกว่า หากมีการใช้งานที่อุณหภูมิที่สูงกว่านี้ ความสามารถในการรับแรงกดและจำนวนครั้งในการใช้งานให้คงทนสูงสุดอาจลดลง อุณหภูมิที่เหมาะสมคือไม่เกิน 80 oC แม้ว่าอุณหภูมิการทนความร้อนของเส้นลวดสปริงจะสูงกว่าการทำงานสูงสุดของสปริง (120 oC สำหรับแบบกลม 200oC สำหรับการยุบตัว ) หากมีการใช้งานที่อุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ อาจจำให้สมรรถนะในการทำงานลดลงอย่างมาก ยกเว้นกรณีที่เป็นประเภทสเตนเลส สำหรับการยุบตัวที่ยอมรับได้สูงสุดของสปริง ความร้อนที่อุณหภูมิสูง สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง

ขดลวด สปริง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
การเคลือบสีของสปริง
มิซูมิคอยล์สปริงจะมีมีการเคลือบสีเพื่อระบุประเภทของสปริงและป้องกันการเกิดสนิม โดยสามารถเลือกการปรับแต่งเพิ่ม หากต้องการแบบลอกสีออก (ไม่สามารถใช้ได้กับไวร์สปริง)PDF (152KB)


ความโก่งที่ยอมรับได้
ระยะยุบตัวที่ยอมรับได้
ห้ามใช้งานเกินกว่าระยุยุบตัวที่ยอมรับได้ หากมีการใช้งานเกินระยุยุบตัวที่ยอมรับได้ ความสามารถในการรับแรงกดและความคงทนจะลดลง หรืออาจทำให้เกิดการแตกหักได้
หากคอยล์สปริงแบบขดลวดและแบบกลมถูกบีบอัดเกินระยะยุบตัวสูงสุด ขนาด L ก็จะสั้นลง

การคำนวณ โหลดไฟฟ้า สปริง
การคำนวณแรงกดของสปริง
แรงกด = ระยะยุบตัว x ค่าคงตัวของสปริง
kgf = kgf / mm × fmm
(kgf = N × 0.101972)

ประเภท ลักษณะเฉพาะ ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก ความยาวทั้งหมด ระยะยุบตัวที่ยอมรับได้ แรงกด N (kgf)
รหัสสินค้า/ Part number สี นาที สูงสุด นาที สูงสุด ใช้งานที่อุณหภูมิปกติ ใช้งานที่ 150C ใช้งานที่ 200C นาที สูงสุด
การทนความร้อนของสปริง ไวร์สปริง

ค่าคงที่ของสปริงกำหนดตายตัวสำหรับแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง (แรงกดแตกต่างตามขนาดความยาวรวม)
*ขีดจำกัดการใช้งานที่อุณหภูมิ 200 oC
WFH - φ4 φ18 5 100 60%
(1 ล้านครั้ง)
54%
(1 ล้านครั้ง)
48%
(1 ล้านครั้ง)
1.5
{0.15}
58.8
{6.0}
WLH - φ4 φ18 5 100 50%
(1 ล้านครั้ง)
45%
(1 ล้านครั้ง)
40%
(1 ล้านครั้ง)
2.5
{0.25}
147.1
{15.0}
WMH - φ4 φ18 5 100 40%
(1 ล้านครั้ง)
36%
(1 ล้านครั้ง)
32%
(1 ล้านครั้ง)
3.9
{0.4}
196.1
{20.0}
WHH - φ4 φ18 5 100 35%
(1 ล้านครั้ง)
32%
(1 ล้านครั้ง)
28%
(1 ล้านครั้ง)
5
{0.5}
514.8
{52.5}

ค่าคงที่ของสปริงกำหนดตายตัวสำหรับแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง (แรงกดแตกต่างตามขนาดความยาวรวม)
*ขีดจำกัดการใช้งานที่อุณหภูมิ 200 oC
SWY
(ระยะยุบตัว สูงเป็นพิเศษ)
สีเขียว
φ11 φ42 20 300 65%
(1 ล้านครั้ง)
52%
(1 ล้านครั้ง)
46%
(1 ล้านครั้ง)
29.4
{3.0}
392.3
{40.0}
70%
(300,000 ครั้ง)
56%
(300,000 ครั้ง)
49%
(300,000 ครั้ง)
31.4
{3.2}
425.6
{43.4}
SWU
(ระยะยุบตัว สูงมาก)
สีฟ้า
φ10.5 φ43 15 300 60%
(1 ล้านครั้ง)
48%
(1 ล้านครั้ง)
42%
(1 ล้านครั้ง)
68.6
{7.0}
588.4
{60.0}
65%
(300,000 ครั้ง)
52%
(300,000 ครั้ง)
46%
(300,000 ครั้ง)
73.9
{7.5}
637.4
{65.0}
SWR
(ระยะยุบตัว สูง)
งาช้าง
φ10.5 φ50 15 400 50%
(1 ล้านครั้ง)
40%
(1 ล้านครั้ง)
35%
(1 ล้านครั้ง)
78.5
{8.0}
1323.9
{135.0}
55%
(300,000 ครั้ง)
44%
(300,000 ครั้ง)
39%
(300,000 ครั้ง)
87.2
{8.8}
1456.3
{148.5}
SWS
(ระยะยุบตัว ปานกลาง)
ส้ม
φ10.5 φ52 20 300 40%
(1 ล้านครั้ง)
32%
(1 ล้านครั้ง)
28%
(1 ล้านครั้ง)
87.2
{8.8}
1569.1
{160.0}
45%
(300,000 ครั้ง)
36%
(300,000 ครั้ง)
32%
(300,000 ครั้ง)
97.1
{9.9}
1765.2
{180.0}
SWN
(การ ระยะยุบตัว ต่ำ)
สีน้ำตาลเข้ม
φ14.5 φ37 20 300 30%
(1 ล้านครั้ง)
25%
(1 ล้านครั้ง)
20%
(1 ล้านครั้ง)
274.6
{28.0}
882.6
{90.0}
35%
(300,000 ครั้ง)
30%
(300,000 ครั้ง)
25%
(300,000 ครั้ง)
304.0
{31.0}
980.7
{100.0}

ประเภท ลักษณะเฉพาะ ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก ความยาวทั้งหมด ระยะยุบตัวที่ยอมรับได้ แรงกด N (kgf)
รหัสสินค้า/ Part number สี นาที สูงสุด นาที สูงสุด นาที สูงสุด
คอยล์สปริง แบบใช้งานรับแรงกดหนักได้






ค่าคงที่ของสปริงกำหนดตายตัวสำหรับแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง
SWC
(รับแรงกดน้อยเป็นพิเศษ)
(กด)
สีม่วง
φ6 (φ3) φ30 (φ15) 15 200 50%
(1 ล้านครั้ง)
27
{2.8}
392
{40.0}
60%
(300,000 ครั้ง)
32
{3.3}
471
{48.0}
SWF
(รับแรงกดน้อย)
(กด)
สีเหลือง
φ6 (φ3) φ70 (φ38.5) 10 500 40%
(1 ล้านครั้ง)
47
{4.8}
3136
{320}
50%
(300,000 ครั้ง)
59
{6.0}
3920
{400}
SWL
(รับแรงกดเบา)
(กด)
สีน้ำเงิน
φ6 (φ3) φ70 (φ38.5) 10 350 32%
(1 ล้านครั้ง)
63
{6.4}
4782
{488}
40%
(300,000 ครั้ง)
78
{8.0}
5978
{610}
SWM
(รับแรงกดปานกลาง)
(กด)
สีแดง
φ6 (φ3) φ70 (φ38.5) 10 350 25.6%
(1 ล้านครั้ง)
78
{8.0}
6664
{680}
32%
(300,000 ครั้ง)
98
{10}
8330
{850}
SWH
(รับแรงกดหนัก)
(กด)
สีเขียว
φ6 (φ3) φ70 (φ38.5) 10 350 19.2%
(1 ล้านครั้ง)
110
{11}
10046
{1024}
24%
(300,000 ครั้ง)
137
{14}
12557
{1280}
SWB
(รับแรงกดหนักพิเศษ)
(กด)
สีน้ำตาล
φ6 (φ3) φ70 (φ38.5) 10 350 16%
(1 ล้านครั้ง)
142
{14}
13655
{1392}
20%
(300,000 ครั้ง)
177
{18}
17069
{1740}
SWG
(รับแรงกดหนักสูงสุด)
(กด)
สีดำ
φ10 (φ5) φ50 (φ25) 15 200 16%
(1 ล้านครั้ง)
392
{40}
9807
{1000}
20%
(300,000 ครั้ง)
490
{50}
12258
{1250}
แบบทนต่อการกัดกร่อนและทนความร้อนสูง SWUF
SWUL
SWUM
SWUH
(กด)
-
(ไม่เคลือบสี)
φ10 (φ5) φ30 (φ15) 20 60  
ชื่อผลิตภัณฑ์ คอยล์สปริงแบบมีแหวนรอง แหวนรองคอยล์สปริง สลักนำสปริง
รหัสสินค้า/ Part number WSW WSV SSWA SSWB SSWC
(กด)
SGAMK เอสจีเอ (กด)
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ แก๊สสปริงสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก ตัวยึดแก๊สสปริง  
รหัสสินค้า/ Part number MBPGS-A MBPGS-B MBPGS-H