4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

MISUMI C-Value ส่วนลด 50% สินค้ายอดนิยม

เราไม่อยากให้คุณพลาด เพราะลูกค้าที่เคยใช้ต่างยอมรับว่า ช่วยลดต้นทุนได้จริง พิเศษกว่าเดิม! ส่วนลด 50% สำหรับ สินค้า C-Value ยอดนิยมที่ขายดีที่สุด เก็บสต็อกจำนวนมาก รองรับทุกบิ๊กโปรเจค พร้อมส่งทันที!

*ราคาพิเศษจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 และอาจปรับสู่ราคาปกติโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคาและวันจัดส่งจากใบเสนอราคาอีกครั้งหนึ่ง

Automation Components - Connecting Part

MISUMI C-Value
Part Number D D 1 D 2 L L 1 MxP B B 1 T W d1 Unit / Price
(THB)
Type d
C-PHSCL12
5 16 19 8.5 9 11 35 36.5 27 M5x0.8 10 6 8 4 9 7.7 176
6 18 21 10 10 13 39 40.5 30 M6x1.0 12 6.75 9 5 11 8.96 176
8 22 25 12.5 12.5 16 47 48.5 36 M8x1.25 16 9 12 14 10.4 204
10 26 29 15 15 19 56 57.5 43 M10x1.5 20 10.5 14 6.5 17 12.9 220
10A - - - M10x1.25 -
12 30 33 17.5 17.5 22 65 66.5 50 M12x1.75 22 12 16 6.5 19 15.4 125
14 34 - 20 - 25 74 - 57 M14x2.0 25 13.5 19 8 22 16.9 371
14A - - - M14x1.5 404
16 40 43 22 22 27 84 85.5 64 M16x2.0 28 15 21 19.4 385
ดูสินค้า C-Value กลุ่ม Automation Components ทั้งหมด

Pneumatics, Hydraulics

MISUMI C-Value
number 1 Part Number number 3 Applicable Tube O.D.D2 C 1 C 2 L Qty. prt Pkg. Unit Price / Pack
(THB)
Type number 2 Applicable Tube O.D.D1
PACK-EPFHUD
6 4 16 14 31 10 633
8 6 18 16 35 10 1294
10 8 21 18 39 5 761
12 10 23 21 44 803
ดูสินค้า C-Value กลุ่ม Pneumatics, Hydraulics ทั้งหมด

Doors, Cabinet Hardware

MISUMI C-Value
Solid Disk Handwheels

Part NO.

C-PHSN63

ราคาต่อชิ้น

฿ 357

SAVE
50%

฿ 179

สั่งซื้อเพื่อรับส่วนลด 50% (Open in a new window)
Solid Disk Handwheels
Part Number H A D1 d M P B G Shaft Bore
Details
Mass (g) Unit Price
(THB)
Type D b t
C-PHSN 63 20.5 13 28 8 6 25 15 32 3 1.5 90 179
80 21 13 30 10 6 32.5 15 32 3 1.5 110 357
100 26 15 40 12 6 40 20 50 4 1.8 205 430
125 30 15.5 46 12 8 52 21 60 4 1.8 315 523
160 38 18 53 16 10 68 26 80 5 2.3 556 601
200 40 20 61 18 10 88 26 80 6 2.8 795 1307
250 50.5 25 70 22 12 112 28 100 6 2.8 1335 1663
Part Number D N h S Mass (g) Unit Price
(THB)
Type
C-UWAFNT (Steel) 9 41 33.5 7 122 243
C-UWAFN (Stainless Steel) 8 42 43.5 8 121 484
ดูสินค้า C-Value กลุ่ม Doors, Cabinet Hardware ทั้งหมด

Casters, Leveling Mounts, Posts

MISUMI C-Value
Part Number Number 3 Wheel Material H E r Allowble Load (N) Mass (g) Unit Price
(THB)
Number 1Type Number 2D
C-CSDJ 80 U (Urethane) 106 37.8 77.5 1000 627 122
100 U (Urethane) 128 38.5 90 1200 800 519
ดูสินค้า C-Value กลุ่ม Casters, Leveling Mounts ทั้งหมด

Screw, Bolts

MISUMI C-Value
Pack-CCB3-20

Part NO.

PACK-CCB3-20

฿ 1.4 / ชิ้น

SAVE
50%

฿ 0.7 / ชิ้น

PACK-CCB3-20

Part NO.

PACK-CCB6-16

฿ 1.4 / ชิ้น

SAVE
50%

฿ 0.7 / ชิ้น

PACK-CCB6-20

Part NO.

PACK-CCB6-20

฿ 2.1 / ชิ้น

SAVE
50%

฿ 1.1 / ชิ้น

สั่งซื้อเพื่อรับส่วนลด 50% (Open in a new window)
Hex Socket Head Cap Screws (Steel)
Part Number Qty. / Pack Unit Price / Pack
(THB)
Number 1Type Number 2M - Number 3L
PACK-CCB 3  -  5 Studs - Fully Threaded 100 Pcs. 145
3  -  6
3  -  8
3  -  10
3  -  12
3  -  16
3  -  20 Studs - Fully Threaded 100 Pcs. 73
3  -  25 18 100 Pcs. 216
3  -  30 288
6  -  10 Studs - Fully Threaded 145
6  -  12 145
6  -  16 Studs - Fully Threaded 100 Pcs. 73
6  -  20 108
6  -  25 Studs - Fully Threaded 100 Pcs. 145
6  -  30 Studs - Fully Threaded 145
6  -  35 24 145
6  -  40 145
ดูสินค้า C-Value กลุ่ม Screw, Bolts ทั้งหมด

เราบริการช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหา

  • ปรับกำหนดการจัดส่ง
  • การเปลี่ยนแปลงออเดอร์
  • แนะนำการใช้งาน eCatalog
  • แนะนำการสั่งซื้อออนไลน์
  • แนะนำการเลือกสินค้า/สเปค
  • เทียบรหัสสินค้า
  • ข้อมูลเอกสารของสินค้า
  • ข้อมูลเทคนิค/ 3D CAD

MISUMI 5 Benefits

หากคุณเคยประสบปัญหากับการสั่งซื้อ คลิกเลย ให้มิซูมิ แก้ไขปัญหาให้คุณ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th

Technical Zone

  • 2017/09/13

    Selection Guide
    view all

    Magnet part I... more

  • 2016/11/28

    Product Tips
    view all

    4 ขั้นตอนในการเลือก Mini-Conveyor... more

  • 2016/09/01

    inCAD Library
    view all

    No.000002 Film Press Bonding Fixture... more