4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

inCAD Library
inCAD Library

Please read before use

What is inCAD Library?

  • Helpful application examples for mechanical engineers.

The Concept of inCAD Library

  • Online application library with a range of ideas for all manufacturing industries.
  • Save design time and learn new design applications when you are concepting new machines.

Disclaimer

  • MISUMI may not offer all parts in each application design. Available parts can only be purchased separately not as a unit shown in each application design.
  • MISUMI does not guarantee quality, accuracy, functionality, safety or reliability for the combination of the parts in each application example. Accept these points prior to use.
  • 2014 Copyright MISUMI
  • The data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine.
  • All associated CAD is free. Misumi reserves the right at its sole discretion to cancel, terminate or modify this offer.
  • MISUMI may change, add or delete application examples posted without prior notice.
  • MISUMI assumes no responsibilities for any damage incurred resulting from your use of the Service or any change, addition or deletion by MISUMI of the application examples for any reason whatsoever.

inCAD Library Features

  1. Get great new design ideas for these application examples.
  2. Over 300 design application ideas
    collected from dozens of industries!

  3. Find application examples quickly! Search by function, workpiece shape, etc.

  4. Download the CAD models for each application example.
  5. Log in to download free CAD models.
    Download CAD for the entire application example!

Good IDEA! button

Click the Good IDEA! Button when you like an application example!

*Can only be clicked once per application example.

  • Upper right corner on the page of application example details

  • Pop-up dialog for CAD data downloading

Page top

Keyword Search
No. Search

No.000305 Box Lid Bender

Machine was designed to push and fold down the lids of a box.

Circular Posts

Product name Circular Posts - With Pilot, One End Threaded, One End Tapped
Part number PETJF20-165-SC20-M6-N6-G2-H2
Features L dimension, thread diameter, pilot dimensions are selectable.
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Easy positioning during assembly. Easy repeatability during maintenance.

Back to page top

Available sizes

■Circular Posts - With Pilot, One End Threaded, One End Tapped

Material Surface Treatment
1018 Carbon Steel
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
304 Stainless Steel

■Sizes and Dimensions

Post Dia. Overall Length
(1mm increments)
Tapped Wrench Flats
Dia.(Coarse) (Select for each end) Depth Opposite Side Slot Width
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
φ8 15〜150 Diameter x 2 7 8
φ10 15〜350 8
φ12 20〜400 10 10
φ15 25〜500 13
φ20 40〜500 17
φ25 50〜600 22
φ30 55〜700 27 15

Back to page top

Accuracy Info

■Accuracy of the Circular Posts

Material Surface Treatment Tolerance
1018 Carbon Steel 0/-0.1
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
304 Stainless Steel 0/-0.1

Back to page top

Floating Joint

Product name Floating Joints - Bolt Mount
Part number FJBR6-5
Features Floating Joints which can be installed on Tapped Cylinders.
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Select the bolt mount type with compact and easy-to-assemble features for the L-shaped bracket of the driven part.

Back to page top

Available sizes

■Floating Joints - Bolt Mount

Material Surface Treatment Surface Hardness
1045 Carbon Steel Tufftride® 500HV〜
304 Stainless Steel Nitriding Treatment 1000HV〜

■Sizes and Dimensions

Applicable
Bolt Dia.
Connector Shaft Part Hex Shaft Part (Through Hole Dia.)
O.D. Slot Width (Shaft Part Length) Length
(1mm Increment)
Opposite Side
3 4 5 6 8 9 10 12 15
M3 φ10 - - 3〜10 14 φ3.4
M4 φ13 - 17 φ4.5
M5 φ16 3〜20 21 φ5.5
M6 φ18 - - 23 φ6.6
M8 φ21 4〜20 26 φ9
M10 φ25 - - - - 5〜20 30 φ11

Back to page top

Cylinders with Guides

Product name Cylinders with Twin Guides
Part number MGCLB16-75
Features Cylinders having the guides on both ends for usability.
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

To simplify the structure and to shorten the assembly adjustment.

Back to page top

Available sizes

■Cylinders with Twin Guides

Tube I.D. Bearing Sliding Bearing Linear Bushing Cylinder Width
(mm)
Overall Length
(Listed below + St)
Thickness
(mm)
St 10 20 25 30 40 50 75 100 10 20 25 30 40 50 75 100
φ12 56 39 22
φ16 62 43 25
φ20 72 47 30
φ25 86 47.5 38
φ32 112 48
φ50 146 72 60

Back to page top

Selection steps

■Cylinder Selection Steps

1. Define various conditions of the load.

2. Calculate cylinder output (In case of double acting type)

3. Determine the tube I.D.

4. Determine the theoretical reference speed.

5. Verify the cylinder's cushion mechanism.

6. Verify the lateral load applied to the cylinder.

Back to page top

Accuracy Info

■Non-rotating accuracy of Cylinder with guides

Non-rotating accuracy: A value of runout due to clearances between the guide rod and bearings represented in an angle of rotation about the piston rod.

Tube I.D. Non-rotating Accuracy of Link Bar Tip
Sliding Bearing Linear Bushing
φ12 ±0.12° ±0.06°
φ16 ±0.10° ±0.06°
φ20 ±0.09° ±0.05°
φ25 ±0.08° ±0.05°
φ32 ±0.06° ±0.04°
φ50 ±0.05°

Back to page top

Performance info.

■Cylinder with Guides Operating Pressure Range

Min. Operating Pressure (MPa): 0.1 
Max. Operating Pressure (MPa): 1.0 
Pressure Resistance (MPa): 1.5

■Theoretical Thrust

(N)

Tube I.D.
(mm)
Operating Direction Operating Pressure (MPa)
0.4 0.5
12 Outstroke 45 57
Instroke 34 42
16 Outstroke 80 101
Instroke 60 75
20 Outstroke 126 157
Instroke 94 118
25 Outstroke 196 245
Instroke 151 189
32 Outstroke 322 402
Instroke 241 302
50 Outstroke 785 982
Instroke 660 825

■Allowable Lateral Load

(N・m)

Tube I.D.
(mm)
Stroke (mm)
10 20 25 30 40 50 75 100
12 24 19 16 14 12 37 31
16 40 33 28 24 21 55 46
20 52 45 39 35 55 46
25 69 60 52 47 73 62
32 166 131 107 91
50 296 245 241

Back to page top

IDEA NOTE Positioning in widthwise direction

Widthwise positioning is conducted by a 2-step cylinder.

IDEA NOTE Height adjustment mechanism

Height position can be adjusted anywhere vertically using a servo motor.

IDEA NOTE Pushers

By utilizing cylinders with guides, the structure is simplified and the assembly/adjustment process is shortened.

  • TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF CAD DATA
    Your access to the CAD data that MISUMI Corporation (hereinafter referred to as the Company) posts on this site (including 3D CAD data, intermediate 3D CAD data and 2D CAD data; hereinafter referred to as the Data) are of products manufactured and/or sold by the Company (hereinafter referred to as the Products) assumes that you have read and accepted these terms and conditions which govern your use of the Data. If you do not agree to these terms and conditions, you must stop using this website and the Data. You must not use the Data for any unlawful purpose or in any manner inconsistent with these terms and conditions.
    1. CAD Data
    The Data is prepared for assisting the Company's users in the CAD design process by providing dimensions and other Product information. In order to provide the best speed and stability working within this site, the Product drawings were simplified to reduce the size of the Data. For instance, some of the Products are shown without the oil groove shape, screws or spring shape. Also, please be aware that the tolerance, surface roughness and/or chamfer of the Data may vary from the actual Products.
    2. Disclaimer on Data
    While the Company has carefully prepared the Data, accuracy of the Data is not guaranteed and is subject to the variances as described above. The Company may also modify, add or delete the Data at any time without prior notice. The Company assumes no liability for any direct, indirect, consequential or special damages that you may claim resulted from your use of the Data or any changes to or deletions of the Data regardless of the reason. The Company provides no warranty as to the quality, accuracy, functionality, safety or reliability of the combination of Products and parts. Example applications and combinations of the Products are provided for illustrative purposes only.
    3. Copyright
    Copyrights to the content and the Data belong to the Company or the manufacturers of the Products. The said copyright is protected by the Copyright Act and international treaties. The use (including duplication, modification, uploading, posting, transmission, distribution, licensing, sales and publishing) of the Data except for the purpose to use the Data described above without prior approval of the Company is not allowed. The Data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine. If you violate this provision or the laws or regulations, the Company may prohibit you from the use of the Data, the Company’s site and/or take legal action. So long as you comply with these terms and conditions, the Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use the Data for the sole purpose of assisting you in designing machines that incorporate products.
    In case that the CAD data is found to have been to be used for any purpose other than mentioned above or against the related laws, MISUMI may take legal actions, including the one for blocking the involved user from using CAD data and from accessing to the MISUMI site.
    4. Disclaimer of Warranty
    ANY AND ALL CONTENT APPEARING ON THIS WEB SITE IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS WEB SITE, ITS CONTENT AND ITS LINKS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND ARE USED ONLY AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW. THE COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND, REGARDING THIS WEB SITE (INCLUDING ITS CONTENT, HARDWARE, SOFTWARE AND LINKS), INCLUDING AS TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, TITLE, NON INFRINGEMENT, RESULTS, ACCURACY, COMPLETENESS, ACCESSIBILITY, COMPATIBILITY, SECURITY AND FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS. THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES AND/OR LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH USE OF THE INTERNET, THIS WEB SITE, ITS CONTENT OR ITS LINKS
    Further, the Company will not be liable to you for any failure or delay by the Company to provide access to the Data or any of its obligations under these terms and conditions where such failure or delay is the direct or indirect result of any circumstances beyond the Company's reasonable control (and the Company's obligations will be suspended for the duration of such circumstances).

    CAD Download (Unit Assembly)

    CAD Download: File Format
    生成

    Thank you for downloading the data.

    Click the Good IDEA! button when you find interesting design tips.


    This data is utilized in order to list more useful application examples in the future.

    CAD Data Limitations

    1. Assembly data shows the assembly drawings in the concept design phase. The sole purpose of the data is to explain the structure and functionality of the assembly and is not considered nor to be used as a final design.
      You will need to edit the Data so that it meets your specific design conditions.
    2. Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
      It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.
    3. * The part in the frame is a sub-assembly unit.

    4. The Data for fabricated parts is based on easy-to-edit dimensions and shapes in sketches and histories.
    5. The dimensions of the MISUMI parts in the Data, which can be specifed at 1mm intervals, can be edited under historical data.
    6. The Data including the third-part components are made by the Company.

    Page top

  • * Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
       It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.

Application Overview

Purpose

  • To push and fold down the lids of cardboard box.

Points for use

  • For non-metal products like cardboard.
  • The size of a cardboard box is recognized in advance and automatic adjustment is performed by the cylinder and servo motor.

Target workpiece

  • Shape: cardboard box
  • Size: W200 x D200 (180·160) x H275 (up to 310) mm
  • Mass: 2kg

Design Specifications

Operating Conditions or Design Requirements

  • Outer dimensions: W636 x D456 x H912mm
  • Cardboard box width adjustment stroke: 10 and 20mm (2-step cylinder)
  • Cardboard box lid closing right/left stroke: 75mm
  • Cardboard box lid closing vertical stroke: 250mm
  • Cardboard box width adjustment stroke/vertical stroke of lid closing right and left mechanisms: max. 34mm

Required Performance

  • Workpiece stopping accuracy: 1mm

Selection Criteria for Main Components

  • A motor that can retain its position after height setup change is selected.

Design Evaluation

Verification of main components

  • Vertical motor
    • Motor shaft-converted moment of inertia.
      Reduction ratio: 1/20
      Part 213 mass m = 0.122kg I1 = 1/8·m·D2 = 1/8·0.122·0.042 = 2.44 x 10⁻³kg·m²
      Part 212 mass m = 0.137kg I2 = 1/12·m·(A2 + B2) = 1/12·0.137·(0.042 + 0.0842) = 9.8 x 10⁻³kg·m²
      Part 210 mass m = 5.7 x 10⁻³kg I3 = m·r2 = 5.7 x 10⁻³·0.02252 = 2.9 x 10⁻⁶kg·m²
      Vertical movable part total mass m = 2.2kg I4 = m·r2 = 2.2·0.0442 = 4.2 x 10⁻³kg·m²
      Shaft-converted total moment of inertia (I1 + I2 + I3 + I4)·(1/20)² = (2.44 x 10⁻⁵ + 9.8 x 10⁻⁵ + 2.9 x 10⁻⁶ + 4.2 x 10⁻³) = 1.1 x 10⁻⁵kg·m² = 0.11kg·m² . . . I(1)
    • Inertia ratio
      Rotor moment of inertia 0.078kg·m² = 7.8 x 10⁻⁶kg·m² (catalog value) . . . I(2)
      Inertia ratio I1/I2 = 0.11/0.078 = 1.4 times (catalog value is acceptable)
    • Motor load factor
      Reduction ratio: 1/20
      Movement amount per rotation of lever 88 x 3.14 = 276mm
      Movement amount per rotation of motor 276 x 20 = 13.8mm/rev
      Positioning time t = 2.0S (acceleration time 0.5S constant speed time 1.0S)
      Movement amount L = 34mm
      Movement speed L·60/t = 34·60/1.5 = 1360mm/min
      Motor rotation speed N = 1360/13.8 = 98.6rev/min
      Acceleration torque I1 + I2/9.55·N/t = 1.1 x 10⁻⁵ + 7.8 x 10⁻⁶/9.55·98.6/0.5 = 4.0 x 10⁻⁴N·m . . . T(1)
      Motor shaft-converted load torque m·g·r/20 = 2.2·9.8·0.044/20 = 0.0475N·m . . . T(2)
      Total torque T1 + T2 = 4.0 x 10⁻⁴ + 0.0475 = 0.0479N·m
      Motor rated torque 0.32N·m
      Motor load factor 0.0479/0.32·100 = 15%
      Therefore, this motor is selected.

Other Design Consideration

  • Height adjustment mechanism operated by a motor and link.

Explore Similar Application Examples

Page - / -

Part List

No. Part Name Sample Picture MISUMI Part Number Quantity Unit Price*
($)
Days to Ship* Catalog Page Number
1 Metal Washers - T Dimension Configurable, Precision Class WSSM10-4-2 12 Price check 2_114_2014
2 Flow Rate Control Valves/90 Deg. Elbow/Standard SPSNL6-1 4 Price check 2_1545_2015
3 Metal Washers - T Dimension Configurable, Precision Class WSSM14-6-3 4 Price check 2_114_2014
4 Dowel Pins Straight Type MS4-10 14 Price check 801
5 Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance SE2B20-160 2 Price check 1_555_2015
6 Circular Posts - Both Ends Tapped/Pilot Selectable/Configurable PETJF20-165-SC20-M6-N6-G2-H2 4 Price check 1_2195_2015
7 Flow Rate Control Valves/90 Deg. Elbow/Standard SPSNL6-M5 5 Price check 2_1545_2015
8 Floating Joints/Bolt Mount FJBR6-5 1 Price check 2_1532_2014
9 Cylinders with Twin Guides MGCLB16-75 2 Price check 2_1495_2014
10 Photomicrosensor Currently not available 2 Price check -
11 Cable Connector Currently not available 6 Price check -
12 Photomicrosensor Currently not available 4 Price check -
13 Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks, Light Preload SELBWZ14-150 2 Price check 1_563_2014
14 Stopper Bolts - Shoulder Type UST5-25 4 Price check 1_1721_2014
15 Cam Followers/Crown Type/No Seal CFUR6-16 2 Price check 1_1045_2014
16 Parallel Keys KED4-16 2 Price check 2_250_2014
17 Sensors for Cylinders MD14L3 4 Price check 2_1486_2014
18 Circular Posts - Both Ends Tapped/Pilot Selectable/Configurable PETJF20-193-SC20-M6-N6-G2-H2 4 Price check 1_2195_2015
19 Hex Socket Set Screws - Cup Point MSSU4-10 2 Price check 2_213_2014
20 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ3-8 8 Price check 2_178_2014
21 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ4-8 16 Price check 2_178_2014
22 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ4-10 4 Price check 2_178_2014
23 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ4-12 4 Price check 2_178_2014
24 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ4-15 16 Price check 2_178_2014
25 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ4-20 8 Price check 2_178_2014
26 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ5-12 4 Price check 2_178_2014
27 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ5-15 8 Price check 2_178_2014
28 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ5-20 12 Price check 2_178_2014
29 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ6-12 4 Price check 2_178_2014
30 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ6-15 8 Price check 2_178_2014
31 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ6-20 4 Price check 2_178_2014
  • The part list above only contains MISUMI parts.
    Part list download (CSV) includes MISUMI and third party components used in this example.
  • For price and shipping date see the Web Order System.
  • TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF CAD DATA
    Your access to the CAD data that MISUMI Corporation (hereinafter referred to as the Company) posts on this site (including 3D CAD data, intermediate 3D CAD data and 2D CAD data; hereinafter referred to as the Data) are of products manufactured and/or sold by the Company (hereinafter referred to as the Products) assumes that you have read and accepted these terms and conditions which govern your use of the Data. If you do not agree to these terms and conditions, you must stop using this website and the Data. You must not use the Data for any unlawful purpose or in any manner inconsistent with these terms and conditions.
    1. CAD Data
    The Data is prepared for assisting the Company's users in the CAD design process by providing dimensions and other Product information. In order to provide the best speed and stability working within this site, the Product drawings were simplified to reduce the size of the Data. For instance, some of the Products are shown without the oil groove shape, screws or spring shape. Also, please be aware that the tolerance, surface roughness and/or chamfer of the Data may vary from the actual Products.
    2. Disclaimer on Data
    While the Company has carefully prepared the Data, accuracy of the Data is not guaranteed and is subject to the variances as described above. The Company may also modify, add or delete the Data at any time without prior notice. The Company assumes no liability for any direct, indirect, consequential or special damages that you may claim resulted from your use of the Data or any changes to or deletions of the Data regardless of the reason. The Company provides no warranty as to the quality, accuracy, functionality, safety or reliability of the combination of Products and parts. Example applications and combinations of the Products are provided for illustrative purposes only.
    3. Copyright
    Copyrights to the content and the Data belong to the Company or the manufacturers of the Products. The said copyright is protected by the Copyright Act and international treaties. The use (including duplication, modification, uploading, posting, transmission, distribution, licensing, sales and publishing) of the Data except for the purpose to use the Data described above without prior approval of the Company is not allowed. The Data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine. If you violate this provision or the laws or regulations, the Company may prohibit you from the use of the Data, the Company’s site and/or take legal action. So long as you comply with these terms and conditions, the Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use the Data for the sole purpose of assisting you in designing machines that incorporate products.
    In case that the CAD data is found to have been to be used for any purpose other than mentioned above or against the related laws, MISUMI may take legal actions, including the one for blocking the involved user from using CAD data and from accessing to the MISUMI site.
    4. Disclaimer of Warranty
    ANY AND ALL CONTENT APPEARING ON THIS WEB SITE IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS WEB SITE, ITS CONTENT AND ITS LINKS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND ARE USED ONLY AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW. THE COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND, REGARDING THIS WEB SITE (INCLUDING ITS CONTENT, HARDWARE, SOFTWARE AND LINKS), INCLUDING AS TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, TITLE, NON INFRINGEMENT, RESULTS, ACCURACY, COMPLETENESS, ACCESSIBILITY, COMPATIBILITY, SECURITY AND FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS. THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES AND/OR LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH USE OF THE INTERNET, THIS WEB SITE, ITS CONTENT OR ITS LINKS
    Further, the Company will not be liable to you for any failure or delay by the Company to provide access to the Data or any of its obligations under these terms and conditions where such failure or delay is the direct or indirect result of any circumstances beyond the Company's reasonable control (and the Company's obligations will be suspended for the duration of such circumstances).

    CAD Download (Unit Assembly)

    CAD Download: File Format
    生成

    Thank you for downloading the data.

    Click the Good IDEA! button when you find interesting design tips.


    This data is utilized in order to list more useful application examples in the future.

    CAD Data Limitations

    1. Assembly data shows the assembly drawings in the concept design phase. The sole purpose of the data is to explain the structure and functionality of the assembly and is not considered nor to be used as a final design.
      You will need to edit the Data so that it meets your specific design conditions.
    2. Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
      It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.
    3. * The part in the frame is a sub-assembly unit.

    4. The Data for fabricated parts is based on easy-to-edit dimensions and shapes in sketches and histories.
    5. The dimensions of the MISUMI parts in the Data, which can be specifed at 1mm intervals, can be edited under historical data.
    6. The Data including the third-part components are made by the Company.

    Page top

Page top