4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

inCAD Library
inCAD Library

Please read before use

What is inCAD Library?

  • Helpful application examples for mechanical engineers.

The Concept of inCAD Library

  • Online application library with a range of ideas for all manufacturing industries.
  • Save design time and learn new design applications when you are concepting new machines.

Disclaimer

  • MISUMI may not offer all parts in each application design. Available parts can only be purchased separately not as a unit shown in each application design.
  • MISUMI does not guarantee quality, accuracy, functionality, safety or reliability for the combination of the parts in each application example. Accept these points prior to use.
  • 2014 Copyright MISUMI
  • The data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine.
  • All associated CAD is free. Misumi reserves the right at its sole discretion to cancel, terminate or modify this offer.
  • MISUMI may change, add or delete application examples posted without prior notice.
  • MISUMI assumes no responsibilities for any damage incurred resulting from your use of the Service or any change, addition or deletion by MISUMI of the application examples for any reason whatsoever.

inCAD Library Features

  1. Get great new design ideas for these application examples.
  2. Over 300 design application ideas
    collected from dozens of industries!

  3. Find application examples quickly! Search by function, workpiece shape, etc.

  4. Download the CAD models for each application example.
  5. Log in to download free CAD models.
    Download CAD for the entire application example!

Good IDEA! button

Click the Good IDEA! Button when you like an application example!

*Can only be clicked once per application example.

  • Upper right corner on the page of application example details

  • Pop-up dialog for CAD data downloading

Page top

Keyword Search
No. Search

No.000297 Conveyor Transfer Mechanism

The workpiece direction is reversed using a vacuum clamp

Single Axis Robot

Product name Single Axis Robots RS1 - Linear
Part number RS106-C1-N-1-150
Features Max. Load Capacity: 6kg (Horizontal), 4kg (Vertical); Stroke: 50~400mm; Max. Velocity: 600mm/sec
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Stopper position adjustment

Back to page top

Available sizes

■Single Axis Robots RS1 - Linear

■General Specifications

Ball Screw Motor Position Detector Operating Environment
Temp - Humidity
Input Power
Supply
φ8
(C10 rolled)
Stepping Resolver
(incremental)
0 - 40°C / 35 - 85% RH
(No condensation)
DC24V±10%

■Basic Specifications

Lead
(mm)
Stroke
(mm)
2 50 - 400
(increment of 50)
6
12

■Dimensions / Mass

Dimensions / Mass Stroke
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Overall Length 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030
Mass (kg) 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

Back to page top

Selection steps

■Single Axis Robot Selection Steps

Load Capacity

Stroke

Cycle Time or Max. Speed

Check for Details

Back to page top

Accuracy Info

■Single Axis Robot Accuracy

Positioning Repeatability: ±0.02

Back to page top

Performance info.

■Basic Specifications

Lead
(mm)
Max. Load Capacity (kg) Max. Push Force Max. Velocity Rated Running Life
Horizontal Vertical (N) (mm/sec)
2 6 4 150 100 10,000km
or more
6 4 2 90 300
12 2 1 45 400~600

Back to page top

Technical calculations

Convenient software is available for use.

■Single Axis Robot Selection (WEB design support service)
http://fawos.misumi.jp/FA_WEB/robot/select1.php?lang=us

Back to page top

Suction pad

Product name Suction Cups - Standard / Deep / Small
Part number VPUF10
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

To retain a workpiece without damaging it

Back to page top

Available sizes

■Suction Cups - Standard / Deep / Small

Material Hardness Color
Nitrile Rubber Shore A50 - 60 Black
Conductive silicon rubber Shore A60 Black
Fluororubber Shore A50 - 60 Gray

■Specification / Sizes

Name Applicable Vacuum
Fitting No.
Mounting Type
No.2 2 Insertion Type
No.3 3
No.4 4
No.6 6 Recessed Type
No.8 8
No.10 10 Attachment Type
No.15 15
No.20 20

<Outline drawing>

Back to page top

Rotary Joints

Product name Rotary Joints - 90 Deg. Elbow
Part number RTCNL6-M5
Features One-Touch Coupling for connecting tubes to swivel and rotary parts
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Air can be supplied without leakage

Back to page top

Available sizes

■Rotary Joints - 90 Deg. Elbow

Fluid Temperature Range Max. Operating Pressure Operating Vacuum Level
Air 0~60℃ 1MPa -100kPa

■Sizes and Dimensions

Applicable
Tube Dia.
Connection Screw Dia. Mounting
Height
Width Tool
Hex size
Allowable Rotational Speed
(min⁻¹)
Rotational Torque
(N・cm)
Effective Sectional Area
(mm²)
φ4 M5×0.8 22.5 19.7 12 500 0.6 1.5
R1/8 23 2.9
φ6 M5×0.8 26.5 22.8 14 500 1.2
R1/8 26.2 7.5
R1/4
φ8 R1/8 34.7 25.7 17 400 1.5 16.5
R1/4 31.7
R3/8 31.4
φ10 R1/4 41 29.5 22 300 2 21
R3/8 38.7 30

Back to page top

IDEA NOTE Change Workpiece orientation

A workpiece is lifted by the cylinder with a guide and swung by the rotary table.

IDEA NOTE Secured support of workpiece

The plate workpiece is held by the suction pad to prevent a position shift during rotation.

  • TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF CAD DATA
    Your access to the CAD data that MISUMI Corporation (hereinafter referred to as the Company) posts on this site (including 3D CAD data, intermediate 3D CAD data and 2D CAD data; hereinafter referred to as the Data) are of products manufactured and/or sold by the Company (hereinafter referred to as the Products) assumes that you have read and accepted these terms and conditions which govern your use of the Data. If you do not agree to these terms and conditions, you must stop using this website and the Data. You must not use the Data for any unlawful purpose or in any manner inconsistent with these terms and conditions.
    1. CAD Data
    The Data is prepared for assisting the Company's users in the CAD design process by providing dimensions and other Product information. In order to provide the best speed and stability working within this site, the Product drawings were simplified to reduce the size of the Data. For instance, some of the Products are shown without the oil groove shape, screws or spring shape. Also, please be aware that the tolerance, surface roughness and/or chamfer of the Data may vary from the actual Products.
    2. Disclaimer on Data
    While the Company has carefully prepared the Data, accuracy of the Data is not guaranteed and is subject to the variances as described above. The Company may also modify, add or delete the Data at any time without prior notice. The Company assumes no liability for any direct, indirect, consequential or special damages that you may claim resulted from your use of the Data or any changes to or deletions of the Data regardless of the reason. The Company provides no warranty as to the quality, accuracy, functionality, safety or reliability of the combination of Products and parts. Example applications and combinations of the Products are provided for illustrative purposes only.
    3. Copyright
    Copyrights to the content and the Data belong to the Company or the manufacturers of the Products. The said copyright is protected by the Copyright Act and international treaties. The use (including duplication, modification, uploading, posting, transmission, distribution, licensing, sales and publishing) of the Data except for the purpose to use the Data described above without prior approval of the Company is not allowed. The Data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine. If you violate this provision or the laws or regulations, the Company may prohibit you from the use of the Data, the Company’s site and/or take legal action. So long as you comply with these terms and conditions, the Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use the Data for the sole purpose of assisting you in designing machines that incorporate products.
    In case that the CAD data is found to have been to be used for any purpose other than mentioned above or against the related laws, MISUMI may take legal actions, including the one for blocking the involved user from using CAD data and from accessing to the MISUMI site.
    4. Disclaimer of Warranty
    ANY AND ALL CONTENT APPEARING ON THIS WEB SITE IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS WEB SITE, ITS CONTENT AND ITS LINKS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND ARE USED ONLY AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW. THE COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND, REGARDING THIS WEB SITE (INCLUDING ITS CONTENT, HARDWARE, SOFTWARE AND LINKS), INCLUDING AS TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, TITLE, NON INFRINGEMENT, RESULTS, ACCURACY, COMPLETENESS, ACCESSIBILITY, COMPATIBILITY, SECURITY AND FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS. THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES AND/OR LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH USE OF THE INTERNET, THIS WEB SITE, ITS CONTENT OR ITS LINKS
    Further, the Company will not be liable to you for any failure or delay by the Company to provide access to the Data or any of its obligations under these terms and conditions where such failure or delay is the direct or indirect result of any circumstances beyond the Company's reasonable control (and the Company's obligations will be suspended for the duration of such circumstances).

    CAD Download (Unit Assembly)

    CAD Download: File Format
    生成

    Thank you for downloading the data.

    Click the Good IDEA! button when you find interesting design tips.


    This data is utilized in order to list more useful application examples in the future.

    CAD Data Limitations

    1. Assembly data shows the assembly drawings in the concept design phase. The sole purpose of the data is to explain the structure and functionality of the assembly and is not considered nor to be used as a final design.
      You will need to edit the Data so that it meets your specific design conditions.
    2. Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
      It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.
    3. * The part in the frame is a sub-assembly unit.

    4. The Data for fabricated parts is based on easy-to-edit dimensions and shapes in sketches and histories.
    5. The dimensions of the MISUMI parts in the Data, which can be specifed at 1mm intervals, can be edited under historical data.
    6. The Data including the third-part components are made by the Company.

    Page top

  • * Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
       It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.

Application Overview

Purpose

  • This mechanism stops a thin plate, then changes its orientation by 180 degrees with a vacuum clamp. After changing the orientation, the clamp releases the metal plate and it resumes its motion.

Target workpiece

  • Shape: Thin plate panel (glass)
  • Size: W62 to 200 x D75 to 320 x H2mm
  • Mass: 300g

Design Specifications

Operating Conditions or Design Requirements

  • Exterior dimension: W375 x D400 x H610mm
  • Single axis robot stroke: 135mm, stopper up/down stroke: 50mm, lifting up stroke: 34mm

Required Performance

  • Stopping accuracy: 0.1mm, lifting up load: 20N

Selection Criteria for Main Components

  • The torque of the rotary table is taken into consideration since the moment of inertia increases as the diameter of the object workpiece rotation increases.

Design Evaluation

Verification of main components

  • <Rotary Actuator>
    Movable Section Moment of Inertia
    Item No. 205: Mass: 0.04 kgI1 = m・(a²+b²)/12 = 0.04・(0.07²+0.025²)/12 = 1.84 x 10-5 kg・m²
    Item No. 206: Mass: 0.038kg
    I2 = (omitted) = 1.75 x 10-5kg・m²
    Item No. 208: Mass: 0.04kg
    I3 = (omitted) = 1.07 x 10-5kg・m²
    Item No. 207: Mass: 0.187kg
    I4 = m・r²/2 = 0.187・0.0125²/2 = 1.46x10⁻⁵kg・m²
    Item No. 017: Mass: 0.02kg
    K = m・a²/12 = 0.02・0.05²/12 = 4.17x10⁻⁶kg・m²
    I5 = K+m・L² = 4.17x10⁻⁶+0.02・0.039² = 3.46x10⁻⁵kg・m²
    Workpiece: Mass 0.3kg
    Iw = m・(a²+b²)/12 = 0.3・(0.32²+0.2²)/12 = 3.56x10⁻³kg・m²

    Total Load Moment of Inertia.
    I = I1+I2+I3+I4+I5+Iw = 1.84x10⁻⁵+1.75x10⁻⁵+1.07x10⁻⁵+1.46x10⁻⁵+3.46x10⁻⁵+3.56x10⁻³ = 3.66x10⁻³kg・m²

    Required Torque
    Ta = I・2θ/t² = 3.66x10⁻³・2・π/1.0² = 2.23x10⁻²N・mT = 10・Ta = 10・2.23x10⁻² = 0.22N・m … 1)

    Swinging duration (minimum).
    t≧√2・I・θ²/E = √2・3.66x10⁻³・(0.5π)²/0.161 = 0.33s/90°… 2)

    MSQB10L2-A93V specification.
    Effective torque: 0.71N・m … 1)'  Swinging duration adjustment range 0.2 to 0.7 s/90°… 2)'
    (at 0.4Mpa)

    Torque comparison
    1)' > 1) , thus,
    0.71 > 0.22, thus acceptable … 3)

    Swinging duration comparison.
    180° = 1s→0.5s/90°
    Within the range of the catalog value of 0.2 to 0.7 s/90°
    thus, acceptable … 4)


    Based on 3) and 4), it is determined to be feasible.

Other Design Consideration

  • The rotary joint is mounted underneath the center of rotation of the rotary table to reduce the stress applied to the vacuum piping route during rotation.
  • The stopper is designed with a taper section to avoid unnecessary contact with the edge of the panel. This helps prevent the workpiece from being damaged.
  • Cracks or breakage must be avoided since the object workpiece is a thin panel (glass).

Explore Similar Application Examples

Page - / -

Part List

No. Part Name Sample Picture MISUMI Part Number Quantity Unit Price*
($)
Days to Ship* Catalog Page Number
1 Single Axis Robots RS1 - Straight RS106-C1-N-1-150 1 Price check 1_457_2014
2 Cylinders with Twin Guides MGCLB12-50 1 Price check 2_1495_2014
3 Sensors for Cylinders MD14L1 2 Price check 2_1486_2014
4 Flow Rate Control Valves/90 Deg. Elbow/Standard SPSNL6-M5 6 Price check 2_1545_2015
5 Photomicrosensor Currently not available 3 Price check -
6 Cable Connector Currently not available 3 Price check -
7 Suction Cups/Standard/Deep/Small VPUF10 6 Price check 2_1446_2014
8 Vacuum Attachments MVPAT4 6 Price check 2_1448_2014
9 Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm HFS8-4040-354 2 Price check 2_657_2015
10 Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm HFS8-4040-136 2 Price check 2_657_2015
11 8 Series/Reversal with Tab/2 Slots/4 Holes HBLFSD8 4 Price check 2_649_2014
12 8 Series For 1 Slot/Extruded Thick Brackets HBLTSW8 2 Price check 2_648_2014
13 8 Series/Frame End Caps HFC8-4040-S 6 Price check 2_703_2015
14 For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Nut and Stopper Set HNTAT8-8 24 Price check 2_672_2014
15 For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Nut and Stopper Set HNTAT8-6 4 Price check 2_672_2014
16 One-Touch Couplings - Male Elbows MJELLS6-M5-B 1 Price check 2_1391_2014
17 Shafts - Both Ends Tapped Hollow Shafts - Not applicable to Both Ends Tapped Hollow Shafts / Both Ends Tapped Hollow with Wrench Flats SSPWR8-50-M5-N5-SC15 1 Price check 1_219_2014
18 Miniature Couplings - Nipples MNPLN 1 Price check 2_1398_2014
19 Rotary Joints - Elbows RTCNL6-M5 1 Price check 2_1402_2014
20 One-Touch Couplings - Male Connectors - Outlined with Hex MSCNL6-M5 1 Price check 2_1391_2014
21 Metal Washers - Standard / Precision Class KNCLSS4-8-15 1 Price check 2_132_2014
22 Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set SCBS3-8 4 Price check 2_178_2014
23 Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set SCBS3-12 6 Price check 2_178_2014
24 Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set SCBS4-12 6 Price check 2_178_2014
25 Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set SCBS5-25 10 Price check 2_178_2014
26 Socket Head Cap Screws/with Standard Washer Set SCBS6-25 4 Price check 2_178_2014
27 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ5-20 5 Price check 2_178_2014
28 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ8-20 24 Price check 2_178_2014
29 Tubes/Water Resisting Polyurethane PUT6-10-B 1 Price check 2_1385_2014
  • The part list above only contains MISUMI parts.
    Part list download (CSV) includes MISUMI and third party components used in this example.
  • For price and shipping date see the Web Order System.
  • TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF CAD DATA
    Your access to the CAD data that MISUMI Corporation (hereinafter referred to as the Company) posts on this site (including 3D CAD data, intermediate 3D CAD data and 2D CAD data; hereinafter referred to as the Data) are of products manufactured and/or sold by the Company (hereinafter referred to as the Products) assumes that you have read and accepted these terms and conditions which govern your use of the Data. If you do not agree to these terms and conditions, you must stop using this website and the Data. You must not use the Data for any unlawful purpose or in any manner inconsistent with these terms and conditions.
    1. CAD Data
    The Data is prepared for assisting the Company's users in the CAD design process by providing dimensions and other Product information. In order to provide the best speed and stability working within this site, the Product drawings were simplified to reduce the size of the Data. For instance, some of the Products are shown without the oil groove shape, screws or spring shape. Also, please be aware that the tolerance, surface roughness and/or chamfer of the Data may vary from the actual Products.
    2. Disclaimer on Data
    While the Company has carefully prepared the Data, accuracy of the Data is not guaranteed and is subject to the variances as described above. The Company may also modify, add or delete the Data at any time without prior notice. The Company assumes no liability for any direct, indirect, consequential or special damages that you may claim resulted from your use of the Data or any changes to or deletions of the Data regardless of the reason. The Company provides no warranty as to the quality, accuracy, functionality, safety or reliability of the combination of Products and parts. Example applications and combinations of the Products are provided for illustrative purposes only.
    3. Copyright
    Copyrights to the content and the Data belong to the Company or the manufacturers of the Products. The said copyright is protected by the Copyright Act and international treaties. The use (including duplication, modification, uploading, posting, transmission, distribution, licensing, sales and publishing) of the Data except for the purpose to use the Data described above without prior approval of the Company is not allowed. The Data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine. If you violate this provision or the laws or regulations, the Company may prohibit you from the use of the Data, the Company’s site and/or take legal action. So long as you comply with these terms and conditions, the Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use the Data for the sole purpose of assisting you in designing machines that incorporate products.
    In case that the CAD data is found to have been to be used for any purpose other than mentioned above or against the related laws, MISUMI may take legal actions, including the one for blocking the involved user from using CAD data and from accessing to the MISUMI site.
    4. Disclaimer of Warranty
    ANY AND ALL CONTENT APPEARING ON THIS WEB SITE IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS WEB SITE, ITS CONTENT AND ITS LINKS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND ARE USED ONLY AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW. THE COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND, REGARDING THIS WEB SITE (INCLUDING ITS CONTENT, HARDWARE, SOFTWARE AND LINKS), INCLUDING AS TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, TITLE, NON INFRINGEMENT, RESULTS, ACCURACY, COMPLETENESS, ACCESSIBILITY, COMPATIBILITY, SECURITY AND FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS. THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES AND/OR LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH USE OF THE INTERNET, THIS WEB SITE, ITS CONTENT OR ITS LINKS
    Further, the Company will not be liable to you for any failure or delay by the Company to provide access to the Data or any of its obligations under these terms and conditions where such failure or delay is the direct or indirect result of any circumstances beyond the Company's reasonable control (and the Company's obligations will be suspended for the duration of such circumstances).

    CAD Download (Unit Assembly)

    CAD Download: File Format
    生成

    Thank you for downloading the data.

    Click the Good IDEA! button when you find interesting design tips.


    This data is utilized in order to list more useful application examples in the future.

    CAD Data Limitations

    1. Assembly data shows the assembly drawings in the concept design phase. The sole purpose of the data is to explain the structure and functionality of the assembly and is not considered nor to be used as a final design.
      You will need to edit the Data so that it meets your specific design conditions.
    2. Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
      It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.
    3. * The part in the frame is a sub-assembly unit.

    4. The Data for fabricated parts is based on easy-to-edit dimensions and shapes in sketches and histories.
    5. The dimensions of the MISUMI parts in the Data, which can be specifed at 1mm intervals, can be edited under historical data.
    6. The Data including the third-part components are made by the Company.

    Page top

Page top