4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

inCAD Library
inCAD Library

Please read before use

What is inCAD Library?

  • Helpful application examples for mechanical engineers.

The Concept of inCAD Library

  • Online application library with a range of ideas for all manufacturing industries.
  • Save design time and learn new design applications when you are concepting new machines.

Disclaimer

  • MISUMI may not offer all parts in each application design. Available parts can only be purchased separately not as a unit shown in each application design.
  • MISUMI does not guarantee quality, accuracy, functionality, safety or reliability for the combination of the parts in each application example. Accept these points prior to use.
  • 2014 Copyright MISUMI
  • The data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine.
  • All associated CAD is free. Misumi reserves the right at its sole discretion to cancel, terminate or modify this offer.
  • MISUMI may change, add or delete application examples posted without prior notice.
  • MISUMI assumes no responsibilities for any damage incurred resulting from your use of the Service or any change, addition or deletion by MISUMI of the application examples for any reason whatsoever.

inCAD Library Features

  1. Get great new design ideas for these application examples.
  2. Over 300 design application ideas
    collected from dozens of industries!

  3. Find application examples quickly! Search by function, workpiece shape, etc.

  4. Download the CAD models for each application example.
  5. Log in to download free CAD models.
    Download CAD for the entire application example!

Good IDEA! button

Click the Good IDEA! Button when you like an application example!

*Can only be clicked once per application example.

  • Upper right corner on the page of application example details

  • Pop-up dialog for CAD data downloading

Page top

Keyword Search
No. Search

No.000169 Workpiece Input/Discharge

Mechanism to move workpieces radially for alignment.

Relevant category

Cam followers

Product name Cam Followers - Flat Type - No Seal
Part number CFR5-13
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Suitable as following element for movable rails

Back to page top

Available sizes

Cam Followers - Flat Type - No Seal

Usage Main Body Nut
Material Seal Material Surface Treatment
Not Provided Provided
General 52100 Bearing Steel 1045 Carbon Steel Black Oxide
440C Stainless Steel 304 Stainless Steel -
Low Dust Generation -

■Sizes and Dimensions

Stud Dia. Thread Dia. x Pitch Outer Ring Dia. Outer Ring Width Overall Length
φ3 M3×0.5 φ10 7 17
φ4 M4×0.7 φ12 8 20
φ5 M5×0.8 φ13 9 23
φ6 M6×1.0 φ16 11 28
φ8 M8x1.25 φ19 11 32
φ10 M10x1.25 φ22 12 36
φ26
φ12 M12x1.5 φ30 14 40
φ32

Back to page top

Accuracy Info

■Accuracy of Cam Followers

Stud Dia. Tolerance:  h7

Outer Ring Width Tolerance: 0/0.12

Outer race DIA. Tolerance:

Outer Ring Dia. Tolerance
φ10 0/-0.008
φ12
φ13
φ16
φ19 0/-0.009
φ22
φ26
φ30
φ32 0/-0.011

Back to page top

Performance info.

Cam Follower Load Rating and Rotational Speed

Stud Dia.
-Outer Ring Dia.
Basic Dynamic Load Rating Basic Static Load Rating Max. Allowable Load Capacity Track Load Capacity Max. Rotational Speed (rpm)
C(kN) Cor(kN) (kN) (kN) With Seal No Seal
φ3−φ10 1.47 1.18 0.36 1.37 32900 47000
φ4−φ12 2.06 2.05 0.78 1.76 25900 37000
φ5−φ13 3.14 2.77 1.42 2.25 20300 29000
φ6−φ16 3.59 3.58 2.11 3.43 17500 25000
φ8−φ19 4.17 4.65 4.73 4.02 14000 20000
φ10−φ22 5.33 6.78 5.81 4.7 11900 17000
φ10−φ26 5.49
φ12−φ30 7.87 9.79 9.37 7.06 9800 14000
φ12−φ32 7.45

Back to page top

Hook

Product name Hooks
Part number HKKJ
* Orange colored cells in the table below indicate the part numbers used in this example.

Selection criteria

Selecting an easily obtainable standard product as the workpiece retaining parts

Back to page top

Available sizes

■Hook

Shape
Type
Material Surface
Treatment
Allowable Load
(N)
Mass(g) Curvature Dia. Width Dimension Depth Dimension Overall Height
Base Surface Hook Overall Depth Center
Shape J 304 Stainless Steel Buff
Polished
196 36 φ25 14 7 38.5 19.5 59
Shape T 45 38 37

Back to page top

IDEA NOTE Radial workpiece stock

Structure that moves one by one from the rotary storage for input and discharge.

IDEA NOTE Storage of bagged parts

Simple storage by means of commercial hooks.

IDEA NOTE Structure that cuts out one by one from the rotary storage for input and discharge.

The workpiece detection switch moves synchronously with the cylinder stroke to confirm the existence of workpieces and aligned to not interfere with operation.

  • TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF CAD DATA
    Your access to the CAD data that MISUMI Corporation (hereinafter referred to as the Company) posts on this site (including 3D CAD data, intermediate 3D CAD data and 2D CAD data; hereinafter referred to as the Data) are of products manufactured and/or sold by the Company (hereinafter referred to as the Products) assumes that you have read and accepted these terms and conditions which govern your use of the Data. If you do not agree to these terms and conditions, you must stop using this website and the Data. You must not use the Data for any unlawful purpose or in any manner inconsistent with these terms and conditions.
    1. CAD Data
    The Data is prepared for assisting the Company's users in the CAD design process by providing dimensions and other Product information. In order to provide the best speed and stability working within this site, the Product drawings were simplified to reduce the size of the Data. For instance, some of the Products are shown without the oil groove shape, screws or spring shape. Also, please be aware that the tolerance, surface roughness and/or chamfer of the Data may vary from the actual Products.
    2. Disclaimer on Data
    While the Company has carefully prepared the Data, accuracy of the Data is not guaranteed and is subject to the variances as described above. The Company may also modify, add or delete the Data at any time without prior notice. The Company assumes no liability for any direct, indirect, consequential or special damages that you may claim resulted from your use of the Data or any changes to or deletions of the Data regardless of the reason. The Company provides no warranty as to the quality, accuracy, functionality, safety or reliability of the combination of Products and parts. Example applications and combinations of the Products are provided for illustrative purposes only.
    3. Copyright
    Copyrights to the content and the Data belong to the Company or the manufacturers of the Products. The said copyright is protected by the Copyright Act and international treaties. The use (including duplication, modification, uploading, posting, transmission, distribution, licensing, sales and publishing) of the Data except for the purpose to use the Data described above without prior approval of the Company is not allowed. The Data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine. If you violate this provision or the laws or regulations, the Company may prohibit you from the use of the Data, the Company’s site and/or take legal action. So long as you comply with these terms and conditions, the Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use the Data for the sole purpose of assisting you in designing machines that incorporate products.
    In case that the CAD data is found to have been to be used for any purpose other than mentioned above or against the related laws, MISUMI may take legal actions, including the one for blocking the involved user from using CAD data and from accessing to the MISUMI site.
    4. Disclaimer of Warranty
    ANY AND ALL CONTENT APPEARING ON THIS WEB SITE IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS WEB SITE, ITS CONTENT AND ITS LINKS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND ARE USED ONLY AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW. THE COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND, REGARDING THIS WEB SITE (INCLUDING ITS CONTENT, HARDWARE, SOFTWARE AND LINKS), INCLUDING AS TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, TITLE, NON INFRINGEMENT, RESULTS, ACCURACY, COMPLETENESS, ACCESSIBILITY, COMPATIBILITY, SECURITY AND FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS. THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES AND/OR LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH USE OF THE INTERNET, THIS WEB SITE, ITS CONTENT OR ITS LINKS
    Further, the Company will not be liable to you for any failure or delay by the Company to provide access to the Data or any of its obligations under these terms and conditions where such failure or delay is the direct or indirect result of any circumstances beyond the Company's reasonable control (and the Company's obligations will be suspended for the duration of such circumstances).

    CAD Download (Unit Assembly)

    CAD Download: File Format
    生成

    Thank you for downloading the data.

    Click the Good IDEA! button when you find interesting design tips.


    This data is utilized in order to list more useful application examples in the future.

    CAD Data Limitations

    1. Assembly data shows the assembly drawings in the concept design phase. The sole purpose of the data is to explain the structure and functionality of the assembly and is not considered nor to be used as a final design.
      You will need to edit the Data so that it meets your specific design conditions.
    2. Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
      It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.
    3. * The part in the frame is a sub-assembly unit.

    4. The Data for fabricated parts is based on easy-to-edit dimensions and shapes in sketches and histories.
    5. The dimensions of the MISUMI parts in the Data, which can be specifed at 1mm intervals, can be edited under historical data.
    6. The Data including the third-part components are made by the Company.

    Page top

  • * Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
       It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.

Application Overview

Purpose

  • Radial motion mechanism for alignment of large flat workpieces.

Points for use

  • Suitable as a mechanism for putting in and taking out items from the main line.

Target workpiece

  • Shape: bagged workpieces
  • Size: W 300 x H 650 mm x t 6 mm
  • Mass: 1 kg

Design Specifications

Operating Conditions or Design Requirements

  • External dimensions: W 1267.5 x D 1148 x H 846.5 mm
  • Stroke: Putting-in 100 mm, discharge 200 mm

Required Performance

  • Stopping stop accuracy ± 1 mm

Selection Criteria for Main Components

  • Cylinder with a thrust sufficient for putting in and discharging work pieces.
  • Slide rail capable of withstanding work piece mass.

Design Evaluation

Verification of main components

  • Verify the withstand load of the slide rails and cylinder thrust to support workpiece load weight.
  • Slide rail
    • Movable part load: 24 N
    • Slide rail allowable load: 880 N (catalogue value)
      880N>24N
  • Cylinder
    • Movable part mass: 5 kg
    • Load: 49 N (including workpiece)
    • Cylinder maximum loading mass: 7 kg (catalogue value)
      7kg>5kg
    • Cylinder output (at applied pressure of 0.4 MPa): 121 N
      49N<121N
      Thus, meeting the condition.

Other Design Consideration

  • Use a sensor with a wide-range detection capability to cope with variations in hooked workpiece positions.

Explore Similar Application Examples

Page - / -

Part List

No. Part Name Sample Picture MISUMI Part Number Quantity Unit Price*
($)
Days to Ship* Catalog Page Number
1 Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm HFS5-2020-330 2 Price check 2_529_2014
2 5 Series/Pre-Assembly Insertion Nuts HNTT5-5 12 Price check 2_559_2014
3 Cam Followers/Flat Type/No Seal CFR5-13 30 Price check 1_1045_2014
4 Hooks HKKJ 15 Price check 2_1172_2014
5 Flow Rate Control Valves/90 Deg. Elbow/Standard SPSNL6-M5 4 Price check 2_1545_2015
6 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ6-16 19 Price check 2_178_2014
7 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ5-10 7 Price check 2_178_2014
8 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ5-12 5 Price check 2_178_2014
9 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ3-8 8 Price check 2_178_2014
10 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ5-20 30 Price check 2_178_2014
11 Cross Recessed Flat Head Machine Screws SFBJ5-10 30 Price check 2_230_2014
12 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ5-15 4 Price check 2_178_2014
13 Socket Head Cap Screws/with Spring Washer SCBZ4-12 60 Price check 2_178_2014
  • The part list above only contains MISUMI parts.
    Part list download (CSV) includes MISUMI and third party components used in this example.
  • For price and shipping date see the Web Order System.
  • TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF CAD DATA
    Your access to the CAD data that MISUMI Corporation (hereinafter referred to as the Company) posts on this site (including 3D CAD data, intermediate 3D CAD data and 2D CAD data; hereinafter referred to as the Data) are of products manufactured and/or sold by the Company (hereinafter referred to as the Products) assumes that you have read and accepted these terms and conditions which govern your use of the Data. If you do not agree to these terms and conditions, you must stop using this website and the Data. You must not use the Data for any unlawful purpose or in any manner inconsistent with these terms and conditions.
    1. CAD Data
    The Data is prepared for assisting the Company's users in the CAD design process by providing dimensions and other Product information. In order to provide the best speed and stability working within this site, the Product drawings were simplified to reduce the size of the Data. For instance, some of the Products are shown without the oil groove shape, screws or spring shape. Also, please be aware that the tolerance, surface roughness and/or chamfer of the Data may vary from the actual Products.
    2. Disclaimer on Data
    While the Company has carefully prepared the Data, accuracy of the Data is not guaranteed and is subject to the variances as described above. The Company may also modify, add or delete the Data at any time without prior notice. The Company assumes no liability for any direct, indirect, consequential or special damages that you may claim resulted from your use of the Data or any changes to or deletions of the Data regardless of the reason. The Company provides no warranty as to the quality, accuracy, functionality, safety or reliability of the combination of Products and parts. Example applications and combinations of the Products are provided for illustrative purposes only.
    3. Copyright
    Copyrights to the content and the Data belong to the Company or the manufacturers of the Products. The said copyright is protected by the Copyright Act and international treaties. The use (including duplication, modification, uploading, posting, transmission, distribution, licensing, sales and publishing) of the Data except for the purpose to use the Data described above without prior approval of the Company is not allowed. The Data cannot be used for any purposes (including sales promotion) except for designing your machine. If you violate this provision or the laws or regulations, the Company may prohibit you from the use of the Data, the Company’s site and/or take legal action. So long as you comply with these terms and conditions, the Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use the Data for the sole purpose of assisting you in designing machines that incorporate products.
    In case that the CAD data is found to have been to be used for any purpose other than mentioned above or against the related laws, MISUMI may take legal actions, including the one for blocking the involved user from using CAD data and from accessing to the MISUMI site.
    4. Disclaimer of Warranty
    ANY AND ALL CONTENT APPEARING ON THIS WEB SITE IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS WEB SITE, ITS CONTENT AND ITS LINKS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND ARE USED ONLY AT YOUR SOLE RISK, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW. THE COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND, REGARDING THIS WEB SITE (INCLUDING ITS CONTENT, HARDWARE, SOFTWARE AND LINKS), INCLUDING AS TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, TITLE, NON INFRINGEMENT, RESULTS, ACCURACY, COMPLETENESS, ACCESSIBILITY, COMPATIBILITY, SECURITY AND FREEDOM FROM COMPUTER VIRUS. THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES AND/OR LOST PROFITS, IN CONNECTION WITH USE OF THE INTERNET, THIS WEB SITE, ITS CONTENT OR ITS LINKS
    Further, the Company will not be liable to you for any failure or delay by the Company to provide access to the Data or any of its obligations under these terms and conditions where such failure or delay is the direct or indirect result of any circumstances beyond the Company's reasonable control (and the Company's obligations will be suspended for the duration of such circumstances).

    CAD Download (Unit Assembly)

    CAD Download: File Format
    生成

    Thank you for downloading the data.

    Click the Good IDEA! button when you find interesting design tips.


    This data is utilized in order to list more useful application examples in the future.

    CAD Data Limitations

    1. Assembly data shows the assembly drawings in the concept design phase. The sole purpose of the data is to explain the structure and functionality of the assembly and is not considered nor to be used as a final design.
      You will need to edit the Data so that it meets your specific design conditions.
    2. Unit assembly Data consists of some sub-assemblies.
      It is configured so that each sub-assembly unit can be used as it is or edited.
    3. * The part in the frame is a sub-assembly unit.

    4. The Data for fabricated parts is based on easy-to-edit dimensions and shapes in sketches and histories.
    5. The dimensions of the MISUMI parts in the Data, which can be specifed at 1mm intervals, can be edited under historical data.
    6. The Data including the third-part components are made by the Company.

    Page top

Page top